Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
WP 2.5/1AN/1 ZA
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version Fiche (bloc de jonction), Raccordement vissé, Beige foncé, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Nombre de raccordements: 1, V-0, Wemid, Nombre de pôles: 1, Largeur: 5.1 mm, Hauteur: 22.9 mm
Référence 1350990000
Type WP 2.5/1AN/1 ZA
GTIN (EAN) 4050118155501
Qté. 50 pièce(s)

Dimensions et poids

Profondeur 41 mm
Profondeur (pouces) 1,614 inch
Hauteur 22,9 mm
Hauteur (pouces) 0,902 inch
Largeur 5,1 mm
Largeur (pouces) 0,201 inch
Poids net 5,18 g

Températures

Température de stockage -25 °C...55 °C
Température d'utilisation permanente, min. -50 °C
Température d'utilisation permanente, max. 120 °C

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC /
Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité
Données techniques
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentation utilisateur
Catalogue Catalogues in PDF-format

Classifications

ETIM 6.0 EC002848
ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848
ETIM 9.0 EC002848
ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9.1 27-14-11-92
ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-92
ECLASS 12.0 27-14-11-92
ECLASS 13.0 27-25-03-90
ECLASS 14.0 27-25-03-90

Autres caractéristiques techniques

Côté ouvert droite
Type de montage enfiché

Caractéristiques des matériaux

Matériau Wemid
Couleur Beige foncé
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-0

Caractéristiques du système

Version Raccordement vissé, Prise mâle
Flasque de fermeture nécessaire Oui
Nombre d'étages
Nombre de points de contact par étage
Raccordement PE Non

Caractéristiques nominales

Section nominale 2,5 mm²
Tension nominale 500 V
Tension nominale DC 500 V
Courant nominal 24 A
Normes Conformément à CEI 60947-7-1
Résistance de passage selon CEI 60947-7-x 1,33 mΩ
Puissance dissipée conformément à CEI 60947-7-x 0,77 W
Degré de pollution 3

Caractéristiques nominales selon CSA

Certificat Nº (CSA) 200039-70001233
Courant gr. B (CSA) 20 A
Courant gr. D (CSA) 10 A
Courant gr. c (CSA) 20 A
Section max. du conducteur (CSA) 12 AWG
Section min. du conducteur (CSA) 16 AWG
Tension Gr B (CSA) 300 V
Tension Gr C (CSA) 300 V
Tension Gr D (CSA) 300 V

Caractéristiques nominales selon UL

Certificat Nº (cURus) E60693
Courant Gr B (cURus) 20 A
Courant Gr C (cURus) 20 A
Courant Gr D (cURus) 10 A
Taille du conducteur Câblage d'installation max. (cURus) 12 AWG
Taille du conducteur Câblage d'installation min. (cURus) 26 AWG
Taille du conducteur Câblage d'usine max. (cURus) 12 AWG
Taille du conducteur Câblage d'usine min. (cURus) 26 AWG
Tension Gr B (cURus) 300 V
Tension Gr C (cURus) 300 V
Tension Gr D (cURus) 300 V

Généralités

Nombre de pôles 1
Normes Conformément à CEI 60947-7-1
Section de raccordement du conducteur, AWG, max. AWG 12
Section de raccordement du conducteur, AWG, min. AWG 26

Raccordement (raccordement nominal)

Calibre selon 60 947-1 A4
Couple de serrage, max. 0,6 Nm
Couple de serrage, min. 0,4 Nm
Dimension de la lame 0,6 x 3,5 mm
Longueur de dénudage 7 mm
Nombre de raccordements
Plage de serrage, max. 4 mm²
Plage de serrage, min. 0,13 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, max. AWG 12
Section de raccordement du conducteur, AWG, min. AWG 26
Section de raccordement du conducteur, rigide, max. 4 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, max. 2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max. 2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, min. 0,5 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, max. 4 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, min. 1,5 mm²
Sens de raccordement en haut
Type de raccordement Raccordement vissé
Vis de serrage M 2,5

Agréments

Agréments CSA CURUS
ROHS Conforme
UL File Number Search Site Web UL
Certificat Nº (cURus) E60693

Autres produits de la même gamme

Référence: 1305320000
Type: WDT 2.5 AT
Version:
Adaptateur débrochable (bloc de jonction), 24 A, Beige foncé, Wemid
 
Référence: 1305270000
Type: WP 2.5/1AN/1
Version:
Fiche (bloc de jonction), Raccordement vissé, Beige foncé, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Nombre de raccordements: 1, V-0, Wemid, Nombre de pôles: 1, Largeur: 6.1 mm, Hauteur: 22.9 mm
 
Référence: 1351000000
Type: WP 2.5/1AN/1 ZA O.RA
Version:
Fiche (bloc de jonction), Raccordement vissé, Beige foncé, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Nombre de raccordements: 1, V-0, Wemid, Nombre de pôles: 1, Largeur: 5.1 mm, Hauteur: 22.9 mm
 
Référence: 1305280000
Type: WP 2.5/1AN/10
Version:
Fiche (bloc de jonction), Raccordement vissé, Beige foncé, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Nombre de raccordements: 10, V-0, Wemid, Nombre de pôles: 10, Largeur: 52 mm, Hauteur: 22.9 mm
 
Référence: 1438250000
Type: WP 2.5/1AN/12
Version:
Fiche (bloc de jonction), Raccordement vissé, Beige foncé, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Nombre de raccordements: 12, V-0, Wemid, Nombre de pôles: 12, Largeur: 62.2 mm, Hauteur: 22.9 mm
 
Référence: 1438210000
Type: WP 2.5/1AN/2
Version:
Fiche (bloc de jonction), Raccordement vissé, Beige foncé, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Nombre de raccordements: 2, V-0, Wemid, Nombre de pôles: 2, Largeur: 11.2 mm, Hauteur: 22.9 mm
 
Référence: 1438220000
Type: WP 2.5/1AN/4
Version:
Fiche (bloc de jonction), Raccordement vissé, Beige foncé, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Nombre de raccordements: 4, V-0, Wemid, Nombre de pôles: 4, Largeur: 21.4 mm, Hauteur: 22.9 mm
 
Référence: 1438230000
Type: WP 2.5/1AN/5
Version:
Fiche (bloc de jonction), Raccordement vissé, Beige foncé, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Nombre de raccordements: 5, V-0, Wemid, Nombre de pôles: 5, Largeur: 26.5 mm, Hauteur: 22.9 mm
 
Référence: 1438240000
Type: WP 2.5/1AN/6
Version:
Fiche (bloc de jonction), Raccordement vissé, Beige foncé, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Nombre de raccordements: 6, V-0, Wemid, Nombre de pôles: 6, Largeur: 31.6 mm, Hauteur: 22.9 mm
 
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange