Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Relés y relés de estado sólido
Procesamiento de señales analógicas
Fuentes de alimentación
Carcasas electrónicas
Protección contra rayos y sobretensiones
Fotovoltaico
e-mobility
Distribuidores de bus de campo
Protectores de sobretensión para sistemas de energía
Protectores de sobretensión para instrumentación y control (I&C)
Protectores de sobretensión para interfaces de datos
Accesorios
Ethernet
RS232
RS485 / RS422
Datos generales para pedido
Versión
Sujeción de carriles, Protectores de sobretensión, Cat.6, PoE, 802.3 bt en Tipo 1, 802.3 bt en Tipo 2, 802.3 bt en Tipo 3, 802.3 bt at Type 4
Código
1348590000
Tipo
VDATA CAT6
GTIN (EAN)
4050118153002
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
46 mm
Profundidad (pulgadas)
1,811 inch
Altura
75 mm
Altura (pulgadas)
2,953 inch
Anchura
19 mm
Anchura (pulgadas)
0,748 inch
Peso neto
137 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-40 °C...80 °C
Humedad
0...95 % (sin condensación)
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
Datos nominales UL
Núm. de certificación (UL)
E311081
Tensión nominal UN
48 V
Tensión disruptiva (VDC) L-G
72 V - 120 V
Voltage Breakdown (VDC) L-L
53 V - 73 V
Tipo de tensión
DC
Coordenadas del aislamiento según EN 50178
Categoría de sobretensión
III
Grado de polución
2
Datos nominales IEC / EN
Atenuación por inserción
≤ 1 dB @ 250 MHz
Capacitancia conductor-PE a 1 MHz, 1 Vrms
20 pF
Capacitancia conductor-conductor a 1 MHz, 1 Vrms
30 pF
Características de transmisión de la señal (-3 dB)
250 kHz
Clase de requisitos según IEC 61643-21
D1, C1, C2, C3
Corriente de descarga Imáx. (8/20µs) conductor PE
10 kA
Corriente de fuga In (8/20µs) conductor-PE
10 kA
Corriente de fuga, Iimp (10/350 µs)
1 kA
Corriente de prueba de iluminación, Iimp (10/350 µs) Hilo-PE
1 kA
Corriente nominal IN
1 A
Nivel de protección UP conductor - PE
550 V
Nivel de protección UP conductor - conductor
150 V
Normas
IEC 61643-21, UL
Resistencia a la corriente de choque C2
10 kA
Resistencia a la corriente de choque D1
1 kA 10/350 μs
Resistencia de paso
<0.1 Ω
Tensión continua máxima, Uc (AC)
48 V
Tensión continua máxima, Uc (DC)
50 V
Tensión nominal (DC)
48 V
Tiempo de respuesta
< 1 ns
Tipo de tensión
AC/DC
Zona de frecuencia, max.
250 MHz
apropiado para
Conector RJ45
Datos generales
Altitud de funcionamiento
≤ 2000 m
Carril
TS 35 x 15, TS 35 x 7.5
Color
gris plata
Diseño
otros, Conector intermedio
Segmento
Protección de sobretensión de datos
Tipo de protección
IP20
Versión
Cat.6, PoE, 802.3 bt en Tipo 1, 802.3 bt en Tipo 2, 802.3 bt en Tipo 3, 802.3 bt at Type 4
apropiado para
Conector RJ45
Datos de conexión
Técnica de conexión de conductores
RJ45-Port
Tipo de conexión
RJ45-Port
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC000943
ETIM 7.0
EC000943
ETIM 8.0
EC000943
ETIM 9.0
EC000943
ECLASS 9.0
27-13-08-07
ECLASS 9.1
27-13-08-07
ECLASS 10.0
27-13-08-07
ECLASS 11.0
27-13-08-07
ECLASS 12.0
27-17-90-90
ECLASS 13.0
27-17-90-90
Homologaciones
Homologaciones
ROHS
Conformidad
UL File Number Search
Sitio web UL
Núm. de certificación (UL)
E311081
Tipo de conexión:
RJ45-Port
Código:
2916360000
Tipo:
VDATA CAT5E
Versión
Sujeción de carriles, Protectores de sobretensión, Cat.6, PoE, 802.3 bt en Tipo 1, 802.3 bt en Tipo 2, 802.3 bt en Tipo 3, 802.3 bt at Type 4
Código
1348590000
Tipo
VDATA CAT6
GTIN (EAN)
4050118153002
Cantidad
1 Pieza
Profundidad
46 mm
Profundidad (pulgadas)
1,811 inch
Altura
75 mm
Altura (pulgadas)
2,953 inch
Anchura
19 mm
Anchura (pulgadas)
0,748 inch
Peso neto
137 g
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-40 °C...80 °C
Humedad
0...95 % (sin condensación)
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
Núm. de certificación (UL)
E311081
Tensión nominal UN
48 V
Tensión disruptiva (VDC) L-G
72 V - 120 V
Voltage Breakdown (VDC) L-L
53 V - 73 V
Tipo de tensión
DC
Categoría de sobretensión
III
Grado de polución
2
Atenuación por inserción
≤ 1 dB @ 250 MHz
Capacitancia conductor-PE a 1 MHz, 1 Vrms
20 pF
Capacitancia conductor-conductor a 1 MHz, 1 Vrms
30 pF
Características de transmisión de la señal (-3 dB)
250 kHz
Clase de requisitos según IEC 61643-21
D1, C1, C2, C3
Corriente de descarga Imáx. (8/20µs) conductor PE
10 kA
Corriente de fuga In (8/20µs) conductor-PE
10 kA
Corriente de fuga, Iimp (10/350 µs)
1 kA
Corriente de prueba de iluminación, Iimp (10/350 µs) Hilo-PE
1 kA
Corriente nominal IN
1 A
Nivel de protección UP conductor - PE
550 V
Nivel de protección UP conductor - conductor
150 V
Normas
IEC 61643-21, UL
Resistencia a la corriente de choque C2
10 kA
Resistencia a la corriente de choque D1
1 kA 10/350 μs
Resistencia de paso
<0.1 Ω
Tensión continua máxima, Uc (AC)
48 V
Tensión continua máxima, Uc (DC)
50 V
Tensión nominal (DC)
48 V
Tiempo de respuesta
< 1 ns
Tipo de tensión
AC/DC
Zona de frecuencia, max.
250 MHz
apropiado para
Conector RJ45
Altitud de funcionamiento
≤ 2000 m
Carril
TS 35 x 15, TS 35 x 7.5
Color
gris plata
Diseño
otros, Conector intermedio
Segmento
Protección de sobretensión de datos
Tipo de protección
IP20
Versión
Cat.6, PoE, 802.3 bt en Tipo 1, 802.3 bt en Tipo 2, 802.3 bt en Tipo 3, 802.3 bt at Type 4
apropiado para
Conector RJ45
Técnica de conexión de conductores
RJ45-Port
Tipo de conexión
RJ45-Port
ETIM 6.0
EC000943
ETIM 7.0
EC000943
ETIM 8.0
EC000943
ETIM 9.0
EC000943
ECLASS 9.0
27-13-08-07
ECLASS 9.1
27-13-08-07
ECLASS 10.0
27-13-08-07
ECLASS 11.0
27-13-08-07
ECLASS 12.0
27-17-90-90
ECLASS 13.0
27-17-90-90
Homologaciones
ROHS
Conformidad
UL File Number Search
Sitio web UL
Núm. de certificación (UL)
E311081
Tipo de conexión:
RJ45-Port
Código:
2916360000
Tipo:
VDATA CAT5E
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.