Konektivita
Elektronika
Automatizace a software
Pracoviště a příslušenství
Montáž
Reléové moduly a polovodičová relé
Úprava analogového signálu
Napájecí zdroje
Kryty pro elektroniku
Ochrana proti blesku a přepětí
e-mobility
Fotovoltaika
Rozvaděče Fieldbus
SPD pro energetické systémy
SPD pro měření a regulaci (I&C)
SPD pro datová rozhraní
Příslušenství
Ethernet
RS232
RS485 / RS422
Všeobecné objednací údaje
Verze
Upevnění svorkovnice, Ochrana proti přepětí, Cat.6, PoE, 802.3 bt u typu 1, 802.3 bt u typu 2, 802.3 bt u typu 3, 802.3 bt at Type 4
Objednací číslo
1348590000
Typ
VDATA CAT6
GTIN (EAN)
4050118153002
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
46 mm
Hloubka (v palcích)
1,811 inch
Výška
75 mm
Výška (v palcích)
2,953 inch
Šířka
19 mm
Šířka (v palcích)
0,748 inch
Čistá hmotnost
137 g
Teploty
Skladovací teplota
-40 °C...85 °C
Provozní teplota
-40 °C...80 °C
Vlhkost
0...95 % (bez kondenzace)
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
/
Jmenovité údaje UL
Č. osvědčení (UL)
E311081
Jmenovité napětí UN
48 V
Rozdělení napětí (VDC) L-G
72 V - 120 V
Voltage Breakdown (VDC) L-L
53 V - 73 V
Typ napětí
DC
Jmenovité údaje IEC / EN
Bleskový testovací proud, Iimp (10/350 µs) vodič-PE
1 kA
Frekvenční rozsah, max.
250 MHz
Jmenovité napětí (DC)
48 V
Jmenovitý proud IN
1 A
Kategorie požadavků podle normy IEC 61643-21
D1, C1, C2, C3
Max. trvalé napětí, Uc (AC)
48 V
Max. trvalé napětí, Uc (DC)
50 V
Objemový odpor
<0.1 Ω
Proudová zatížitelnost při rázovém proudu C2
10 kA
Proudová zatížitelnost při rázovém proudu D1
1 kA 10/350 μs
Standardy
IEC 61643-21, UL
Stupeň ochrany, UP Vodič - vodič
150 V
Stupeň ochrany, UP vodič - PE
550 V
Typ napětí
AC/DC
Vhodné pro
Zástrčka RJ45
Vlastnosti při přenosu signálu (-3 dB)
250 kHz
Vodič-uzemnění, kapacitní odpor při 1 MHz, 1 Vrms
20 pF
Vodič-vodič, kapacitní odpor při 1 MHz, 1 Vrms
30 pF
Vybíjecí proud Imax. (8/20 µs) vodič-PE
10 kA
Vybíjecí proud In (8/20 µs) vodič-PE
10 kA
Vybíjecí proud, Iimp (10/350 µs)
1 kA
Ztráta při zapojování
≤ 1 dB při 250 MHz
Čas odezvy
< 1 ns
Koordinace izolace podle normy EN 50178
Kategorie rázového napětí
III
Závažnost znečištění
2
Obecné údaje
Barevný
Stříbřitě šedá
Design
různé, Zástrčka adaptéru
Lišta
TS 35 x 15, TS 35 x 7,5
Provozní nadmořská výška
≤ 2000 m
Segment
Přepěťová ochrana dat
Stupeň krytí
IP20
Verze
Cat.6, PoE, 802.3 bt u typu 1, 802.3 bt u typu 2, 802.3 bt u typu 3, 802.3 bt at Type 4
Vhodné pro
Zástrčka RJ45
Data připojení
Metoda připojení vodiče
Port RJ45
Typ připojení
Port RJ45
Záruka
Časový interval
5 let
Klasifikace
ETIM 6.0
EC000943
ETIM 7.0
EC000943
ETIM 8.0
EC000943
ETIM 9.0
EC000943
ECLASS 9.0
27-13-08-07
ECLASS 9.1
27-13-08-07
ECLASS 10.0
27-13-08-07
ECLASS 11.0
27-13-08-07
ECLASS 12.0
27-17-90-90
ECLASS 13.0
27-17-90-90
Osvědčení
Schválení
ROHS
Shoda
UL File Number Search
Web UL
Č. osvědčení (UL)
E311081
Typ připojení:
Port RJ45
Objednací číslo:
2916360000
Typ:
VDATA CAT5E
Verze
Upevnění svorkovnice, Ochrana proti přepětí, Cat.6, PoE, 802.3 bt u typu 1, 802.3 bt u typu 2, 802.3 bt u typu 3, 802.3 bt at Type 4
Objednací číslo
1348590000
Typ
VDATA CAT6
GTIN (EAN)
4050118153002
Množství
1 ks
Hloubka
46 mm
Hloubka (v palcích)
1,811 inch
Výška
75 mm
Výška (v palcích)
2,953 inch
Šířka
19 mm
Šířka (v palcích)
0,748 inch
Čistá hmotnost
137 g
Skladovací teplota
-40 °C...85 °C
Provozní teplota
-40 °C...80 °C
Vlhkost
0...95 % (bez kondenzace)
Č. osvědčení (UL)
E311081
Jmenovité napětí UN
48 V
Rozdělení napětí (VDC) L-G
72 V - 120 V
Voltage Breakdown (VDC) L-L
53 V - 73 V
Typ napětí
DC
Bleskový testovací proud, Iimp (10/350 µs) vodič-PE
1 kA
Frekvenční rozsah, max.
250 MHz
Jmenovité napětí (DC)
48 V
Jmenovitý proud IN
1 A
Kategorie požadavků podle normy IEC 61643-21
D1, C1, C2, C3
Max. trvalé napětí, Uc (AC)
48 V
Max. trvalé napětí, Uc (DC)
50 V
Objemový odpor
<0.1 Ω
Proudová zatížitelnost při rázovém proudu C2
10 kA
Proudová zatížitelnost při rázovém proudu D1
1 kA 10/350 μs
Standardy
IEC 61643-21, UL
Stupeň ochrany, UP Vodič - vodič
150 V
Stupeň ochrany, UP vodič - PE
550 V
Typ napětí
AC/DC
Vhodné pro
Zástrčka RJ45
Vlastnosti při přenosu signálu (-3 dB)
250 kHz
Vodič-uzemnění, kapacitní odpor při 1 MHz, 1 Vrms
20 pF
Vodič-vodič, kapacitní odpor při 1 MHz, 1 Vrms
30 pF
Vybíjecí proud Imax. (8/20 µs) vodič-PE
10 kA
Vybíjecí proud In (8/20 µs) vodič-PE
10 kA
Vybíjecí proud, Iimp (10/350 µs)
1 kA
Ztráta při zapojování
≤ 1 dB při 250 MHz
Čas odezvy
< 1 ns
Kategorie rázového napětí
III
Závažnost znečištění
2
Barevný
Stříbřitě šedá
Design
různé, Zástrčka adaptéru
Lišta
TS 35 x 15, TS 35 x 7,5
Provozní nadmořská výška
≤ 2000 m
Segment
Přepěťová ochrana dat
Stupeň krytí
IP20
Verze
Cat.6, PoE, 802.3 bt u typu 1, 802.3 bt u typu 2, 802.3 bt u typu 3, 802.3 bt at Type 4
Vhodné pro
Zástrčka RJ45
Metoda připojení vodiče
Port RJ45
Typ připojení
Port RJ45
ETIM 6.0
EC000943
ETIM 7.0
EC000943
ETIM 8.0
EC000943
ETIM 9.0
EC000943
ECLASS 9.0
27-13-08-07
ECLASS 9.1
27-13-08-07
ECLASS 10.0
27-13-08-07
ECLASS 11.0
27-13-08-07
ECLASS 12.0
27-17-90-90
ECLASS 13.0
27-17-90-90
Schválení
ROHS
Shoda
UL File Number Search
Web UL
Č. osvědčení (UL)
E311081
Typ připojení:
Port RJ45
Objednací číslo:
2916360000
Typ:
VDATA CAT5E
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.