Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
WTL 6/1/TNSC/EN
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Расцепительная клемма измерительного трансформатора, Винтовое соединение, 41, 2
Заказ № 1345280000
Тип WTL 6/1/TNSC/EN
GTIN (EAN) 4050118180985
Кол. 50 Шт.

Размеры и массы

Глубина 66 мм
Глубина (дюймов) 2,598 inch
Глубина с DIN-рейкой 66,5 мм
Высота 65 мм
Высота (в дюймах) 2,559 inch
Ширина 7,9 мм
Ширина (в дюймах) 0,311 inch
Масса нетто 23,34 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура окружающей среды -5 °C…40 °C
Температура при длительном использовании, мин. -50 °C
Температура при длительном использовании, макс. 120 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 0eb7d846-d0a1-43e5-93a4-d7c6856c4cda

2 зажимаемых провода (H05V/H07V) одинакового сечения (расчетное соединение)

Сечение подключаемого провода, гибкого, 2 зажимаемых провода, мин. 0,5 mm²
Сечение подключаемого провода, гибкого, с кабельным наконечником, DIN 46228/1, 2 зажимаемых провода, макс. 2,5 mm²
Сечение подключаемого провода, гибкого, с кабельным наконечником, DIN 46228/1, 2 зажимаемых провода, мин. 0,5 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 2 зажимаемых проводника, макс. 2,5 mm²

Дополнительные технические данные

Вид монтажа зафиксированный
Открытые страницы справа
Проверенное на взрывозащищенность исполнение Нет

Клеммы с размыкателем

Момент затяжки, макс., разделительный винт 0,6 Nm
Момент затяжки, мин., разделительный винт 0,5 Nm
Поперечное разделение без
Продольное разделение скользящий
встроенное испытательное гнездо Нет

Общие сведения

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 8
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 20
Рейка TS 35

Параметры системы

Исполнение Винтовое соединение, Расцепляющий элемент, для привинчиваемой перемычки, с одной стороны открыт
Требуется концевая пластина Да
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Количество потенциалов на уровень
Уровни с внутр. перемычками Нет
Соединение PE Нет
Рейка TS 35
Функция N Нет
Функция PE Нет
Функция PEN Нет

Расчетные данные

Расчетное сечение 6 mm²
Номинальное напряжение 500 V
Номинальное напряжение пост. тока 630 V
Номинальный ток 41 A
Ток при макс. проводнике 57 A
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 0,78 mΩ
Номинальное импульсное напряжение 6 кВ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 1,31 W
Степень загрязнения 3

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код Темно-бежевый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Величина момента затяжки для электрической отвертки, тип DMS 3
Вид соединения Винтовое соединение
Диапазон зажима, макс. 10 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,5 mm²
Длина зачистки изоляции 12 мм
Зажимной винт M 3,5
Калибровая пробка согласно 60 947-1 A5
Количество соединений
Момент затяжки, макс. 1,6 Nm
Момент затяжки, мин. 1 Nm
Направление соединения боковая
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 8
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 20
Размер лезвия 0,8 x 4,0 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 10 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 6 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 1,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 10 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 6 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 6 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 0,5 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 7.0 EC000902
ETIM 8.0 EC000902
ETIM 9.0 EC000902
ECLASS 11.0 27-14-11-26
ECLASS 12.0 27-14-11-26
ECLASS 13.0 27-25-01-09
ECLASS 14.0 27-25-01-09

Сертификаты

Сертификаты CE UKCA
ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 2863880000
Тип: WTL 6 STB
Версия:
Расцепительная клемма измерительного трансформатора, Винтовое соединение, 41, 2
 
Заказ №: 2863890000
Тип: WTL 6 STB BL
Версия:
Расцепительная клемма измерительного трансформатора, Винтовое соединение, 41, 2
 
Заказ №: 2863910000
Тип: WTL 6 STB GR
Версия:
Расцепительная клемма измерительного трансформатора, Винтовое соединение, 41, 2
 
Заказ №: 2863900000
Тип: WTL 6 STB SW
Версия:
Расцепительная клемма измерительного трансформатора, Винтовое соединение, 41, 2
 
Заказ №: 1934810000
Тип: WTL 6/1 EN
Версия:
Расцепительная клемма измерительного трансформатора, Винтовое соединение, 41, 2
 
Заказ №: 1019670000
Тип: WTL 6/1 EN BL
Версия:
Расцепительная клемма измерительного трансформатора, Винтовое соединение, 41, 2
 
Заказ №: 1934820000
Тип: WTL 6/1 EN STB
Версия:
Расцепительная клемма измерительного трансформатора, Винтовое соединение, 41, 2
 
Заказ №: 1019680000
Тип: WTL 6/1 EN STB BL
Версия:
Расцепительная клемма измерительного трансформатора, Винтовое соединение, 41, 2
 
Заказ №: 1019690000
Тип: WTL 6/1 EN STB GR
Версия:
Расцепительная клемма измерительного трансформатора, Винтовое соединение, 41, 2
 
Заказ №: 1019710000
Тип: WTL 6/1 EN STB RT
Версия:
Расцепительная клемма измерительного трансформатора, Винтовое соединение, 41, 2
 
Заказ №: 1062520000
Тип: WTL 6/1 EN STB SW
Версия:
Расцепительная клемма измерительного трансформатора, Винтовое соединение, 41, 2
 
Заказ №: 1938820000
Тип: WTL 6/1/STB/TNSC/EN
Версия:
Расцепительная клемма измерительного трансформатора, Винтовое соединение, 41, 2
 
Заказ №: 1018800000
Тип: WTL 6/3
Версия:
Расцепительная клемма измерительного трансформатора, Винтовое соединение, 41, 2
 
Заказ №: 1018640000
Тип: WTL 6/3 BR
Версия:
Расцепительная клемма измерительного трансформатора, Винтовое соединение, 41, 2
 
Заказ №: 1018600000
Тип: WTL 6/3/STB
Версия:
Расцепительная клемма измерительного трансформатора, Винтовое соединение, 41, 2
 
Заказ №: 1062120000
Тип: WTL 6/3/STB BL
Версия:
Расцепительная клемма измерительного трансформатора, Винтовое соединение, 41, 2
 
Заказ №: 1062130000
Тип: WTL 6/3/STB GE
Версия:
Расцепительная клемма измерительного трансформатора, Винтовое соединение, 41, 2
 
Заказ №: 1060370000
Тип: WTL 6/3/STB SW
Версия:
Расцепительная клемма измерительного трансформатора, Винтовое соединение, 41, 2
 
Заказ №: 1887210000
Тип: WTL 6/4 FF
Версия:
Расцепительная клемма измерительного трансформатора, Винтовое соединение, 41, 2
 
Заказ №: 1161690000
Тип: WTL 6 SL
Версия:
Расцепительная клемма измерительного трансформатора, Винтовое соединение, 41, 2
 
Заказ №: 9538080000
Тип: WTL 6 SL/EN
Версия:
Расцепительная клемма измерительного трансформатора, Винтовое соединение, 41, 2
 
Заказ №: 1017900000
Тип: WTQ 6/1
Версия:
Расцепительная клемма измерительного трансформатора, Винтовое соединение, 41, 2
 
Заказ №: 1934790000
Тип: WTQ 6/1 EN
Версия:
Расцепительная клемма измерительного трансформатора, Винтовое соединение, 41, 2
 
Заказ №: 1934800000
Тип: WTQ 6/1 EN STB
Версия:
Расцепительная клемма измерительного трансформатора, Винтовое соединение, 41, 2
 
Заказ №: 1018100000
Тип: WTQ 6/1/STB
Версия:
Расцепительная клемма измерительного трансформатора, Винтовое соединение, 41, 2
 
Заказ №: 2595900000
Тип: WTL 6 SL GWHUE
Версия:
Расцепительная клемма измерительного трансформатора, Винтовое соединение, 41, 2
 
Заказ №: 1238930000
Тип: WTL 6 SL O.STB
Версия:
Расцепительная клемма измерительного трансформатора, Винтовое соединение, 41, 2