Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
SM 37.5/17 MC NE WS
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия SwitchMark, Маркировочные элементы для устройств, 17 x 37.5 mm, белый
Заказ № 1336710000
Тип SM 37.5/17 MC NE WS
GTIN (EAN) 4050118141269
Кол. 40 Шт.

Размеры и массы

Глубина 1,2 мм
Глубина (дюймов) 0,047 inch
Высота 17 мм
Высота (в дюймах) 0,669 inch
Ширина 37,5 мм
Ширина (в дюймах) 1,476 inch
Масса нетто 1,96 g

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...100 °C

Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

Общие данные

Галогены Нет
Класс пожаростойкости UL 94 V-2
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице
Вид поставки MultiCard
Количество маркировочных элементов на комбинацию 1 MultiCard = Маркировочные элементы для устройств
Материал Полиамид 66
Температурный диапазон вставки -40...100 °C
Температурный диапазон, макс.. 100 °C
Температурный диапазон, мин. -40 °C
Цветовой код белый
Ширина 37,5 мм
совместимый принтер 2715590000
2438520000
2438510000

Загрузки

Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Уведомление об изменении продукта
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC001288
ETIM 7.0 EC001288
ETIM 8.0 EC001288
ETIM 9.0 EC001288
ECLASS 9.0 27-40-06-29
ECLASS 9.1 27-40-06-29
ECLASS 10.0 27-40-06-29
ECLASS 11.0 27-28-11-04
ECLASS 12.0 27-28-11-04
ECLASS 13.0 27-28-11-04

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 1336720000
Тип: SM 37.5/17 MC NE GR
Версия:
SwitchMark, Маркировочные элементы для устройств, 17 x 37.5 mm, серый