Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
SET CH20M BUS 250MM TS 35X7.5
         

Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande OMNIMATE Housing – serie CH20M, Längd: 250 mm, Bredd: 25.1 mm
Art.nr. 1335140000
Typ SET CH20M BUS 250MM TS 35X7.5
GTIN (EAN) 4050118138375
Förp. 1 pc(s).

Mått och vikter

Djup 250 mm
Byggdjup (tum) 9,842 inch
Höjd 6,2 mm
Bygghöjd (tum) 0,244 inch
Bredd 25,1 mm
Byggbredd (tum) 0,988 inch
Längd 250 mm
Bygglängd (tum) 9,842 inch
Nettovikt 47,21 g

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 7.0 EC001031
ETIM 8.0 EC001031
ETIM 9.0 EC001031
ETIM 10.0 EC001031
ECLASS 11.0 27-18-27-02
ECLASS 12.0 27-18-27-02
ECLASS 13.0 27-19-06-05
ECLASS 14.0 27-19-06-05
ECLASS 15.0 27-19-06-05

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Besläktade produkter

Anslutningstyp: Skruvanslutning
Art.nr.: 2044840000
Typ: ACT20C-CML-10-AO-RC-S
Utförande:
Strömmätomvandlare, Ingång : 0…5/10 A, Utgång : 0(4)-20 mA, 0-10 V, Relä
 
Anslutningstyp: Skruvanslutning
Art.nr.: 1510240000
Typ: ACT20C-CMT-10-AO-RC-S
Utförande:
Strömmätomvandlare, Ingång : 0…5/10 A, Utgång : 0(4)-20 mA, 0-10 V, Relä
 
Anslutningstyp: Skruvanslutning
Art.nr.: 1510420000
Typ: ACT20C-CMT-60-AO-RC-S
Utförande:
Strömmätomvandlare, Ingång : 0…40/50/60 A, Utgång : 0(4)-20 mA, 0-10 V, Relä
 
Anslutningstyp: RJ 45-kontakt
Art.nr.: 1510370000
Typ: ACT20C-GTW-100-MTCP-S
Utförande:
Gateway för ACT20C-station, Konfigurerbar, Modbus TCP/IP, Fördelar matarspänning till montageskenebuss
 
Anslutningstyp: Hylsa / Hylsa
Art.nr.: 1510340000
Typ: ACT20C-LBT-10
Utförande:
Busstermineringsplint för ACT20C-station, Ingång : 0…40/50/60 A, Utgång : Impuls
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar