Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
UC20-WL2000-AC
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Controller, IP20, AutomationController, На основе веб-технологий, u-control 2000 web, встроенные технические средства: u-create web для ПЛК (система реального времени) и IIoT-приложения и совместимые с CODESYS (u-OS)
Заказ № 1334950000
Тип UC20-WL2000-AC
GTIN (EAN) 4050118138351
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 76 мм
Глубина (дюймов) 2,992 inch
Высота 120 мм
Высота (в дюймах) 4,724 inch
Ширина 52 мм
Ширина (в дюймах) 2,047 inch
Размеры крепежа, высота 128 мм
Масса нетто 232 g

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP b2baa72f-7638-44ad-b8eb-76854d0293dc
Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 7a, 7cI

Данные соединения

Вид соединения PUSH IN

Общие данные

Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Рейка TS 35

Системные данные

Вид модуля Контроллер
Интерфейс 2x Ethernet TCP/IP, 1x Micro USB
Интерфейс настройки конфигурации Micro USB 2.0
Память (Flash) 8 GB, 32 GB via microSD
Процессор Dual Core ARM Cortex A9, 624 MHz, 512 Mbyte RAM
Скорость передачи объединяющей шины, макс. 48 Mbit
Соединение 2 x вставные разъемы RJ45
Среда программирования на основе веб-технологий
Средство проектирования u-create web, u-OS
Часы реального времени С подпиткой от аккумуляторов
макс. число модулей 64 

Электропитание

Питающее напряжение для выводов 24 V DC +20 %/ -15 %
Потребляемый ток от Iсист., тип. 116 мА
Система электропитания и устройства ввода 24 V DC +20 %/ -15 %
Ток питания для IВХ. (по линии входного тока)
номин. 5 000 mA
мин. 0 mA
макс. 5 000 mA
Ток питания для IВХ. (по линии входного тока) , макс. 5 A
Ток питания для IВЫХ. (по линии выходного тока)
номин. 5 000 mA
макс. 5 000 mA
мин. 0 mA
Ток питания для IВЫХ. (по линии выходного тока) , макс. 5 A

Важное примечание

Сведения об изделии The matching end brackets are included with the control.

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Программное обеспечение
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000236
ETIM 7.0 EC000236
ETIM 8.0 EC000236
ETIM 9.0 EC000236
ECLASS 9.0 27-24-22-07
ECLASS 9.1 27-24-22-07
ECLASS 10.0 27-24-22-07
ECLASS 11.0 27-24-22-07
ECLASS 12.0 27-24-22-07
ECLASS 13.0 27-24-22-07

Сертификаты

Сертификаты ABS BURVER CLASSNK CULUS CULUSEX DEMKOATEX DETNORVER IECEXULD KR LLOYDSREG RINA UKEX
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E141197
Номер сертификата (cULusEX) E223527

Связанные изделия

Заказ №: 2928020000
Тип: UC20-WL2000-AC-CAN
Версия:
Controller, IP20, AutomationController, На основе веб-технологий, u-control 2000 web, Интерфейс CAN, встроенные технические средства: u-create web для ПЛК (система реального времени) и IIoT-приложения и совместимые с CODESYS (u-OS)
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти