Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
UC20-WL2000-AC
         

Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Controller, IP20, AutomationController, Basato sul web, u-control 2000 web, strumenti di misura integrati: u-create web per applicazioni PLC (sistema in tempo reale) e IIoT e CODESYS (u-OS) compatibile
Nr.Cat. 1334950000
Tipo UC20-WL2000-AC
GTIN (EAN) 4050118138351
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 76 mm
Profondità (pollici) 2,992 inch
Posizione verticale 120 mm
Altezza (pollici) 4,724 inch
Larghezza 52 mm
Larghezza (pollici) 2,047 inch
Altezza di fissaggio 128 mm
Peso netto 232 g

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP b2baa72f-7638-44ad-b8eb-76854d0293dc

Alimentazione elettrica

Assorbimento di corrente da Isistip. 116 mA
Corrente d'alimentazione per IINGRESSO (percorso corrente d'ingresso) , max. 5 A
Corrente d'alimentazione per IINGRESSO(percorso corrente d'ingresso)
nominale 5.000 mA
min. 0 mA
max. 5.000 mA
Corrente d'alimentazione per IUSCITA(percorso corrente d'uscita)
min. 0 mA
max. 5.000 mA
nominale 5.000 mA
Corrente d'alimentazione per IUSCITA(percorso corrente d'uscita) , max. 5 A
Ingressi e sistema della tensione di alimentazione 24 V DC +20 %/ -15 %
Tensione di alimentazione per uscite 24 V DC +20 %/ -15 %

Dati di collegamento

Tipo di collegamento PUSH IN

Dati di sistema

Ambiente di programmazione basato sulla pagina web
Clock in tempo reale Con batteria tampone
Interfaccia 2x Ethernet TCP/IP, 1x Micro USB
Interfaccia di configurazione Micro USB 2.0
Memoria (Flash) 8 GB, 32 GB via microSD
Numero max. di moduli 64 
Processore Dual Core ARM Cortex A9, 624 MHz, 512 Mbyte RAM
Tipo di modulo Controller
Utensile ingegneristico u-create web, u-OS
Velocità di trasmissione del bus del backplane, max. 48 Mbit
collegamento 2 x connettori a innesto RJ45

Dati generali

Classe d'infiammabilità UL 94 V-0
Guida TS 35

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Software
Documentazione utente
Cataloghi Catalogues in PDF-format

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000236
ETIM 7.0 EC000236
ETIM 8.0 EC000236
ETIM 9.0 EC000236
ECLASS 9.0 27-24-22-07
ECLASS 9.1 27-24-22-07
ECLASS 10.0 27-24-22-07
ECLASS 11.0 27-24-22-07
ECLASS 12.0 27-24-22-07
ECLASS 13.0 27-24-22-07

Omologazioni

Omologazioni ABS BURVER CLASSNK CULUS CULUSEX DEMKOATEX DETNORVER IECEXULD KR LLOYDSREG RINA UKEX
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° Certificato (cULus) E141197
Certificato Nr. (cULusEX) E223527

Prodotti impiegati

Nr.Cat.: 2928020000
Tipo: UC20-WL2000-AC-CAN
Versione:
Controller, IP20, AutomationController, Basato sul web, u-control 2000 web, Interfaccia CAN, strumenti di misura integrati: u-create web per applicazioni PLC (sistema in tempo reale) e IIoT e CODESYS (u-OS) compatibile
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi