Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
UC20-WL2000-AC
         

Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version Controller, IP20, AutomationController, sur réseau, u-control 2000 web, outils d’ingénierie intégrés : u-create web pour PLC - (système en temps réel) et applications IIoT et compatible CODESYS (u-OS)
Référence 1334950000
Type UC20-WL2000-AC
GTIN (EAN) 4050118138351
Qté. 1 pièce(s)

Dimensions et poids

Profondeur 76 mm
Profondeur (pouces) 2,992 inch
Hauteur 120 mm
Hauteur (pouces) 4,724 inch
Largeur 52 mm
Largeur (pouces) 2,047 inch
Cote de fixation hauteur 128 mm
Poids net 232 g

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP b2baa72f-7638-44ad-b8eb-76854d0293dc

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité
Données techniques
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Logiciel
Documentation utilisateur
Catalogue Catalogues in PDF-format

Classifications

ETIM 6.0 EC000236
ETIM 7.0 EC000236
ETIM 8.0 EC000236
ETIM 9.0 EC000236
ECLASS 9.0 27-24-22-07
ECLASS 9.1 27-24-22-07
ECLASS 10.0 27-24-22-07
ECLASS 11.0 27-24-22-07
ECLASS 12.0 27-24-22-07
ECLASS 13.0 27-24-22-07

Alimentation électrique

Consommation de courant par Isystèmetyp. 116 mA
Courant d'alimentation pour IENTRÉE (ligne de courant d’entrée)
nominal 5 000 mA
min. 0 mA
max. 5 000 mA
Courant d'alimentation pour IENTRÉE (ligne de courant d’entrée) , max. 5 A
Courant d'alimentation pour ISORTIE (ligne de courant de sortie)
nominal 5 000 mA
max. 5 000 mA
min. 0 mA
Courant d'alimentation pour ISORTIE (ligne de courant de sortie) , max. 5 A
Tension d’alimentation pour les sorties 24 V DC +20 %/ -15 %
Tension d’alimentation pour système et entrées 24 V DC +20 %/ -15 %

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement PUSH IN

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-0
Rail TS 35

Données système

Environnement de programmation sur le réseau
Horloge temps réel Batterie tampon
Interface 2x Ethernet TCP/IP, 1x Micro USB
Interface pour configuration Micro USB 2.0
Mémoire (Flash) 8 GB, 32 GB via microSD
Outil d'ingénierie u-create web, u-OS
Processeur Dual Core ARM Cortex A9, 624 MHz, 512 Mbyte RAM
Raccordement 2 connecteurs RJ45 débrochables
Type de module Contrôle
Vitesse de transmission sur le bus de fond de panier, max. 48 Mbit
nombre max. de modules 64 

Agréments

Agréments ABS BURVER CLASSNK CULUS CULUSEX DEMKOATEX DETNORVER IECEXULD KR LLOYDSREG RINA UKEX
ROHS Conforme
UL File Number Search Site Web UL
Nº de certificat (cULus) E141197
Numéro de certificat (cULusEX) E223527

Autres produits de la même gamme

Référence: 2928020000
Type: UC20-WL2000-AC-CAN
Version:
Controller, IP20, AutomationController, sur réseau, u-control 2000 web, Interface CAN, outils d’ingénierie intégrés : u-create web pour PLC - (système en temps réel) et applications IIoT et compatible CODESYS (u-OS)
 
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange