Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
UC20-WL2000-AC
         

Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Controller, IP20, AutomationController, Basado en web, u-control 2000 web, herramientas de ingeniería integradas: u-create web para PLC (sistema en tiempo real) y aplicaciones IIoT y CODESYS (u-OS) compatible
Código 1334950000
Tipo UC20-WL2000-AC
GTIN (EAN) 4050118138351
Cantidad 1 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 76 mm
Profundidad (pulgadas) 2,992 inch
Altura 120 mm
Altura (pulgadas) 4,724 inch
Anchura 52 mm
Anchura (pulgadas) 2,047 inch
Medida de fijación, altura 128 mm
Peso neto 232 g

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP b2baa72f-7638-44ad-b8eb-76854d0293dc

Alimentación

Consumo de corriente desde Isys, typ. 116 mA
Corriente de alimentación para IENTRADA (línea de corriente de entrada)
nominal 5.000 mA
mín. 0 mA
máx. 5.000 mA
Corriente de alimentación para IENTRADA (línea de corriente de entrada) , máx. 5 A
Corriente de alimentación para ISALIDA (línea de corriente de salida)
nominal 5.000 mA
máx. 5.000 mA
mín. 0 mA
Corriente de alimentación para ISALIDA (línea de corriente de salida) , máx. 5 A
Tensión de alimentación para salidas 24 V DC +20 %/ -15 %
Tensión de alimentación y entradas 24 V DC +20 %/ -15 %

Datos de conexión

Tipo de conexión PUSH IN

Datos del sistema

Conexión 2 conectores RJ45
Entorno de programación basado en la Web
Herramienta de ingeniería u-create web, u-OS
Interfaz 2x Ethernet TCP/IP, 1x Micro USB
Interfaz para la configuración Micro USB 2.0
Memoria (Flash) 8 GB, 32 GB via microSD
Número máx. de módulos 64 
Procesador Dual Core ARM Cortex A9, 624 MHz, 512 Mbyte RAM
Reloj en tiempo real Alimentado por batería
Tipo de módulo Control
Velocidad de transmisión bus de backplane, máx. 48 Mbit

Datos generales

Carril TS 35
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Software
Documentación del usuario
Catálogo Catalogues in PDF-format

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000236
ETIM 7.0 EC000236
ETIM 8.0 EC000236
ETIM 9.0 EC000236
ECLASS 9.0 27-24-22-07
ECLASS 9.1 27-24-22-07
ECLASS 10.0 27-24-22-07
ECLASS 11.0 27-24-22-07
ECLASS 12.0 27-24-22-07
ECLASS 13.0 27-24-22-07

Homologaciones

Homologaciones ABS BURVER CLASSNK CULUS CULUSEX DEMKOATEX DETNORVER IECEXULD KR LLOYDSREG RINA UKEX
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
N.º de certificado (cULus) E141197
N.º de certificado (cULusEX) E223527

Productos relacionados

Código: 2928020000
Tipo: UC20-WL2000-AC-CAN
Versión:
Controller, IP20, AutomationController, Basado en web, u-control 2000 web, Interfaz CAN, herramientas de ingeniería integradas: u-create web para PLC (sistema en tiempo real) y aplicaciones IIoT y CODESYS (u-OS) compatible
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto