Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
UC20-WL2000-AC
         

Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Controller, IP20, AutomationController, Webový, u-control 2000 web, integrované inženýrské nástroje: u-create web pro PLC (systém v reálném čase) & aplikace Internetu věcí a kompatibilní s CODESYS (u-OS)
Objednací číslo 1334950000
Typ UC20-WL2000-AC
GTIN (EAN) 4050118138351
Množství 1 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 76 mm
Hloubka (v palcích) 2,992 inch
Výška 120 mm
Výška (v palcích) 4,724 inch
Šířka 52 mm
Šířka (v palcích) 2,047 inch
Rozměr při montáži – výška 128 mm
Čistá hmotnost 232 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP b2baa72f-7638-44ad-b8eb-76854d0293dc

Elektrické napájení

Napájecí napětí výstupů 24 V DC +20 %/ -15 %
Napájecí napětí, systém a vstupy 24 V DC +20 %/ -15 %
Napájecí proud pro IIN (dráha vstupního proudu)
jmen. 5 000 mA
min. 0 mA
max. 5 000 mA
Napájecí proud pro IIN (dráha vstupního proudu) , max. 5 A
Napájecí proud pro IOUT (dráha výstupního proudu)
jmen. 5 000 mA
max. 5 000 mA
min. 0 mA
Napájecí proud pro IOUT (dráha výstupního proudu) , max. 5 A
Spotřeba proudu z Isys, typ. 116 mA

Obecné údaje

Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0
Lišta TS 35

Údaje o systému

Hodiny v reálném čase Vyrovnávací paměť s baterií
Inženýrský nástroj u-create web, u-OS
Konfigurační rozhraní Micro USB 2.0
Max. počet modulů 64 
Paměť (flash) 8 GB, 32 GB via microSD
Procesor Dual Core ARM Cortex A9, 624 MHz, 512 Mbyte RAM
Programovací prostředí webový
Rozhraní 2x Ethernet TCP/IP, 1x Micro USB
Rychlost přenosu základní sběrnice, max. 48 Mbit
Typ modulu Řídicí jednotka
Typ připojení 2x zásuvné konektory RJ45

Údaje připojení

Typ připojení PUSH IN

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě
Technické údaje
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Software
Uživatelská dokumentace
Katalogy Catalogues in PDF-format

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000236
ETIM 7.0 EC000236
ETIM 8.0 EC000236
ETIM 9.0 EC000236
ECLASS 9.0 27-24-22-07
ECLASS 9.1 27-24-22-07
ECLASS 10.0 27-24-22-07
ECLASS 11.0 27-24-22-07
ECLASS 12.0 27-24-22-07
ECLASS 13.0 27-24-22-07

Osvědčení

Schválení ABS BURVER CLASSNK CULUS CULUSEX DEMKOATEX DETNORVER IECEXULD KR LLOYDSREG RINA UKEX
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (cULus) E141197
Číslo certifikátu (cULusEX) E223527

Související produkty

Objednací číslo: 2928020000
Typ: UC20-WL2000-AC-CAN
Verze:
Controller, IP20, AutomationController, Webový, u-control 2000 web, CAN rozhraní, integrované inženýrské nástroje: u-create web pro PLC (systém v reálném čase) & aplikace Internetu věcí a kompatibilní s CODESYS (u-OS)
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly