Technika łączeniowa
Elektronika
Automatyzacja i oprogramowanie
Miejsce pracy i akcesoria
Montaż
Sterowniki
Systemy I/O
Przemysłowa sieć Ethernet
Panele dotykowe
Narzędzia inżynieryjskie i wizualizacyjne
Systemy pomiarowe i monitorujące
I/O System IP20 - u-remote
I/O System IP67 - u-remote
Sprzęgacz magistrali
Moduły
Akcesoria
Ogólne dane zamówieniowe
Wykonanie
Sprzęgacz zdalnego wej./wyj. magistrali, IP20, Ethernet, EtherNet/IP
Nr zam.
1334920000
Typ
UR20-FBC-EIP
GTIN (EAN)
4050118138160
Ilość
1 Szt.
Wymiary i ciężary
Głębokość
76 mm
Głębokość (cale)
2,992 inch
Wysokość
120 mm
Wysokość (cale)
4,724 inch
Szerokość
52 mm
Szerokość (cale)
2,047 inch
Wymiar mocowania wysokość
128 mm
Masa netto
223 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-40 °C ... +85 °C
Temperatura eksploatacyjna
-20 °C ... +60 °C
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
98e19a7e-033b-4e68-93e3-c47b30de875e
Dane ogólne
Ciśnienie powietrza (praca)
≥ 795 hPa (wysokość ≤ 2000 m) zgodnie z DIN EN 61131-2
Ciśnienie powietrza (składowanie)
1013 hPa (wysokość 0 m) do 700 hPa (wysokość 3000 m) zgodnie z DIN EN 61131-2
Ciśnienie powietrza (transport)
1013 hPa (wysokość 0 m) do 700 hPa (wysokość 3000 m) zgodnie z DIN EN 61131-2
Kategoria przepięciowa
II
Klasa palności wg UL 94
V-0
Odporność na drgania
5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz: amplituda 3,5 mm zgodnie z IEC 60068-2-6, 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: przyspieszenie 1 g zgodnie z IEC 60068-2-6
Stopień zanieczyszczenia
2
Szyna
TS 35
Wilgotność powietrza (praca)
10% do 95%, bez kondensacji wg DIN EN 61131-2
Wilgotność powietrza (składowanie)
10% do 95%, bez kondensacji wg DIN EN 61131-2
Wilgotność powietrza (transport)
10% do 95%, bez kondensacji wg DIN EN 61131-2
Wstrząs
15 g przez 11 ms, półsinusoidalne, wg IEC 60068-2-27
napięcie probiercze
500 V
Dane przyłącza
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min.
0,14 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowego, maks. (AWG)
AWG 16
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowego, min. (AWG)
AWG 26
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max.
1,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min.
0,14 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.
1,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. (AWG)
AWG 16
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, min. (AWG)
AWG 26
Rodzaj przyłącza
PUSH IN
Dane systemowe
Dane diagnostyczne
3 008 Byte
Dane parametrów
4 kByte
Dane przetwarzania
988 Byte
Interfejs
magistra systemowa u-remote
Interfejs konfiguracyjny
Micro USB 2.0
Protokół magistrali obiektowej
EtherNet/IP
Przyłącze
2 łączniki wtykowe RJ45
Prędkość transmisji dla magistrali obiektowej, maks.
100 Mbit/s
Prędkość transmisji magistrali systemowej, maks.
48 Mbit/s
maks. liczba modułów
64
rodzaj modułu
Sprzęgacz magistrali
Zasilacz
Napięcie zasilania systemu oraz wejścia
24 V DC +20 %/ -15 %
Napięcie zasilania wyjść
24 V DC +20 %/ -15 %
Pobór prądu od Isys , typ.
112 mA
Prąd zasilania dla IWE (ścieżka prądu wejściowego)
znamionowy
10 000 mA
min.
10 000 mA
maks.
10 000 mA
Prąd zasilania dla IWE (ścieżka prądu wejściowego) , maks.
10 A
Prąd zasilania dla IWY (ścieżka prądu wyjściowego)
min.
10 000 mA
znamionowy
10 000 mA
maks.
10 000 mA
Prąd zasilania dla IWY (ścieżka prądu wyjściowego) , maks.
10 A
Prąd zasilania systemu, maks.
4 A
Zasilanie
24 V DC +20 %/ -15 %, z magistrali systemowej
Klasyfikacje
ETIM 6.0
EC001603
ETIM 7.0
EC001603
ETIM 8.0
EC001603
ETIM 9.0
EC001603
ECLASS 9.0
27-24-26-07
ECLASS 9.1
27-24-26-07
ECLASS 10.0
27-24-26-07
ECLASS 11.0
27-24-26-07
ECLASS 12.0
27-24-26-07
ECLASS 13.0
27-24-26-07
Nr zam.:
2566380000
Typ:
UR20-FBC-PN-IRT-V2
Wykonanie:
Sprzęgacz zdalnego wej./wyj. magistrali, IP20, Ethernet, PROFINET IRT+RT
Nr zam.:
2659680000
Typ:
UR20-FBC-PN-ECO
Wykonanie:
Sprzęgacz zdalnego wej./wyj. magistrali, IP20, PROFINET RT
Nr zam.:
2614380000
Typ:
UR20-FBC-PB-DP-V2
Wykonanie:
Sprzęgacz zdalnego wej./wyj. magistrali, IP20, PROFIBUS DP-V1
Nr zam.:
1334910000
Typ:
UR20-FBC-EC
Wykonanie:
Sprzęgacz zdalnego wej./wyj. magistrali, IP20, Ethernet, EtherCAT
Nr zam.:
2659690000
Typ:
UR20-FBC-EC-ECO
Wykonanie:
Sprzęgacz zdalnego wej./wyj. magistrali, IP20, Ethernet, EtherCAT
Nr zam.:
2476450000
Typ:
UR20-FBC-MOD-TCP-V2
Wykonanie:
Sprzęgacz zdalnego wej./wyj. magistrali, IP20, Ethernet, Modbus/TCP
Nr zam.:
2659700000
Typ:
UR20-FBC-MOD-TCP-ECO
Wykonanie:
Sprzęgacz zdalnego wej./wyj. magistrali, IP20, Modbus/TCP
Nr zam.:
1550550000
Typ:
UR20-FBC-EIP-V2
Wykonanie:
Sprzęgacz zdalnego wej./wyj. magistrali, IP20, Ethernet, EtherNet/IP
Nr zam.:
2799510000
Typ:
UR20-FBC-EIP-ECO
Wykonanie:
Sprzęgacz zdalnego wej./wyj. magistrali, IP20, Ethernet, EtherNet/IP
Nr zam.:
1334890000
Typ:
UR20-FBC-CAN
Wykonanie:
Sprzęgacz zdalnego wej./wyj. magistrali, IP20, CANopen
Nr zam.:
1334900000
Typ:
UR20-FBC-DN
Wykonanie:
Sprzęgacz zdalnego wej./wyj. magistrali, IP20, DeviceNet
Nr zam.:
2625010000
Typ:
UR20-FBC-CC
Wykonanie:
Sprzęgacz zdalnego wej./wyj. magistrali, IP20, CC-Link
Nr zam.:
2680260000
Typ:
UR20-FBC-CC-TSN
Wykonanie:
Sprzęgacz zdalnego wej./wyj. magistrali, IP20, CC-Link IE TSN
Nr zam.:
1334940000
Typ:
UR20-FBC-PL
Wykonanie:
Sprzęgacz zdalnego wej./wyj. magistrali, IP20, Ethernet, POWERLINK
Nr zam.:
2661310000
Typ:
UR20-FBC-IEC61162-450
Wykonanie:
Sprzęgacz zdalnego wej./wyj. magistrali, IP20, Ethernet, IEC 61162-450
Wykonanie
Sprzęgacz zdalnego wej./wyj. magistrali, IP20, Ethernet, EtherNet/IP
Nr zam.
1334920000
Typ
UR20-FBC-EIP
GTIN (EAN)
4050118138160
Ilość
1 Szt.
Głębokość
76 mm
Głębokość (cale)
2,992 inch
Wysokość
120 mm
Wysokość (cale)
4,724 inch
Szerokość
52 mm
Szerokość (cale)
2,047 inch
Wymiar mocowania wysokość
128 mm
Masa netto
223 g
Temperatura magazynowania
-40 °C ... +85 °C
Temperatura eksploatacyjna
-20 °C ... +60 °C
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
98e19a7e-033b-4e68-93e3-c47b30de875e
Ciśnienie powietrza (praca)
≥ 795 hPa (wysokość ≤ 2000 m) zgodnie z DIN EN 61131-2
Ciśnienie powietrza (składowanie)
1013 hPa (wysokość 0 m) do 700 hPa (wysokość 3000 m) zgodnie z DIN EN 61131-2
Ciśnienie powietrza (transport)
1013 hPa (wysokość 0 m) do 700 hPa (wysokość 3000 m) zgodnie z DIN EN 61131-2
Kategoria przepięciowa
II
Klasa palności wg UL 94
V-0
Odporność na drgania
5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz: amplituda 3,5 mm zgodnie z IEC 60068-2-6, 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: przyspieszenie 1 g zgodnie z IEC 60068-2-6
Stopień zanieczyszczenia
2
Szyna
TS 35
Wilgotność powietrza (praca)
10% do 95%, bez kondensacji wg DIN EN 61131-2
Wilgotność powietrza (składowanie)
10% do 95%, bez kondensacji wg DIN EN 61131-2
Wilgotność powietrza (transport)
10% do 95%, bez kondensacji wg DIN EN 61131-2
Wstrząs
15 g przez 11 ms, półsinusoidalne, wg IEC 60068-2-27
napięcie probiercze
500 V
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min.
0,14 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowego, maks. (AWG)
AWG 16
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowego, min. (AWG)
AWG 26
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max.
1,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min.
0,14 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.
1,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. (AWG)
AWG 16
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, min. (AWG)
AWG 26
Rodzaj przyłącza
PUSH IN
Dane diagnostyczne
3 008 Byte
Dane parametrów
4 kByte
Dane przetwarzania
988 Byte
Interfejs
magistra systemowa u-remote
Interfejs konfiguracyjny
Micro USB 2.0
Protokół magistrali obiektowej
EtherNet/IP
Przyłącze
2 łączniki wtykowe RJ45
Prędkość transmisji dla magistrali obiektowej, maks.
100 Mbit/s
Prędkość transmisji magistrali systemowej, maks.
48 Mbit/s
maks. liczba modułów
64
rodzaj modułu
Sprzęgacz magistrali
Napięcie zasilania systemu oraz wejścia
24 V DC +20 %/ -15 %
Napięcie zasilania wyjść
24 V DC +20 %/ -15 %
Pobór prądu od Isys , typ.
112 mA
Prąd zasilania dla IWE (ścieżka prądu wejściowego)
znamionowy
10 000 mA
min.
10 000 mA
maks.
10 000 mA
Prąd zasilania dla IWE (ścieżka prądu wejściowego) , maks.
10 A
Prąd zasilania dla IWY (ścieżka prądu wyjściowego)
min.
10 000 mA
znamionowy
10 000 mA
maks.
10 000 mA
Prąd zasilania dla IWY (ścieżka prądu wyjściowego) , maks.
10 A
Prąd zasilania systemu, maks.
4 A
Zasilanie
24 V DC +20 %/ -15 %, z magistrali systemowej
ETIM 6.0
EC001603
ETIM 7.0
EC001603
ETIM 8.0
EC001603
ETIM 9.0
EC001603
ECLASS 9.0
27-24-26-07
ECLASS 9.1
27-24-26-07
ECLASS 10.0
27-24-26-07
ECLASS 11.0
27-24-26-07
ECLASS 12.0
27-24-26-07
ECLASS 13.0
27-24-26-07
Dopuszczenia
ROHS
Zgodny
UL File Number Search
Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus)
E141197
Nr certyfikatu (cULusEX)
E223527
Nr zam.:
2566380000
Typ:
UR20-FBC-PN-IRT-V2
Wykonanie:
Sprzęgacz zdalnego wej./wyj. magistrali, IP20, Ethernet, PROFINET IRT+RT
Nr zam.:
2659680000
Typ:
UR20-FBC-PN-ECO
Wykonanie:
Sprzęgacz zdalnego wej./wyj. magistrali, IP20, PROFINET RT
Nr zam.:
2614380000
Typ:
UR20-FBC-PB-DP-V2
Wykonanie:
Sprzęgacz zdalnego wej./wyj. magistrali, IP20, PROFIBUS DP-V1
Nr zam.:
1334910000
Typ:
UR20-FBC-EC
Wykonanie:
Sprzęgacz zdalnego wej./wyj. magistrali, IP20, Ethernet, EtherCAT
Nr zam.:
2659690000
Typ:
UR20-FBC-EC-ECO
Wykonanie:
Sprzęgacz zdalnego wej./wyj. magistrali, IP20, Ethernet, EtherCAT
Nr zam.:
2476450000
Typ:
UR20-FBC-MOD-TCP-V2
Wykonanie:
Sprzęgacz zdalnego wej./wyj. magistrali, IP20, Ethernet, Modbus/TCP
Nr zam.:
2659700000
Typ:
UR20-FBC-MOD-TCP-ECO
Wykonanie:
Sprzęgacz zdalnego wej./wyj. magistrali, IP20, Modbus/TCP
Nr zam.:
1550550000
Typ:
UR20-FBC-EIP-V2
Wykonanie:
Sprzęgacz zdalnego wej./wyj. magistrali, IP20, Ethernet, EtherNet/IP
Nr zam.:
2799510000
Typ:
UR20-FBC-EIP-ECO
Wykonanie:
Sprzęgacz zdalnego wej./wyj. magistrali, IP20, Ethernet, EtherNet/IP
Nr zam.:
1334890000
Typ:
UR20-FBC-CAN
Wykonanie:
Sprzęgacz zdalnego wej./wyj. magistrali, IP20, CANopen
Nr zam.:
1334900000
Typ:
UR20-FBC-DN
Wykonanie:
Sprzęgacz zdalnego wej./wyj. magistrali, IP20, DeviceNet
Nr zam.:
2625010000
Typ:
UR20-FBC-CC
Wykonanie:
Sprzęgacz zdalnego wej./wyj. magistrali, IP20, CC-Link
Nr zam.:
2680260000
Typ:
UR20-FBC-CC-TSN
Wykonanie:
Sprzęgacz zdalnego wej./wyj. magistrali, IP20, CC-Link IE TSN
Nr zam.:
1334940000
Typ:
UR20-FBC-PL
Wykonanie:
Sprzęgacz zdalnego wej./wyj. magistrali, IP20, Ethernet, POWERLINK
Nr zam.:
2661310000
Typ:
UR20-FBC-IEC61162-450
Wykonanie:
Sprzęgacz zdalnego wej./wyj. magistrali, IP20, Ethernet, IEC 61162-450
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.