Coupleur de bus de terrain EtherCAT avec commutateur à 2 ports, 100 Mbit/s, pour signaux numériques et analogiques.
Le coupleur de bus de terrain reconnaît les modules installés et les utilise pour générer une image de processus.
L'ordre des modules n'a pas d'importance.
Le coupleur de bus de terrain est intégré en tant que dispositif d'E/S EtherCAT dans l'application.
Technique de raccordement : borne PUSH-IN
Support de transmission :
Vitesse de transmission Fieldbus : 100 Mbit
Vitesse de transmission du bus système u-remote : 48 Mbit
Interface bus : 2 x RJ45
Alimentation électrique : 24 VDC +25% / –15%
Courant d'alimentation du système : 4 A
Courant d'alimentation des modules d'entrée : 10 A
Courant d'alimentation des modules de sortie : 10 A
Consommation de courant interne : 130 mA
Données de traitement : 8 ko
Données de paramétrage : 1024 octets
Données de diagnostic : 1024 octets
Nombre de points E/S :
Nombre de stations E/S :
Nombre de modules : Max. 64
Protocole : EtherCAT
Aide au démarrage : serveur web
Interface de configuration : USB
Type de protection : IP20
Position de montage : horizontale, verticale avec derating - cf. manuel
Niveau d’efficacité de l'alimentation :
Séparation de potentiel : entre les lignes système, ligne d'entrée et de sortie
Courant par les contacts de puissance : 10 A sur les lignes d'entrée et de sortie
Température de stockage : -40°C - +85°C
Température de fonctionnement : -20°C - +60°C
Humidité relative : 10% - 90%, sans condensation
Poids : 220 g
Dimensions (HxLxP) : 52 mm x 120 mm x 76 mm
Agréments : UL, Ex,
Marque : Weidmüller
Type : UR20-FBC-EC
Alimentation électrique
Consommation de courant par Isystèmetyp.
130 mA
Courant d'alimentation pour IENTRÉE (ligne de courant d’entrée)
max.
10 000 mA
min.
10 000 mA
nominal
10 000 mA
Courant d'alimentation pour IENTRÉE (ligne de courant d’entrée) , max.
10 A
Courant d'alimentation pour ISORTIE (ligne de courant de sortie)
min.
10 000 mA
max.
10 000 mA
nominal
10 000 mA
Courant d'alimentation pour ISORTIE (ligne de courant de sortie) , max.
10 A
Courant d'alimentation pour le système, max.
4 A
Tension d'alimentation
24 V DC +20 %/ -15 %, via le système bus
Tension d’alimentation pour les sorties
24 V DC +20 %/ -15 %
Tension d’alimentation pour système et entrées
24 V DC +20 %/ -15 %
Caractéristiques de raccordement
Section de raccordement du conducteur, max.
1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, min.
0,14 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide, max. (AWG)
AWG 16
Section de raccordement du conducteur, rigide, min. (AWG)
AWG 26
Section de raccordement du conducteur, souple, max.
1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max. (AWG)
AWG 16
Section de raccordement du conducteur, souple, min.
0,14 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, min. (AWG)
AWG 26
Type de raccordement
PUSH IN
Caractéristiques générales
Catégorie de surtension
II
Choc
15 g sur 11 ms, demi-onde sinusoïdale, selon CEI 60068-2-27
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V-0
Degré de pollution
2
Humidité de l'air (fonctionnement)
De 10% à 95%, sans condensation, selon DIN EN 61131-2
Humidité de l'air (stockage)
De 10% à 95%, sans condensation, selon DIN EN 61131-2
Humidité de l'air (transport)
De 10% à 95%, sans condensation, selon DIN EN 61131-2
Pression d'air (opération)
≥ 795 hPa (hauteur ≤ 2000 m) selon DIN EN 61131-2
Pression de l'air (stockage)
1013 hPa (hauteur 0 m) à 700 hPa (hauteur 3 000 m) selon DIN EN 61131-2
Pression de l'air (transport)
1013 hPa (hauteur 0 m) à 700 hPa (hauteur 3 000 m) selon DIN EN 61131-2
Rail
TS 35
Tension d'essai
500 V
Tenue aux vibrations
5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz : amplitude 3,5 mm selon CEI 60068-2-6, 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz : accélération 1 g selon CEI 60068-2-6
Coupleur de bus de terrain EtherCAT avec commutateur à 2 ports, 100 Mbit/s, pour signaux numériques et analogiques.
Le coupleur de bus de terrain reconnaît les modules installés et les utilise pour générer une image de processus.
L'ordre des modules n'a pas d'importance.
Le coupleur de bus de terrain est intégré en tant que dispositif d'E/S EtherCAT dans l'application.
Technique de raccordement : borne PUSH-IN
Support de transmission :
Vitesse de transmission Fieldbus : 100 Mbit
Vitesse de transmission du bus système u-remote : 48 Mbit
Interface bus : 2 x RJ45
Alimentation électrique : 24 VDC +25% / –15%
Courant d'alimentation du système : 4 A
Courant d'alimentation des modules d'entrée : 10 A
Courant d'alimentation des modules de sortie : 10 A
Consommation de courant interne : 130 mA
Données de traitement : 8 ko
Données de paramétrage : 1024 octets
Données de diagnostic : 1024 octets
Nombre de points E/S :
Nombre de stations E/S :
Nombre de modules : Max. 64
Protocole : EtherCAT
Aide au démarrage : serveur web
Interface de configuration : USB
Type de protection : IP20
Position de montage : horizontale, verticale avec derating - cf. manuel
Niveau d’efficacité de l'alimentation :
Séparation de potentiel : entre les lignes système, ligne d'entrée et de sortie
Courant par les contacts de puissance : 10 A sur les lignes d'entrée et de sortie
Température de stockage : -40°C - +85°C
Température de fonctionnement : -20°C - +60°C
Humidité relative : 10% - 90%, sans condensation
Poids : 220 g
Dimensions (HxLxP) : 52 mm x 120 mm x 76 mm
Agréments : UL, Ex,
Marque : Weidmüller
Type : UR20-FBC-EC
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.