Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
UR20-FBC-CAN
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, CANopen
Código 1334890000
Tipo UR20-FBC-CAN
GTIN (EAN) 4050118138313
Cantidad 1 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 76 mm
Profundidad (pulgadas) 2,992 inch
Altura 120 mm
Altura (pulgadas) 4,724 inch
Anchura 52 mm
Anchura (pulgadas) 2,047 inch
Medida de fijación, altura 128 mm
Peso neto 220 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -40 °C ... +85 °C
Temperatura de servicio -20 °C ... +60 °C

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP 6e2691a1-14ad-497d-95a2-4457373ed84f
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida) 7a, 7cI

Alimentación

Consumo de corriente desde Isys, typ. 90 mA
Corriente de alimentación del sistema, máx 4 A
Corriente de alimentación para IENTRADA (línea de corriente de entrada)
mín. 10.000 mA
máx. 10.000 mA
nominal 10.000 mA
Corriente de alimentación para IENTRADA (línea de corriente de entrada) , máx. 10 A
Corriente de alimentación para ISALIDA (línea de corriente de salida)
nominal 10.000 mA
mín. 10.000 mA
máx. 10.000 mA
Corriente de alimentación para ISALIDA (línea de corriente de salida) , máx. 10 A
Tensión de alimentación 24 V DC +20 %/ -15 %, vía bus del sistema
Tensión de alimentación para salidas 24 V DC +20 %/ -15 %
Tensión de alimentación y entradas 24 V DC +20 %/ -15 %

Datos de conexión

Sección de conexión del conductor, flexible, max. 1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, máx. (AWG) AWG 16
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 0,14 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. (AWG) AWG 26
Sección de conexión del conductor, rígido, max. 1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, min. 0,14 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, máx. (AWG) AWG 16
Sección de conexión del conductor, rígido, mín. (AWG) AWG 26
Tipo de conexión PUSH IN

Datos del sistema

Conexión SUB-D9 (Conector macho)
Datos de diagnóstico 244 Byte
Datos de parámetros 244 Byte
Datos de procesos 488 Byte
Interfaz Bus de sistema u-remote
Interfaz para la configuración Micro USB 2.0
Número máx. de módulos 64 
Protocolo bus de campo CANopen
Tipo de módulo Cabecera de bus
Velocidad de transmisión bus de sistema, máx. 48 Mbit/s
Velocidad de transmisión de bus de campo, máx. 1 Mbit/s

Datos generales

Carril TS 35
Categoría de sobretensión II
Grado de polución 2
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0
Humedad del aire (almacenamiento) 10% a 95%, sin condensación conforme a DIN EN 61131-2
Humedad del aire (funcionamiento) 10% a 95%, sin condensación conforme a DIN EN 61131-2
Humedad del aire (transporte) 10% a 95%, sin condensación conforme a DIN EN 61131-2
Presión del aire (almacenamiento) 1013 hPa (altura 0 m) a 700 hPa (altura 3000 m) conforme a DIN EN 61131-2
Presión del aire (funcionamiento) ≥ 795 hPa (altura ≤ 2000 m) conforme a DIN EN 61131-2
Presión del aire (transporte) 1013 hPa (altura 0 m) a 700 hPa (altura 3000 m) conforme a DIN EN 61131-2
Resistencia a vibraciones 5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz: 3,5 mm de amplitud conforme a IEC 60068-2-6, 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: 1 g de aceleración conforme a IEC 60068-2-6
Shock 15 g en 11 ms, onda semisinusoidal, según IEC 60068-2-27
Tensión de prueba 500 V

Indicación importante

Información de producto The matching end brackets are included with the coupler.

Descargas

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC001603
ETIM 7.0 EC001603
ETIM 8.0 EC001603
ETIM 9.0 EC001603
ECLASS 9.0 27-24-26-07
ECLASS 9.1 27-24-26-07
ECLASS 10.0 27-24-26-07
ECLASS 11.0 27-24-26-07
ECLASS 12.0 27-24-26-07
ECLASS 13.0 27-24-26-07

Homologaciones

Homologaciones ABS BURVER CCCEX CCS CE CLASSNK CULUS CULUSEX DEMKOATEX DETNORVER IECEXULD KOREANCERT KR LLOYDSREG POLSKIREJ RINA UKEX UKCA
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
N.º de certificado (cULus) E141197
N.º de certificado (cULusEX) E223527

Productos relacionados

Código: 2566380000
Tipo: UR20-FBC-PN-IRT-V2
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, Ethernet, PROFINET IRT+RT
 
Código: 2659680000
Tipo: UR20-FBC-PN-ECO
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, PROFINET RT
 
Código: 2614380000
Tipo: UR20-FBC-PB-DP-V2
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, PROFIBUS DP-V1
 
Código: 1334910000
Tipo: UR20-FBC-EC
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, Ethernet, EtherCAT
 
Código: 2659690000
Tipo: UR20-FBC-EC-ECO
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, Ethernet, EtherCAT
 
Código: 2476450000
Tipo: UR20-FBC-MOD-TCP-V2
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, Ethernet, Modbus/TCP
 
Código: 2659700000
Tipo: UR20-FBC-MOD-TCP-ECO
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, Modbus/TCP
 
Código: 1334920000
Tipo: UR20-FBC-EIP
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, Ethernet, EtherNet/IP
 
Código: 1550550000
Tipo: UR20-FBC-EIP-V2
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, Ethernet, EtherNet/IP
 
Código: 2799510000
Tipo: UR20-FBC-EIP-ECO
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, Ethernet, EtherNet/IP
 
Código: 1334900000
Tipo: UR20-FBC-DN
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, DeviceNet
 
Código: 2625010000
Tipo: UR20-FBC-CC
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, CC-Link
 
Código: 2680260000
Tipo: UR20-FBC-CC-TSN
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, CC-Link IE TSN
 
Código: 1334940000
Tipo: UR20-FBC-PL
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, Ethernet, POWERLINK
 
Código: 2661310000
Tipo: UR20-FBC-IEC61162-450
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, Ethernet, IEC 61162-450
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto