AUX-FE
Module de distribution de potentiel 16 pôles pour FE (mise à la terre)
Tension d’alimentation : 24 VDC +25% / –15%
Poids : 84 g
Marque : Weidmüller
Type : UR20-AUX-FE
Alimentation électrique
Tension d'alimentation
24 V DC +20 %/ -15 %, provenant du chemin de courant entrant ou sortant / FE
Caractéristiques de raccordement
Nombre
16 ???New14???
Section de raccordement du conducteur, max.
1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, min.
0,14 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide, max. (AWG)
AWG 16
Section de raccordement du conducteur, rigide, min. (AWG)
AWG 26
Section de raccordement du conducteur, souple, max.
1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max. (AWG)
AWG 16
Section de raccordement du conducteur, souple, min.
0,14 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, min. (AWG)
AWG 26
Type de raccordement
PUSH IN
Caractéristiques générales
Catégorie de surtension
II
Choc
15 g sur 11 ms, demi-onde sinusoïdale, selon CEI 60068-2-27
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V-0
Degré de pollution
2
Humidité de l'air (fonctionnement)
De 10% à 95%, sans condensation, selon DIN EN 61131-2
Humidité de l'air (stockage)
De 10% à 95%, sans condensation, selon DIN EN 61131-2
Humidité de l'air (transport)
De 10% à 95%, sans condensation, selon DIN EN 61131-2
Pression d'air (opération)
≥ 795 hPa (hauteur ≤ 2000 m) selon DIN EN 61131-2
Pression de l'air (stockage)
1013 hPa (hauteur 0 m) à 700 hPa (hauteur 3 000 m) selon DIN EN 61131-2
Pression de l'air (transport)
1013 hPa (hauteur 0 m) à 700 hPa (hauteur 3 000 m) selon DIN EN 61131-2
Rail
TS 35
Tension d'essai
500 V
Tenue aux vibrations
5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz : amplitude 3,5 mm selon CEI 60068-2-6, 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz : accélération 1 g selon CEI 60068-2-6
AUX-FE
Module de distribution de potentiel 16 pôles pour FE (mise à la terre)
Tension d’alimentation : 24 VDC +25% / –15%
Poids : 84 g
Marque : Weidmüller
Type : UR20-AUX-FE
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.