300 Vrms / 1,1 kV rms dans les circuits électriques secondaires, isolation de base
Caractéristiques de raccordement
Type de raccordement
Raccordement à vis/connecteur RJ45 enfichable
Couple de serrage, min.
0,4 Nm
Couple de serrage, max.
0,6 Nm
Sections de raccordement, raccordement nominal
1,5 mm²
Plage de serrage, min.
0,5 mm²
Plage de serrage, max.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
AWG 30
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
AWG 14
Section de raccordement du conducteur, min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, max.
2,5 mm²
communication
Adressage
DHCP ou ajustement manuel
Configuration
FDT/DTM (Ethernet or interface de maintenance)
Interface
RJ45 : femelle-femelle, cat 5 jusqu'à 100 MHz, Prise jack pour CBX200
Ports RJ45
10/100BaseT(X), auto negotiation
Protocole
FDT/DTM, Modbus/TCP
Note importante
Informations sur le produit
Avec la gamme ACT20C, Weidmüller offre un type complètement nouveau de convertisseur de signaux. Le module compact est équipé d'une connexion Ethernet et fournit, outre les signaux, des informations précises sur le statut des capteurs, le traitement des signaux et le câblage.
En tant que convertisseur de signaux, le ACT20C isole, réduit et convertit les signaux de courant et de tension analogiques. De plus il est configurable directement avec le logiciel "WI-Manager" ou via un réseau Ethernet. Le logiciel repose sur la technologie FDT/DTM, indépendante du fournisseur.
Le ACT20C a été conçu spécialement pour l'automatisation de façon à transmettre en continu les valeurs mesurées et des informations sur le statut aux appareils du réseau. En fonctionnement normal, ou lors d'une panne, d'une opération de maintenance ou d'une configuration par le réseau, l'utilisateur dispose de données précises sur le statut courant. En cas d'erreur l'ACT20C fournit des informations précises pour l'analyse des erreurs et peut donc contribuer à une meilleure disponibilité du système.
Agréments
Agréments
DNVGL;
ROHS
Conforme
Autres produits de la même gamme:
Type de raccordement:
Mâle RJ45
Référence:
1510370000
Type:
ACT20C-GTW-100-MTCP-S
Version:
Passerelle pour station ACT20C, configurable, Modbus TCP/IP, Distribue la tension d’alimentation au bus du rail profilé, Entrée : 0…40/50/60 A, Sortie : Impulsion
Avec la gamme ACT20C, Weidmüller offre un type complètement nouveau de convertisseur de signaux. Le module compact est équipé d'une connexion Ethernet et fournit, outre les signaux, des informations précises sur le statut des capteurs, le traitement des signaux et le câblage.
En tant que convertisseur de signaux, le ACT20C isole, réduit et convertit les signaux de courant et de tension analogiques. De plus il est configurable directement avec le logiciel "WI-Manager" ou via un réseau Ethernet. Le logiciel repose sur la technologie FDT/DTM, indépendante du fournisseur.
Le ACT20C a été conçu spécialement pour l'automatisation de façon à transmettre en continu les valeurs mesurées et des informations sur le statut aux appareils du réseau. En fonctionnement normal, ou lors d'une panne, d'une opération de maintenance ou d'une configuration par le réseau, l'utilisateur dispose de données précises sur le statut courant. En cas d'erreur l'ACT20C fournit des informations précises pour l'analyse des erreurs et peut donc contribuer à une meilleure disponibilité du système.
Passerelle pour station ACT20C, configurable, Modbus TCP/IP, Distribue la tension d’alimentation au bus du rail profilé, Entrée : 0…40/50/60 A, Sortie : Impulsion
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.