RJ45: conector hembra-conector hembra, Cat.5 hasta 100 MHz, Conector macho para CBX200
Protocolo
FDT/DTM, Modbus/TCP
Puertos RJ45
10/100BaseT(X), auto negotiation
Indicación importante
Información de producto
Con el ACT20C Weidmüller lanza un tipo de convertidor de señal totalmente novedoso. Este módulo compacto está dotado de una conexión Ethernet y proporciona, además de señales, información muy precisa acerca del estado de los sensores, del procesamiento de señales y del cableado.
Como convertidor de señal, el ACT20C realiza las funciones de aislamiento, amplificación y separación de señales analógicas de corriente y tensión, pudiendo configurarse directamente con el software WI-Manager o bien a través de una red Ethernet. El software está basado en la tecnología abierta FDT/DTM.
El ACT20C ha sido diseñado específicamente para el sector de la automatización de procesos y permite enviar permanentemente los valores medidos y la información de estado a los dispositivos conectados a la red. La visualización precisa de estado no se ve obstaculizada ni durante su actividad normal ni en caso de problemas de funcionamiento o de ejecución de tareas de mantenimiento o de configuración a través de la red. En caso de producirse un error, el ACT20C ofrece información precisa con fines de análisis, contribuyendo así a incrementar la disponibilidad del sistema.
Gateway para estación ACT20C, configurable, Modbus TCP/IP, Distribuye la tensión de alimentación al bus de carril, Entrada : 0…40/50/60 A, Salida : Impulso
Con el ACT20C Weidmüller lanza un tipo de convertidor de señal totalmente novedoso. Este módulo compacto está dotado de una conexión Ethernet y proporciona, además de señales, información muy precisa acerca del estado de los sensores, del procesamiento de señales y del cableado.
Como convertidor de señal, el ACT20C realiza las funciones de aislamiento, amplificación y separación de señales analógicas de corriente y tensión, pudiendo configurarse directamente con el software WI-Manager o bien a través de una red Ethernet. El software está basado en la tecnología abierta FDT/DTM.
El ACT20C ha sido diseñado específicamente para el sector de la automatización de procesos y permite enviar permanentemente los valores medidos y la información de estado a los dispositivos conectados a la red. La visualización precisa de estado no se ve obstaculizada ni durante su actividad normal ni en caso de problemas de funcionamiento o de ejecución de tareas de mantenimiento o de configuración a través de la red. En caso de producirse un error, el ACT20C ofrece información precisa con fines de análisis, contribuyendo así a incrementar la disponibilidad del sistema.
Gateway para estación ACT20C, configurable, Modbus TCP/IP, Distribuye la tensión de alimentación al bus de carril, Entrada : 0…40/50/60 A, Salida : Impulso
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.