Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
ZSI 2.5/LD 28AC BL
         

Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Z řada, Svorka pojistky, Jmenovitý průřez: 2.5 mm², Připojení s kotevní svorkou
Číslo objednávky 1334480000
Typ ZSI 2.5/LD 28AC BL
GTIN (EAN) 4050118137590
Množství 50 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 73 mm
Hloubka (v palcích) 2,874 inch
Hloubka včerně DIN lišty 74 mm
Výška 79,5 mm
Výška (v palcích) 3,13 inch
Šířka 7,9 mm
Šířka (v palcích) 0,311 inch
Čistá hmotnost 19,63 g

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min. -50 °C
Trvalá provozní teplota, max. 120 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) 7cI
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Specifikace systému

Verze Připojení tažnou pružinou, Pojistková kazeta, s LED, pro zásuvné propojení, Jeden konec bez konektoru
Nutná koncová deska Ano
Počet potenciálů
Počet úrovní
Počet svěrných bodů na úroveň
Počet pólů na řadu
Úrovně propojené interně Ne
PE připojení Ne
Lišta TS 35
N-funkce Ano
PE funkce Ne
Funkce PEN Ne

Údaje materiálu

Materiál Wemid
Barevný Modrá
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0

Další technická data

Typ montáže Příchytka

Data hodnocení

Jmenovitý průřez 2,5 mm²
Jmenovité napětí 28 V
Jmenovité napětí k sousední svorce 500 V
Jmenovité DC napětí 28 V
Jmenovitý proud 6,3 A
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x 0,77 W

Displejový prvek

Typ napětí ukazatele AC/DC

Pojistkové svorkovnice

Držák pojistky (držák kazety) otočné
Kazetová pojistka G-Si. 5 x 20
Typ napětí ukazatele AC/DC
Ztráta výkonu ochrany proti přetížení a zkratu pro jednotlivé uspořádání 2,5 W při 2,5 A při 27°C
Ztráta výkonu ochrany proti přetížení a zkratu pro kompozitní uspořádání 1,6 W při 6,3 A při 41°C
Ztráta výkonu pouze ochrany proti zkratu pro jednotlivé uspořádání 4,0 W při 6,3 A při 52°C
Ztráta výkonu pouze ochrany proti zkratu pro kompozitní uspořádání 2,5 W při 6,3 A při 55°C

Vodiče k upevnění (další připojení)

Směr připojení vrchol
Typ připojení, další připojení Připojení s kotevní svorkou

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Počet připojení
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. 2,5 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. 4 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 4 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max. 4 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min. 0,5 mm²
Typ připojení Připojení s kotevní svorkou
Typ připojení 2 Připojení s kotevní svorkou

Všeobecně

Lišta TS 35

Důležitá poznámka

Informace o produktu Napětí závisí na zvoleném pojistkovém prvku nebo na zvolené kontrolce

Soubory ke stažení

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13
ECLASS 14.0 27-25-01-13

Osvědčení

Schválení CE UKCA
ROHS Shoda

Související produkty

Číslo objednávky: 1616400000
Typ: ZSI 2.5
Verze:
Z řada, Svorka pojistky, Jmenovitý průřez: 2.5 mm², Připojení s kotevní svorkou, Tmavě béžová, Přímá montáž
 
Číslo objednávky: 1315800000
Typ: ZSI 2.5 BL
Verze:
Z řada, Svorka pojistky, Jmenovitý průřez: 2.5 mm², Připojení s kotevní svorkou, Přímá montáž
 
Číslo objednávky: 1315840000
Typ: ZSI 2.5 GR
Verze:
Z řada, Svorka pojistky, Jmenovitý průřez: 2.5 mm², Připojení s kotevní svorkou, Přímá montáž
 
Číslo objednávky: 1686470000
Typ: ZSI 2.5 OR
Verze:
Z řada, Svorka pojistky, Jmenovitý průřez: 2.5 mm², Připojení s kotevní svorkou, Přímá montáž
 
Číslo objednávky: 1315780000
Typ: ZSI 2.5 RT
Verze:
Z řada, Svorka pojistky, Jmenovitý průřez: 2.5 mm², Připojení s kotevní svorkou, Přímá montáž
 
Číslo objednávky: 1315820000
Typ: ZSI 2.5 SW
Verze:
Z řada, Svorka pojistky, Jmenovitý průřez: 2.5 mm², Připojení s kotevní svorkou, Přímá montáž
 
Číslo objednávky: 1616420000
Typ: ZSI 2.5/LD 120AC
Verze:
Z řada, Svorka pojistky, Jmenovitý průřez: 2.5 mm², Připojení s kotevní svorkou, Tmavě béžová, Přímá montáž
 
Číslo objednávky: 1315880000
Typ: ZSI 2.5/LD 120AC BL
Verze:
Z řada, Svorka pojistky, Jmenovitý průřez: 2.5 mm², Připojení s kotevní svorkou, Přímá montáž
 
Číslo objednávky: 1315920000
Typ: ZSI 2.5/LD 120AC GR
Verze:
Z řada, Svorka pojistky, Jmenovitý průřez: 2.5 mm², Připojení s kotevní svorkou
 
Číslo objednávky: 1315890000
Typ: ZSI 2.5/LD 120AC OR
Verze:
Z řada, Svorka pojistky, Jmenovitý průřez: 2.5 mm², Připojení s kotevní svorkou, Přímá montáž
 
Číslo objednávky: 1315850000
Typ: ZSI 2.5/LD 120AC RT
Verze:
Z řada, Svorka pojistky, Jmenovitý průřez: 2.5 mm², Připojení s kotevní svorkou, Přímá montáž
 
Číslo objednávky: 1315900000
Typ: ZSI 2.5/LD 120AC SW
Verze:
Z řada, Svorka pojistky, Jmenovitý průřez: 2.5 mm², Připojení s kotevní svorkou, Přímá montáž
 
Číslo objednávky: 1616410000
Typ: ZSI 2.5/LD 250AC
Verze:
Z řada, Svorka pojistky, Jmenovitý průřez: 2.5 mm², Připojení s kotevní svorkou, Tmavě béžová, Přímá montáž
 
Číslo objednávky: 1616440000
Typ: ZSI 2.5/LD 28AC
Verze:
Z řada, Svorka pojistky, Jmenovitý průřez: 2.5 mm², Připojení s kotevní svorkou, Tmavě béžová, Přímá montáž
 
Číslo objednávky: 1616430000
Typ: ZSI 2.5/LD 60AC
Verze:
Z řada, Svorka pojistky, Jmenovitý průřez: 2.5 mm², Připojení s kotevní svorkou, Tmavě béžová, Přímá montáž
 
Číslo objednávky: 1082370000
Typ: ZSI 2.5/LD 60AC OR
Verze:
Z řada, Svorka pojistky, Jmenovitý průřez: 2.5 mm², Připojení s kotevní svorkou
 
Číslo objednávky: 1799470000
Typ: ZSI 2.5/QV
Verze:
Z řada, Svorka pojistky, Jmenovitý průřez: 2.5 mm², Připojení s kotevní svorkou, Tmavě béžová, Přímá montáž
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly