Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
AP TW/SS.../35
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Концевая пластина для клемм, бежевый, Высота: 130 mm, Ширина: 2 mm, V-2, PA 66, с фиксатором:
Заказ № 1333200000
Тип AP TW/SS.../35
GTIN (EAN) 4008190188016
Кол. 10 Шт.
Статус поставки Снято с производства
Доступно до 2020-12-31

Размеры и массы

Глубина 78 мм
Глубина (дюймов) 3,071 inch
Высота 130 мм
Высота (в дюймах) 5,118 inch
Ширина 2 мм
Ширина (в дюймах) 0,079 inch
Масса нетто 23,11 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура окружающей среды -5 °C…40 °C
Температура при длительном использовании, мин. -50 °C
Температура при длительном использовании, макс. 100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Параметры системы

Исполнение Концевая пластина

Размеры

Смещение TS 35 65 мм

Характеристики материала

Материал PA 66
Цветовой код бежевый
Класс пожаростойкости UL 94 V-2

Загрузки

Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000886
ETIM 7.0 EC000886
ETIM 8.0 EC000886
ETIM 9.0 EC000886
ECLASS 9.1 27-14-11-33
ECLASS 10.0 27-14-11-33
ECLASS 11.0 27-14-11-33
ECLASS 12.0 27-14-11-33
ECLASS 13.0 27-25-03-01
ECLASS 14.0 27-25-03-01

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 0631300000
Тип: AP DK4Q DB
Версия:
Концевая пластина для клемм, Темно-бежевый, Высота: 54 mm, Ширина: 1.5 mm, V-0, Материал Wemid, с фиксатором: Да
 
Заказ №: 1773410000
Тип: AP 100 GR
Версия:
SAK-серия, Концевая пластина, 27.2 mm, серый, Непосредственный монтаж
 
Заказ №: 0476260000
Тип: AP ADK1
Версия:
SAK-серия, Концевая пластина, 3 mm, бежевый, Непосредственный монтаж
 
Заказ №: 0340560000
Тип: AP AKZ1.5
Версия:
Концевая пластина для клемм, бежевый, Высота: 22.5 mm, Ширина: 1.5 mm, V-2, PA 66, с фиксатором: Да
 
Заказ №: 0340580000
Тип: AP AKZ1.5 BL
Версия:
Концевая пластина для клемм, синий, Высота: 22.5 mm, Ширина: 1.5 mm, V-2, PA 66, с фиксатором: Да
 
Заказ №: 0697360000
Тип: AP AKZ2.5
Версия:
Концевая пластина для клемм, бежевый, Высота: 22.5 mm, Ширина: 2.5 mm, V-0, PA 66, с фиксатором: Да
 
Заказ №: 0697380000
Тип: AP AKZ2.5 BL
Версия:
Концевая пластина для клемм, синий, Высота: 22.5 mm, Ширина: 2.5 mm, V-2, PA 66, с фиксатором: Да
 
Заказ №: 0294460000
Тип: AP AKZ4
Версия:
Концевая пластина для клемм, Темно-бежевый, Высота: 27 mm, Ширина: 1.5 mm, V-0, Материал Wemid, с фиксатором: Да
 
Заказ №: 0294480000
Тип: AP AKZ4 BL
Версия:
Концевая пластина для клемм, синий, Высота: 27 mm, Ширина: 1.5 mm, V-2, PA 66, с фиксатором: Да
 
Заказ №: 9537910000
Тип: AP AKZ4 DB
Версия:
Концевая пластина для клемм, Темно-бежевый, Высота: 27 mm, Ширина: 1.5 mm, V-0, Материал Wemid, с фиксатором: Да
 
Заказ №: 0266460000
Тип: AP AST1+5
Версия:
Концевая пластина для клемм, бежевый, Высота: 58 mm, Ширина: 1.5 mm, V-2, PA 66, с фиксатором: Да
 
Заказ №: 0266400000
Тип: AP AST1+5 DB
Версия:
Концевая пластина для клемм, Темно-бежевый, Высота: 58 mm, Ширина: 1.5 mm, V-0, Материал Wemid, с фиксатором: Да
 
Заказ №: 0359260000
Тип: AP DK4
Версия:
Концевая пластина для клемм, бежевый, Высота: 50 mm, Ширина: 1.5 mm, V-2, PA 66, с фиксатором: Да
 
Заказ №: 0359280000
Тип: AP DK4 BL
Версия:
Концевая пластина для клемм, синий, Высота: 50 mm, Ширина: 1.5 mm, V-2, PA 66, с фиксатором: Да
 
Заказ №: 0438560000
Тип: AP DK4/380 Q
Версия:
Концевая пластина для клемм, бежевый, Высота: 51 mm, Ширина: 1.5 mm, V-2, PA 66, с фиксатором: Да
 
Заказ №: 1397160000
Тип: AP DK4Q
Версия:
Концевая пластина для клемм, бежевый, Высота: 54 mm, Ширина: 1.5 mm, V-2, PA 66, с фиксатором: Да
 
Заказ №: 1397180000
Тип: AP DK4Q BL
Версия:
Концевая пластина для клемм, синий, Высота: 54 mm, Ширина: 1.5 mm, V-2, PA 66, с фиксатором: Да
 
Заказ №: 0631360000
Тип: AP DK4S
Версия:
Концевая пластина для клемм, бежевый, Высота: 54 mm, Ширина: 1.5 mm, V-2, PA 66, с фиксатором: Да
 
Заказ №: 9503330000
Тип: AP KDKS1
Версия:
Концевая пластина для клемм, бежевый, Высота: 73.5 mm, Ширина: 1.5 mm, V-2, Полиамид 66, с фиксатором: Да
 
Заказ №: 9532470000
Тип: AP KDKS1 DB
Версия:
Концевая пластина для клемм, Темно-бежевый, Высота: 73.5 mm, Ширина: 1.5 mm, V-0, Материал Wemid, с фиксатором: Да
 
Заказ №: 9503340000
Тип: AP KDKS1/EN
Версия:
Концевая пластина для клемм, бежевый, Высота: 62.75 mm, Ширина: 1.5 mm, V-2, Полиамид 66, с фиксатором: Да
 
Заказ №: 9509630000
Тип: AP KSKM
Версия:
SAK-серия, Концевая пластина, 1.5 mm, бежевый, Непосредственный монтаж
 
Заказ №: 3835120000
Тип: AP PPT/35
Версия:
Концевая пластина для клемм, антрацит, Высота: 138 mm, Ширина: 3 mm, V-2, с фиксатором: Да
 
Заказ №: 0301420000
Тип: AP RSF2 KRG
Версия:
Концевая пластина для клемм, Умеренно желтый, Высота: 77 mm, Ширина: 3 mm, V-0, KrG, с фиксатором: Да
 
Заказ №: 0270460000
Тип: AP RSF3
Версия:
Концевая пластина для клемм, бежевый, Высота: 50 mm, Ширина: 3 mm, V-2, Полиамид 66, с фиксатором: Да
 
Заказ №: 0460560000
Тип: AP SAK2.5+AST3+4/35
Версия:
Концевая пластина для клемм, бежевый, Высота: 39 mm, Ширина: 1.5 mm, V-2, PA 66, с фиксатором: Да
 
Заказ №: 0460580000
Тип: AP SAK2.5+AST3+4/35 BL
Версия:
Концевая пластина для клемм, синий, Высота: 39 mm, Ширина: 1.5 mm, V-2, PA 66, с фиксатором: Да
 
Заказ №: 0117910000
Тип: AP SAK4-10 I
Версия:
Концевая пластина для клемм, Светло-серый, Высота: 40 mm, Ширина: 1.5 mm, V-2, PA 66, с фиксатором: Да
 
Заказ №: 0134220000
Тип: AP SAKA KRG
Версия:
Концевая пластина для клемм, Темно-бежевый, желтый, Высота: 82 mm, Ширина: 3 mm, V-0, KrG, с фиксатором: Да
 
Заказ №: 0146720000
Тип: AP SAKB/C/T KRG
Версия:
Концевая пластина для клемм, Темно-бежевый, желтый, Высота: 65 mm, Ширина: 3 mm, V-0, KrG, с фиксатором: Да
 
Заказ №: 0150980000
Тип: AP SAKD2.5N BL
Версия:
Концевая пластина для клемм, синий, Высота: 32.5 mm, Ширина: 1.5 mm, V-2, PA 66, с фиксатором: Да
 
Заказ №: 0131700000
Тип: AP SAKH6/10 EP/SW
Версия:
Концевая пластина для клемм, черный, Высота: 58 mm, Ширина: 4 mm, V-0, Смола эпоксидная, EP, с фиксатором: Да
 
Заказ №: 9502630000
Тип: AP SAKK4/10 KER/WS
Версия:
Концевая пластина для клемм, белый, Высота: 40 mm, Ширина: 3 mm, V-0, Керамика, с фиксатором: Да
 
Заказ №: 0191320000
Тип: AP SAKS1+3 KRG
Версия:
Концевая пластина для клемм, Темно-бежевый, желтый, Высота: 54 mm, Ширина: 3 mm, V-0, KrG, с фиксатором: Да
 
Заказ №: 0191300000
Тип: AP SAKS1+3 KRG/DB
Версия:
Концевая пластина для клемм, Темно-бежевый, Высота: 54 mm, Ширина: 3 mm, V-0, KrG, с фиксатором: Да
 
Заказ №: 0447260000
Тип: AP ST5
Версия:
Концевая пластина для клемм, бежевый, Высота: 52 mm, Ширина: 1.5 mm, V-2, PA 66, с фиксатором: Да
 
Заказ №: 0205200000
Тип: EP 1 SAKG28/32 HP/TF/GE
Версия:
Торцевая и разделительная пластина для клемм, желтый, Высота: 120 mm, Ширина: 2 mm, V-2, PA 66
 
Заказ №: 0180600000
Тип: EP 1 SAKG32/35 HP/TF/GE
Версия:
Торцевая и разделительная пластина для клемм, желтый, Высота: 120 mm, Ширина: 2 mm, V-2, PA 66
 
Заказ №: 0205400000
Тип: EP 2 SAKG46/32 HP/TF/GE
Версия:
Торцевая и разделительная пластина для клемм, желтый, Высота: 160 mm, Ширина: 2 mm, V-2, PA 66
 
Заказ №: 0180700000
Тип: EP 2 SAKG46/35 HP/DBR
Версия:
Торцевая и разделительная пластина для клемм, темно-коричневый, Высота: 160 mm, Ширина: 2 mm, V-2, PA 66
 
Заказ №: 0180800000
Тип: EP 2 SAKG46/35 HP/TF/GE
Версия:
Торцевая и разделительная пластина для клемм, желтый, Высота: 160 mm, Ширина: 2 mm, V-2, PA 66
 
Заказ №: 0242960000
Тип: TW SAKB/C/T1
Версия:
Разделительная перегородка (клемма), бежевый, Высота: 75 mm, Ширина: 1.5 mm, V-2, PA 66