Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Giapponese
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
HDC HP550 KIT Y 1F240
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione RockStar® HDC - Kit-Connettori di potenza, Inserto, HighPower, 1000 V, 880 A, alluminio pressofuso, Custodia connettore
N. d’ordine 1332640000
Tipo HDC HP550 KIT Y 1F240
GTIN (EAN) 4050118136500
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Posizione verticale 130,5 mm
Altezza (pollici) 5,138 inch
Larghezza 64 mm
Larghezza (pollici) 2,52 inch
Lunghezza 192 mm
Lunghezza (pollici) 7,559 inch
Peso netto 3.010 g

Temperature

Valori limite di temperatura -50 °C ... 120 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP a1b198df-2a58-40a5-bb31-ff1a2bb12993

Dati generali

Corrente di dimensionamento (DIN EN 61984) 880 A
Numero di poli 1
Serie HighPower
Tensione di dimensionamento (DIN EN 61984) 1.000 V

Esecuzione

Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento 30 mm
Sezione di collegamento cavo, max. 240 mm²
Superficie Verniciatura a polvere
Tipo di collegamento Contatto a crimpare

Nota importante

Informazioni sul prodotto A seconda del funzionamento desiderato, le tensioni generate internamente possono sovrapporre la tensione di lavoro e contenere picchi corrispondenti. È indispensabile garantire che tali tensioni di picco non superino la tensione nominale. Per applicazioni al di fuori di queste specifiche, non esitate a contattarci.

Download

Dati ingegneristici
Documentazione utente
Cataloghi Catalogues in PDF-format
Brochure

Classificazioni

ETIM 6.0 EC002641
ETIM 7.0 EC002641
ETIM 8.0 EC002641
ETIM 9.0 EC002641
ETIM 10.0 EC002641
ECLASS 9.0 27-44-03-06
ECLASS 9.1 27-44-01-90
ECLASS 10.0 27-44-03-06
ECLASS 11.0 27-44-03-06
ECLASS 12.0 27-44-03-06
ECLASS 13.0 27-44-03-06
ECLASS 14.0 27-44-03-06
ECLASS 15.0 27-44-03-06

Omologazioni

ROHS Conforme

Prodotti impiegati

Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi