Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 17, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení PUSH IN bez akčního členu, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
Objednací číslo
1332130000
Typ
LMFS 5.00/17/90 3.5SN OR BX
GTIN (EAN)
4050118135480
Množství
15 ks
Údaje výrobku
IEC: 400 V / 24 A / 0.5 - 2.5 mm² UL: 300 V / 20 A / AWG 24 - AWG 12
Balení
Box
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
15,2 mm
Hloubka (v palcích)
0,598 inch
Výška
18,3 mm
Výška (v palcích)
0,72 inch
Nejvyšší nebo nejnižší verze
14,8 mm
Šířka
87,7 mm
Šířka (v palcích)
3,453 inch
Čistá hmotnost
22,35 g
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
/
Balení
Balení
Box
Délka VPE
338 mm
Šířka VPE
130 mm
Výška VPE
27 mm
Typové testy
Test: Trvanlivost značení
Test
označení původu, identifikace typu, rozteč, označení schválení UL, trvanlivost
Vyhodnocení
vyhovělo
Test: průřez připojitelný svorkami
Standard
DIN EN 60999-1, část 7 a 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1, oddíl 8.2.4.5.1 / 12.02
Typ vodiče
Typ vodiče a průřez vodiče
pevný 0,14 mm²
Typ vodiče a průřez vodiče
splétaný 0,14 mm²
Typ vodiče a průřez vodiče
pevný 1,5 mm²
Typ vodiče a průřez vodiče
splétaný 1,5 mm²
Typ vodiče a průřez vodiče
AWG 24/1
Typ vodiče a průřez vodiče
AWG 24/19
Typ vodiče a průřez vodiče
AWG 16/1
Typ vodiče a průřez vodiče
AWG 16/19
Vyhodnocení
vyhovělo
Test poškození a náhodného uvolnění vodičů
Standard
DIN EN 60999-1, oddíl 9.4 / 12.00
Požadavek
0,2 kg
Typ vodiče
Typ vodiče a průřez vodiče
AWG 24/1
Typ vodiče a průřez vodiče
AWG 24/19
Vyhodnocení
vyhovělo
Požadavek
0,3 kg
Typ vodiče
Typ vodiče a průřez vodiče
splétaný 0,25 mm²
Typ vodiče a průřez vodiče
pevný 0,5 mm²
Vyhodnocení
vyhovělo
Požadavek
0,4 kg
Typ vodiče
Typ vodiče a průřez vodiče
pevný 1,5 mm²
Typ vodiče a průřez vodiče
splétaný 1,5 mm²
Typ vodiče a průřez vodiče
AWG 16/1
Typ vodiče a průřez vodiče
AWG 16/19
Vyhodnocení
vyhovělo
Test vytažení
Standard
DIN EN 60999-1, oddíl 9.5 / 12.00
Požadavek
≥10 N
Typ vodiče
Typ vodiče a průřez vodiče
AWG 24/1
Typ vodiče a průřez vodiče
AWG 24/19
Vyhodnocení
vyhovělo
Požadavek
≥20 N
Typ vodiče
Typ vodiče a průřez vodiče
splétaný 0,25 mm²
Typ vodiče a průřez vodiče
H05V-K0,5
Vyhodnocení
vyhovělo
Požadavek
≥40 N
Typ vodiče
Typ vodiče a průřez vodiče
H07V-U1,5
Typ vodiče a průřez vodiče
H07V-K1,5
Typ vodiče a průřez vodiče
AWG 16/1
Typ vodiče a průřez vodiče
AWG 16/19
Vyhodnocení
vyhovělo
Parametry systému
Skupina produktů
OMNIMATE Signal - řada LMF
Metoda připojení vodiče
Připojení PUSH IN bez akčního členu
Montáž na PCB desku
Připojení pájením přetavením průchozím otvorem
Směr výstupu vodiče
90°
Rozteč v mm (P)
5 mm
Rozteč v palcích (P)
0,197 "
Počet pólů
17
Množství řady kolíků
1
Vybavuje zákazník
Ne
Počet řad
1
Max. sousedních kolíků na řadu
24
Pájecí kolík, délka (l)
3,5 mm
Rozměry pájecích pinů
d = 0,8 mm
Průměr otvoru pájecího očka (D)
1,1 mm
Tolerance průměru otvoru pájecího očka (D)
+ 0,1 mm
Počet pájených kolíků na pól
2
Hrot šroubováku
0,6 x 3,5
Standard hrotu šroubováku
DIN 5264
Délka odizolování
10 mm
L1 v mm
80 mm
L1 v palcích
3,15 "
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 0470
IP 20
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 57 106
Bezpečné před dotykem prstů
Stupeň krytí
IP20
Údaje o materiálu
Izolační materiál
Wemid (PA)
Barevný
Oranžová
Barevný graf (podobné)
RAL 2000
Komparativní index sledování (CTI)
≥ 600
Klasifikace hořlavosti UL 94
V-0
Materiál kontaktu
Slitina
Povrch kontaktu
pocínované
Nátěr
4-6 μm SN
Typ cínování
matný povrch
Struktura vrstev pájeného připojení
4...8 µm Sn matný povrch
Skladovací teplota, min.
-40 °C
Skladovací teplota, max.
70 °C
Provozní teplota, min.
-50 °C
Provozní teplota, max.
120 °C
Teplotní rozsah, instalace, min.
-25 °C
Teplotní rozsah, instalace, max.
120 °C
Vodiče vhodné k připojení
Upínací rozsah, min.
0,2 mm²
Upínací rozsah, max.
2,5 mm²
Průřez propojení AWG, min.
AWG 24
Průřez propojení AWG, max.
AWG 12
Pevné, min. H05(07) V-U
0,5 mm²
Pevné, max. H05(07) V-U
2,5 mm²
Pružné, min. H05(07) V-K
0,25 mm²
Pružné, max. H05(07) V-K
2,5 mm²
dutinkou s plastovým límcem, , DIN 46228 pt 4, min.
Délka koncovek se vybírá v závislosti na produktu a jmenovitém napětí., Vnější průměr plastové objímky by neměl být větší než rozteč (P)
Jmenovité údaje podle IEC
testováno podle normy
IEC 60664-1, IEC 61984
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=20 °C)
24 A
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=20 °C)
24 A
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=40 °C)
24 A
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=40 °C)
24 A
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2
400 V
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2
320 V
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3
250 V
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2
4 kV
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2
4 kV
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3
4 kV
Krátkodobý odpor proti zkratovému proudu
3 x 1 s se 120 A
Jmenovité údaje podle CSA
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / CSA)
300 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / CSA)
300 V
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / CSA)
20 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / CSA)
10 A
Průřez vodiče AWG, min.
AWG 24
Průřez vodiče AWG, max.
AWG 12
Jmenovité údaje podle UL 1059
Institut (cURus)
Č. osvědčení (cURus)
E60693
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / UL 1059)
300 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / UL 1059)
300 V
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / UL 1059)
20 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / UL 1059)
10 A
Průřez vodiče, AWG, min.
AWG 24
Průřez vodiče, AWG, max.
AWG 12
Odkaz na hodnoty pro schválení
Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace.
Důležitá poznámka
IPC shoda
Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.
Poznámky
Další varianty na vyžádání
Jmenovitý proud související se jmenovitým průřezem a min. počtem pólů.
Dutinka bez plastového límce podle normy DIN 46228/1
Dutinka s plastovým límcem podle normy DIN 46228/4
P na nákresu = rozteč
Jmenovité údaje se vztahují pouze k samotné komponentě. Vzdálenosti odstupů a povrchových svodů mezi jednotlivými komponentami musí být navrženy v souladu s normou příslušné aplikace.
Testovací bod lze použít pouze jako bod na dodávku potenciálu.
Dlouhodobé uložení produktu s průměrnou teplotou 50 °C a průměrnou vlhkostí 70 %, 36 měsíců
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 2, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení PUSH IN bez akčního členu, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 3, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení PUSH IN bez akčního členu, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 4, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení PUSH IN bez akčního členu, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 5, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení PUSH IN bez akčního členu, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 6, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení PUSH IN bez akčního členu, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 7, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení PUSH IN bez akčního členu, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 8, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení PUSH IN bez akčního členu, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 9, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení PUSH IN bez akčního členu, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 10, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení PUSH IN bez akčního členu, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 11, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení PUSH IN bez akčního členu, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 12, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení PUSH IN bez akčního členu, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 13, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení PUSH IN bez akčního členu, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 14, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení PUSH IN bez akčního členu, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 15, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení PUSH IN bez akčního členu, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 16, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení PUSH IN bez akčního členu, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 18, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení PUSH IN bez akčního členu, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 17, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení PUSH IN bez akčního členu, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
Objednací číslo
1332130000
Typ
LMFS 5.00/17/90 3.5SN OR BX
GTIN (EAN)
4050118135480
Množství
15 ks
Údaje výrobku
IEC: 400 V / 24 A / 0.5 - 2.5 mm² UL: 300 V / 20 A / AWG 24 - AWG 12
Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.
Poznámky
Další varianty na vyžádání
Jmenovitý proud související se jmenovitým průřezem a min. počtem pólů.
Dutinka bez plastového límce podle normy DIN 46228/1
Dutinka s plastovým límcem podle normy DIN 46228/4
P na nákresu = rozteč
Jmenovité údaje se vztahují pouze k samotné komponentě. Vzdálenosti odstupů a povrchových svodů mezi jednotlivými komponentami musí být navrženy v souladu s normou příslušné aplikace.
Testovací bod lze použít pouze jako bod na dodávku potenciálu.
Dlouhodobé uložení produktu s průměrnou teplotou 50 °C a průměrnou vlhkostí 70 %, 36 měsíců
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 2, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení PUSH IN bez akčního členu, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 3, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení PUSH IN bez akčního členu, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 4, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení PUSH IN bez akčního členu, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 5, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení PUSH IN bez akčního členu, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 6, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení PUSH IN bez akčního členu, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 7, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení PUSH IN bez akčního členu, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 8, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení PUSH IN bez akčního členu, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 9, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení PUSH IN bez akčního členu, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 10, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení PUSH IN bez akčního členu, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 11, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení PUSH IN bez akčního členu, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 12, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení PUSH IN bez akčního členu, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 13, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení PUSH IN bez akčního členu, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 14, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení PUSH IN bez akčního členu, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 15, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení PUSH IN bez akčního členu, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 16, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení PUSH IN bez akčního členu, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 18, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení PUSH IN bez akčního členu, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.