Klippon K (boîtier vide en aluminium), Boîtier vide, Coffret aluminium, Hauteur: 160 mm, Largeur: 160 mm, Profondeur: 91 mm, Matériau: Aluminium AlSi12, Électrolaqué, gris argent
Zones explosibles, Industrie des processus, Transports, Industrie du conditionnement, Construction navale, Construction de machines, Installations portuaires
Epaisseur du matériau du coffret
4,5 mm
Epaisseur du matériau du couvercle
4 mm
Fixation de montage
Trous taraudés M5
Fixation du coffret
Trous 6 mm
Fixation du couvercle
M6 torx stainless steel screws with slot
Hauteur de l'orifice d'accès
151 mm
Largeur de l'orifice d'accès
151 mm
Matériau
Aluminium AlSi12
Matériau du joint
Silicone
Nombre de vis de couvercle
4
Normes
IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31, EN 45545-2:2013
Plaque de presse-étoupes
Non
Surface
Électrolaqué
Température de fonctionnement , max.
135 °C
Température de fonctionnement , min.
-60 °C
Tenue aux chocs
Version ATEX 7 J
Equipement horizontal
WDU 10 / ZDU 10
1x8
WDU 16 / ZDU 16
1x6
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x16
WDU 4 / ZDU 4
1x13
WDU 6 / ZDU 6
1x10
Equipement vertical
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
*
WDU 4 / ZDU 4
*
Numéros de certificat du boîtier
Certificat Nº (ATEX)
IBEXU12ATEX1144U
Certificat Nº (IECEX)
IECEXIBE13.0001U
Conditions d'homologation
DNV, GL, RMRS, ATEX, IECEX, UL AEx Class Div., CCC, INMETRO
Numéro d'attestation de conformité (AoC)
DE PS2410 160308 001ISS01
Numéro de certificat du boîtier de terminaisons (ATEX)
IBExU12ATEX1145 X
Numéro de certificat du boîtier de terminaisons (IECEx)
IECEx IBE 13.0002X
Numéro de certificat du boîtier de terminaisons (INMETRO)
LMP 23.0527X
Numéro de certificat du boîtier vide (ATEX)
IBExU12ATEX1144 U
Numéro de certificat du boîtier vide (IECEX)
IECEx IBE 13.0001U
Numéro de certificat du boîtier vide (INMETRO)
LMP 23.0526U
Numéro de déclaration de conformité (DoC LVD)
DE_PS2410_160412_001ISS01
Presse-étoupes droite
M12
8
M16
5
M20
3
M25
2
M32
1
Presse-étoupes gauche
M12
8
M16
5
M20
3
M25
2
M32
1
Presse-étoupes haut / bas
M12
14
M16
8
M20
5
M25
3
M32
2
M40
1
Agréments
Agréments
ROHS
Conforme
Autres produits de la même gamme:
Référence:
1565290000
Type:
KLIPPON K52
Version:
Klippon K (boîtier vide en aluminium), Boîtier vide, Coffret aluminium, Hauteur: 160 mm, Largeur: 160 mm, Profondeur: 91 mm, Matériau: Aluminium AlSi12, non traité, argent
Klippon K (boîtier vide en aluminium), Boîtier vide, Coffret aluminium, Hauteur: 160 mm, Largeur: 160 mm, Profondeur: 91 mm, Matériau: Aluminium AlSi12, non traité, argent
Klippon K (boîtier vide en aluminium), Boîtier vide, Coffret aluminium, Hauteur: 160 mm, Largeur: 160 mm, Profondeur: 91 mm, Matériau: Aluminium AlSi12, Électrolaqué, structuré, gris argent
Klippon K (boîtier vide en aluminium), Boîtier vide, Coffret aluminium, Hauteur: 160 mm, Largeur: 160 mm, Profondeur: 91 mm, Matériau: Aluminium AlSi12, non traité, argent
Klippon K (boîtier vide en aluminium), Boîtier vide, Coffret aluminium, Hauteur: 160 mm, Largeur: 160 mm, Profondeur: 91 mm, Matériau: Aluminium AlSi12, Électrolaqué, structuré, gris argent
Klippon K (boîtier vide en aluminium), Boîtier vide, Coffret aluminium, Hauteur: 160 mm, Largeur: 160 mm, Profondeur: 91 mm, Matériau: Aluminium AlSi12, Électrolaqué, gris argent
Zones explosibles, Industrie des processus, Transports, Industrie du conditionnement, Construction navale, Construction de machines, Installations portuaires
Epaisseur du matériau du coffret
4,5 mm
Epaisseur du matériau du couvercle
4 mm
Fixation de montage
Trous taraudés M5
Fixation du coffret
Trous 6 mm
Fixation du couvercle
M6 torx stainless steel screws with slot
Hauteur de l'orifice d'accès
151 mm
Largeur de l'orifice d'accès
151 mm
Matériau
Aluminium AlSi12
Matériau du joint
Silicone
Nombre de vis de couvercle
4
Normes
IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31, EN 45545-2:2013
Klippon K (boîtier vide en aluminium), Boîtier vide, Coffret aluminium, Hauteur: 160 mm, Largeur: 160 mm, Profondeur: 91 mm, Matériau: Aluminium AlSi12, non traité, argent
Klippon K (boîtier vide en aluminium), Boîtier vide, Coffret aluminium, Hauteur: 160 mm, Largeur: 160 mm, Profondeur: 91 mm, Matériau: Aluminium AlSi12, non traité, argent
Klippon K (boîtier vide en aluminium), Boîtier vide, Coffret aluminium, Hauteur: 160 mm, Largeur: 160 mm, Profondeur: 91 mm, Matériau: Aluminium AlSi12, Électrolaqué, structuré, gris argent
Klippon K (boîtier vide en aluminium), Boîtier vide, Coffret aluminium, Hauteur: 160 mm, Largeur: 160 mm, Profondeur: 91 mm, Matériau: Aluminium AlSi12, non traité, argent
Klippon K (boîtier vide en aluminium), Boîtier vide, Coffret aluminium, Hauteur: 160 mm, Largeur: 160 mm, Profondeur: 91 mm, Matériau: Aluminium AlSi12, Électrolaqué, structuré, gris argent
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.