Klippon K (caja de aluminio vacía), Carcasa vacía, Cajas de aluminio, Altura: 160 mm, Anchura: 160 mm, Profundidad: 91 mm, Material: Aluminio AlSi12, Revestimiento en polvo, gris plata
Código
1329730000
Tipo
KLIPPON K52 EX RAL7001
GTIN (EAN)
4050118134018
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
91 mm
Profundidad (pulgadas)
3,583 inch
Altura
160 mm
Altura (pulgadas)
6,299 inch
Anchura
160 mm
Anchura (pulgadas)
6,299 inch
Medida de fijación, altura
110 mm
Medida de fijación, anchura
140 mm
Peso neto
1.700 g
Temperaturas
Temperatura de servicio
-60 °C...135 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9e4cab4e-239c-4e14-b9df-a0fee300d28a
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)
6bI
Datos generales
Abertura de acceso - altura
151 mm
Abertura de acceso - ancho
151 mm
Campos de aplicación:
Entornos potencialmente explosivos, Industria de procesos, Ingeniería de transportes, Industria del embalaje, Construcción naval, Construcción de máquinas, Instalaciones portuarias
Espesor de la carcasa
4,5 mm
Espesor de la tapa
4 mm
Fijación de caja
Orificios 6 mm
Fijación de la tapa
M6 torx stainless steel screws with slot
Fijación de montaje
orificios de rosca M5
Material
Aluminio AlSi12
Material de la junta
Silicona
Normas
IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31, EN 45545-2:2013
Número de tornillos de cierre
4
Par de apriete para tornillos de la tapa
2,5 Nm
Placa de fijación
No
Resistente a los golpes
7 J versión ATEX
Superficie
Revestimiento en polvo
Tapa
Sí
Temperatura de servicio, max.
135 °C
Temperatura de servicio, min.
-60 °C
Tipo de protección
IP66, IP67
Montaje horizontal
WDU 10 / ZDU 10
1x8
WDU 16 / ZDU 16
1x6
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x16
WDU 4 / ZDU 4
1x13
WDU 6 / ZDU 6
1x10
Montaje vertical
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
*
WDU 4 / ZDU 4
*
Números de certificación de cajas
Condiciones de aprobación
DNV, GL, RMRS, ATEX, IECEX, UL AEx Class Div., CCC, INMETRO
Klippon K (caja de aluminio vacía), Carcasa vacía, Cajas de aluminio, Altura: 160 mm, Anchura: 160 mm, Profundidad: 91 mm, Material: Aluminio AlSi12, no probado, plata
Klippon K (caja de aluminio vacía), Carcasa vacía, Cajas de aluminio, Altura: 160 mm, Anchura: 160 mm, Profundidad: 91 mm, Material: Aluminio AlSi12, no probado, plata
Klippon K (caja de aluminio vacía), Carcasa vacía, Cajas de aluminio, Altura: 160 mm, Anchura: 160 mm, Profundidad: 91 mm, Material: Aluminio AlSi12, Revestimiento en polvo, estructurado, gris plata
Klippon K (caja de aluminio vacía), Carcasa vacía, Cajas de aluminio, Altura: 160 mm, Anchura: 160 mm, Profundidad: 91 mm, Material: Aluminio AlSi12, no probado, plata
Klippon K (caja de aluminio vacía), Carcasa vacía, Cajas de aluminio, Altura: 160 mm, Anchura: 160 mm, Profundidad: 91 mm, Material: Aluminio AlSi12, Revestimiento en polvo, estructurado, gris plata
Klippon K (caja de aluminio vacía), Carcasa vacía, Cajas de aluminio, Altura: 160 mm, Anchura: 160 mm, Profundidad: 91 mm, Material: Aluminio AlSi12, Revestimiento en polvo, gris plata
Entornos potencialmente explosivos, Industria de procesos, Ingeniería de transportes, Industria del embalaje, Construcción naval, Construcción de máquinas, Instalaciones portuarias
Espesor de la carcasa
4,5 mm
Espesor de la tapa
4 mm
Fijación de caja
Orificios 6 mm
Fijación de la tapa
M6 torx stainless steel screws with slot
Fijación de montaje
orificios de rosca M5
Material
Aluminio AlSi12
Material de la junta
Silicona
Normas
IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31, EN 45545-2:2013
Klippon K (caja de aluminio vacía), Carcasa vacía, Cajas de aluminio, Altura: 160 mm, Anchura: 160 mm, Profundidad: 91 mm, Material: Aluminio AlSi12, no probado, plata
Klippon K (caja de aluminio vacía), Carcasa vacía, Cajas de aluminio, Altura: 160 mm, Anchura: 160 mm, Profundidad: 91 mm, Material: Aluminio AlSi12, no probado, plata
Klippon K (caja de aluminio vacía), Carcasa vacía, Cajas de aluminio, Altura: 160 mm, Anchura: 160 mm, Profundidad: 91 mm, Material: Aluminio AlSi12, Revestimiento en polvo, estructurado, gris plata
Klippon K (caja de aluminio vacía), Carcasa vacía, Cajas de aluminio, Altura: 160 mm, Anchura: 160 mm, Profundidad: 91 mm, Material: Aluminio AlSi12, no probado, plata
Klippon K (caja de aluminio vacía), Carcasa vacía, Cajas de aluminio, Altura: 160 mm, Anchura: 160 mm, Profundidad: 91 mm, Material: Aluminio AlSi12, Revestimiento en polvo, estructurado, gris plata
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.