Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
KLIPPON K51 EX RAL7001
         

Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Klippon K (caja de aluminio vacía), Carcasa vacía, Cajas de aluminio, Altura: 120 mm, Anchura: 220 mm, Profundidad: 81 mm, Material: Aluminio AlSi12, Revestimiento en polvo, gris plata
Código 1328130000
Tipo KLIPPON K51 EX RAL7001
GTIN (EAN) 4050118132793
Cantidad 1 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 81 mm
Profundidad (pulgadas) 3,189 inch
Altura 120 mm
Altura (pulgadas) 4,724 inch
Anchura 220 mm
Anchura (pulgadas) 8,661 inch
Medida de fijación, altura 82 mm
Medida de fijación, anchura 204 mm
Peso neto 1.428 g

Temperaturas

Temperatura de servicio -60 °C...135 °C

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9e4cab4e-239c-4e14-b9df-a0fee300d28a

Datos generales

Abertura de acceso - altura 111 mm
Abertura de acceso - ancho 211 mm
Campos de aplicación: Entornos potencialmente explosivos, Industria de procesos, Ingeniería de transportes, Industria del embalaje, Construcción naval, Construcción de máquinas, Instalaciones portuarias
Espesor de la carcasa 4,5 mm
Espesor de la tapa 4 mm
Fijación de caja Orificios 6 mm
Fijación de la tapa M6 torx stainless steel screws with slot
Fijación de montaje orificios de rosca M5
Material Aluminio AlSi12
Material de la junta Silicona
Normas IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31, EN 45545-2:2013
Número de tornillos de cierre
Par de apriete para tornillos de la tapa 2,5 Nm
Placa de fijación No
Resistente a los golpes 7 J versión ATEX
Superficie Revestimiento en polvo
Tapa
Temperatura de servicio, max. 135 °C
Temperatura de servicio, min. -60 °C
Tipo de protección IP66, IP67

Montaje horizontal

WDU 10 / ZDU 10 1x16
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 1x31
WDU 4 / ZDU 4 1x26
WDU 6 / ZDU 6 1x19

Montaje vertical

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 *
WDU 4 / ZDU 4 *

Números de certificación de cajas

Condiciones de aprobación DNV, GL, RMRS, ATEX, IECEX, UL AEx Class Div., CCC, INMETRO
Núm. de certificación (ATEX) IBEXU12ATEX1144U
Núm. de certificación (IECEX) IECEXIBE13.0002X
Núm. de certificación caja terminal (ATEX) IBExU12ATEX1145 X
Núm. de certificación caja terminal (IECEx) IECEx IBE 13.0002X
Núm. de certificación caja terminal (INMETRO) LMP 23.0527X
Núm. de certificación de caja vacía (ATEX) IBExU12ATEX1144 U
Núm. de certificación de caja vacía (IECEx) IECEx IBE 13.0001U
Núm. de certificación de caja vacía (INMETRO) LMP 23.0526U
Núm. de certificación de conformidad (AoC) DE PS2410 160308 001ISS01
Núm. de declaración de conformidad (DoC LVD) DE_PS2410_160412_001ISS01

Prensaestopas

M12
M16
M20
M25
M32

Prensaestopas a la derecha

M12
M16
M20
M25
M32

Prensaestopas arriba y abajo

M12 23 
M16 14 
M20
M25
M32
M40

Descargas

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC002503
ETIM 7.0 EC002503
ETIM 8.0 EC002503
ETIM 9.0 EC002503
ECLASS 9.0 27-18-05-02
ECLASS 9.1 27-18-05-02
ECLASS 10.0 27-18-05-02
ECLASS 11.0 27-18-05-02
ECLASS 12.0 27-18-05-02
ECLASS 13.0 27-18-05-02

Homologaciones

Homologaciones CE IBEXUATEX IECEXIBE UKEX
ROHS Conformidad

Productos relacionados

Código: 1565280000
Tipo: KLIPPON K51
Versión:
Klippon K (caja de aluminio vacía), Carcasa vacía, Cajas de aluminio, Altura: 120 mm, Anchura: 220 mm, Profundidad: 81 mm, Material: Aluminio AlSi12, no probado, plata
 
Código: 9526940000
Tipo: KLIPPON K51 EX
Versión:
Klippon K (caja de aluminio vacía), Carcasa vacía, Cajas de aluminio, Altura: 120 mm, Anchura: 220 mm, Profundidad: 81 mm, Material: Aluminio AlSi12, no probado, plata
 
Código: 9529220000
Tipo: KLIPPON K51 RAL7001
Versión:
Klippon K (caja de aluminio vacía), Carcasa vacía, Cajas de aluminio, Altura: 120 mm, Anchura: 220 mm, Profundidad: 81 mm, Material: Aluminio AlSi12, Revestimiento en polvo, estructurado, gris plata
 
Código: 1939660000
Tipo: KLIPPON K51 VMQ
Versión:
Klippon K (caja de aluminio vacía), Carcasa vacía, Cajas de aluminio, Altura: 120 mm, Anchura: 220 mm, Profundidad: 81 mm, Material: Aluminio AlSi12, no probado, plata
 
Código: 1937750000
Tipo: KLIPPON K51 VMQ RAL7001
Versión:
Klippon K (caja de aluminio vacía), Carcasa vacía, Cajas de aluminio, Altura: 120 mm, Anchura: 220 mm, Profundidad: 81 mm, Material: Aluminio AlSi12, Revestimiento en polvo, estructurado, gris plata
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto