Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
RF 180 OR 1665
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Корпус монтажной рейки оранжевый, Защелкивающееся основание для использования RS 80/90/100, Ширина: 17.5 mm
Номер для заказа 1324460000
Тип RF 180 OR 1665
GTIN (EAN) 4008190159870
Кол. 20 Шт.

Размеры и массы

Глубина 26,6 мм
Глубина (дюймов) 1,047 inch
Высота 79,2 мм
Высота (в дюймах) 3,118 inch
Ширина 17,5 мм
Ширина (в дюймах) 0,689 inch
Масса нетто 5,954 g

Температуры

Температурный диапазон вставки -50 °C ... 100 °C

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /

Общие данные

Вид защиты IP20, IP00
Способность к заливке Нет
Таблица цветов (аналогич.) RAL 2000
Цветовой код оранжевый

Данные о материалах

Изоляционный материал PA 66
Класс пожаростойкости UL 94 V-2

Загрузки

Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 7.0 EC002779
ETIM 8.0 EC002779
ETIM 9.0 EC002779
ECLASS 11.0 27-18-27-92
ECLASS 12.0 27-18-27-92
ECLASS 13.0 27-19-06-05

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Номер для заказа: 1057530000
Тип: RF 180 BK
Исполнение:
Корпус монтажной рейки черный, Защелкивающееся основание для использования RS 80/90/100, Ширина: 17.5 mm
 
Номер для заказа: 1773400000
Тип: RF 180 GR
Исполнение:
Корпус монтажной рейки кремнисто-серый, Защелкивающееся основание для использования RS 80/90/100, Ширина: 17.5 mm
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти