Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C
         

Delivery incl. dust caps

Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Convertidor de medios POF, FreeCon, IP65
Código 1324440000
Tipo IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C
GTIN (EAN) 4050118128208
Cantidad 1 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 130,4 mm
Profundidad (pulgadas) 5,134 inch
Altura 53 mm
Altura (pulgadas) 2,087 inch
Anchura 100 mm
Anchura (pulgadas) 3,937 inch
Peso neto 722,04 g

Temperaturas

Temperatura de servicio -20 °C...55 °C

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida) 6c

Datos generales

Ciclos de enchufado ≥ 100
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0
Interfaz de alimentación PROFINET PushPull Power
Interfaz de datos PROFINET PushPull SCRJ POF (V14), PROFINET PushPull RJ45 (V14)
Material capotas Perfil de aluminio, Tapa: zinc fundido en matriz, pintado
Modo de conexión PROFINET
Tipo de protección IP65

Normas generales

Conector norma IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24, IEC 60603-7-51
Estándar de red IEC 61158, IEC 61784
N.º de certificado (cULus) E141197

Propiedades eléctricas

Consumo de corriente típ. 200 mA
Indicador LED P1: puerto activo, P2: puerto activo, SF: Fallo general, BF: Error de bus, US1: Tensión 1 (Electrónica), US2: Tensión 2
Protocolo PROFINET IRT
Rango de tensión de servicio 18…30 V DC
Tensión de servicio 24 V
Velocidad en baudios 100 MB

Descargas

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC001467
ETIM 7.0 EC001467
ETIM 8.0 EC001467
ETIM 9.0 EC001467
ECLASS 9.0 19-17-01-14
ECLASS 9.1 19-17-01-14
ECLASS 10.0 19-17-01-32
ECLASS 11.0 19-17-01-32
ECLASS 12.0 19-17-01-32
ECLASS 13.0 19-17-01-14
ECLASS 14.0 19-17-01-32

Homologaciones

Homologaciones CE CULUS
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
N.º de certificado (cULus) E141197

Productos relacionados

Código: 2588270000
Tipo: IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C II
Versión:
Convertidor de medios POF, FreeCon, IP65
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto