Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Schwere Steckverbinder
Industrial-Ethernet-Steckverbinder
Rundsteckverbinder
Leistung
Ventilsteckverbinder
Signal Converter
Batteriesteckverbinder
BUS-Steckverbinder
Musterkit Single Pair Ethernet
M8 Steckverbinder
M12 connectors
M16 Steckverbinder
M20 Steckverbinder
M23 Steckverbinder
7/8" Steckverbinder
h-, H-, T- und Y-Verteiler/Invertieradapter
Einbausteckverbinder
Wanddurchführung
Übergabeelemente
Daten
Signal
Leistung
D-Codiert
X-Type Cat.6A
Flansch
Steckverbinder
Crimpanschluss
Schneidklemmanschluss (IDC)
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
Freikonfektionierbarer Stecker, M12, IDC, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67 gesteckt
Best.-Nr.
1324020000
Typ
IE-PS-M12X-P-FH
GTIN (EAN)
4050118127782
VPE
10 Stück
Abmessungen und Gewichte
Nettogewicht
33,95 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-40 °C...85 °C
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
Technische Daten Freikonfektionierbare Steckverbinder
Codierung
X-codiert
Gehäusebasismaterial
Zinkdruckguss
Isolationswiderstand
100 MΩ
Kategorie
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Kontaktmaterial
Messing
Kontaktoberfläche
vergoldet
Nennspannung
48 V
Polzahl
8
Schirmanschluss
Ja
Schutzart
IP67 gesteckt
Steckzyklen
≥ 100
Allgemeine Daten
Polzahl
8
Anschluss 1
M12
Anschluss 2
IDC
Beschaltung
EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B
Gehäusebasismaterial
Zinkdruckguss
Isolationsdurchmesser, max.
1,6 mm
Kategorie
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Anschlussgewinde
M12
Kontaktmaterial
Messing
Kontaktoberfläche
vergoldet
Leiteranschlussdurchmesser, eindrähtig
0.41...0.64 mm
Leiteranschlussdurchmesser, eindrähtig, min.
0,41 mm
Leiteranschlussdurchmesser, eindrähtig, max.
0,64 mm
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig (AWG)
AWG 26/1...AWG 22/1
Leiteranschlussdurchmesser, feindrähtig
0.48...0.76 mm
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. (AWG)
AWG 26/1
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. (AWG)
AWG 22/1
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig (AWG)
AWG 26/7...AWG 22/7
Leiteranschlussdurchmesser, feindrähtig, min.
0,48 mm
Leiteranschlussdurchmesser, feindrähtig, max.
0,76 mm
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. (AWG)
AWG 26/7
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. (AWG)
AWG 22/7
Manteldurchmesser, min.
5 mm
Manteldurchmesser, max.
9,7 mm
Material Kontakträger
PA
Schirmung
360° Rundumgehäuse
Schutzart
IP67 gesteckt
Steckzyklen
≥ 100
Allgemeine Standards
Steckverbinder Norm
IEC 61076-2-109
Zertifikat-Nr. (cULus)
E316369
Elektrische Eigenschaften
Isolationswiderstand
100 MΩ
Nennspannung
48 V
PoE / PoE+
gemäß IEEE 802.3at
Normen
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
DIN EN 45545-2
Steckverbinder Norm
IEC 61076-2-109
Downloads
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG
CAX data
Anwenderdokumentation
Kataloge
Catalogues in PDF-format
Broschüren
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC002635
ETIM 7.0
EC002635
ETIM 8.0
EC002635
ETIM 9.0
EC002635
ECLASS 9.0
27-44-01-02
ECLASS 9.1
27-44-01-03
ECLASS 10.0
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 12.0
27-44-01-16
ECLASS 13.0
27-44-01-02
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E316369
Codierung:
X-codiert
Polzahl:
8
Best.-Nr. :
2007500000
Typ:
IE-PS-M12X-P-AWG22/27FH
Schirmanschluss:
Ja
Ausführung:
Freikonfektionierbarer Stecker, M12, IDC, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67 gesteckt
Codierung:
X-codiert
Polzahl:
8
Best.-Nr. :
1516330000
Typ:
IE-PS-M12X-S-FH
Schirmanschluss:
Ja
Ausführung:
Freikonfektionierbare Buchse, M12, IDC, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67 gesteckt
Ausführung
Freikonfektionierbarer Stecker, M12, IDC, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67 gesteckt
Best.-Nr.
1324020000
Typ
IE-PS-M12X-P-FH
GTIN (EAN)
4050118127782
VPE
10 Stück
Betriebstemperatur
-40 °C...85 °C
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
Codierung
X-codiert
Gehäusebasismaterial
Zinkdruckguss
Isolationswiderstand
100 MΩ
Kategorie
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Kontaktmaterial
Messing
Kontaktoberfläche
vergoldet
Nennspannung
48 V
Polzahl
8
Schirmanschluss
Ja
Schutzart
IP67 gesteckt
Steckzyklen
≥ 100
Polzahl
8
Anschluss 1
M12
Anschluss 2
IDC
Beschaltung
EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B
Gehäusebasismaterial
Zinkdruckguss
Isolationsdurchmesser, max.
1,6 mm
Kategorie
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Anschlussgewinde
M12
Kontaktmaterial
Messing
Kontaktoberfläche
vergoldet
Leiteranschlussdurchmesser, eindrähtig
0.41...0.64 mm
Leiteranschlussdurchmesser, eindrähtig, min.
0,41 mm
Leiteranschlussdurchmesser, eindrähtig, max.
0,64 mm
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig (AWG)
AWG 26/1...AWG 22/1
Leiteranschlussdurchmesser, feindrähtig
0.48...0.76 mm
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. (AWG)
AWG 26/1
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. (AWG)
AWG 22/1
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig (AWG)
AWG 26/7...AWG 22/7
Leiteranschlussdurchmesser, feindrähtig, min.
0,48 mm
Leiteranschlussdurchmesser, feindrähtig, max.
0,76 mm
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. (AWG)
AWG 26/7
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. (AWG)
AWG 22/7
Manteldurchmesser, min.
5 mm
Manteldurchmesser, max.
9,7 mm
Material Kontakträger
PA
Schirmung
360° Rundumgehäuse
Schutzart
IP67 gesteckt
Steckzyklen
≥ 100
Steckverbinder Norm
IEC 61076-2-109
Zertifikat-Nr. (cULus)
E316369
Isolationswiderstand
100 MΩ
Nennspannung
48 V
PoE / PoE+
gemäß IEEE 802.3at
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
DIN EN 45545-2
Steckverbinder Norm
IEC 61076-2-109
ETIM 6.0
EC002635
ETIM 7.0
EC002635
ETIM 8.0
EC002635
ETIM 9.0
EC002635
ECLASS 9.0
27-44-01-02
ECLASS 9.1
27-44-01-03
ECLASS 10.0
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 12.0
27-44-01-16
ECLASS 13.0
27-44-01-02
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E316369
Codierung:
X-codiert
Polzahl:
8
Best.-Nr. :
2007500000
Typ:
IE-PS-M12X-P-AWG22/27FH
Schirmanschluss:
Ja
Ausführung:
Freikonfektionierbarer Stecker, M12, IDC, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67 gesteckt
Codierung:
X-codiert
Polzahl:
8
Best.-Nr. :
1516330000
Typ:
IE-PS-M12X-S-FH
Schirmanschluss:
Ja
Ausführung:
Freikonfektionierbare Buchse, M12, IDC, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67 gesteckt
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.