Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
PM 2.7/2.6 MC NE WS
         

Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande OMNIMATE Signal – serie PM, Pushermärkningar, 2.7 x 2.6 mm, Delning i mm (P): 3.50 Weidmueller, vit
Art.nr. 1323710000
Typ PM 2.7/2.6 MC NE WS
GTIN (EAN) 4050118126778
Förp. 960 pc(s).

Mått och vikter

Höjd 2,7 mm
Bygghöjd (tum) 0,106 inch
Bredd 2,6 mm
Byggbredd (tum) 0,102 inch
Nettovikt 0,103 g

Temperaturer

Temperaturområde för användning -40...100 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allmänna data

Antal märkningar per förpackningsenhet
Leveransform MultiCard
Antal märkningar per kombination 1 MultiCard = Pushermärkningar
Applikation/Tillverkare Weidmueller
Bredd 2,6 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-2
Färgkod vit
Halogener Nej
Material Polyamid 66
Rekommenderade tillverkare Utrustningstillverkare
Skrivna tecken utan tryck
Temperaturområde för användning -40...100 °C
Temperaturområde för användning max. 100 °C
Temperaturområde för användning min. -40 °C
anpassad skrivare 2715590000
2438520000
2438510000

Plintmärkning

Delning i mm (P) 3,5 mm

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000761
ETIM 7.0 EC000761
ETIM 8.0 EC000761
ETIM 9.0 EC000761
ETIM 10.0 EC000761
ECLASS 9.0 27-14-11-37
ECLASS 9.1 27-14-11-37
ECLASS 10.0 27-14-11-37
ECLASS 11.0 27-28-11-01
ECLASS 12.0 27-28-11-01
ECLASS 13.0 27-28-11-01
ECLASS 14.0 27-28-11-01
ECLASS 15.0 27-28-11-01

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Besläktade produkter

Art.nr.: 1435010000
Typ: PM 2.7/2.6 MC NE GE
Utförande:
OMNIMATE Signal – serie PM, Pushermärkningar, 2.7 x 2.6 mm, Delning i mm (P): 3.50 Weidmueller, gul
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar