SAFESERIES, przekaźnik bezpieczeństwa,24 V DC -15 / +20%, 35 mA , maks. prąd przełączający, bezpiecznik wewnętrzny : 5 A (patrz redukcja), SIL 3, DIN EN 61508
Nr zam.
1319270000
Typ
SCS 24VDC P2SIL3DSES
GTIN (EAN)
4050118125115
Ilość
1 Szt.
Wymiary i masa
Głębokość
114,1 mm
Głębokość (cale)
4,492 inch
Wysokość
117,3 mm
Wysokość (cale)
4,618 inch
Szerokość
22,5 mm
Szerokość (cale)
0,886 inch
Masa netto
200 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna
-25 °C...50 °C
Wilgotność
40°C / 93% wilgotności względnej, bez kondensacji
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
807f1906-ce90-4f93-8801-4b128b343e6b
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)
7a, 7cI
Wejście (obwód bezpieczeństwa)
Oznaczenie złącz (obwód bezpieczeństwa)
A1, A2
Znamionowe napięcie sterujące
24 V DC -15 / +20%
prąd pobierany
45 mA
gwarantowany pobór prądu przy 24 V DC -10 %
35 mA
Prąd rozruchowy
≤ 80 mA / 40 ms
Napięcie wzbudzenia/opadania cewki DC
17 V / 12,5 V (DTS)
wskaźnik stanu
Dioda żółta
Obwód ochronny
Prostownik
Wejścia testowe (obwód zabezpieczający)
Oznaczenie przyłącza (test bezpieczeństwa)
X1, X2, X3
Znamionowe napięcie sterujące
24 V DC
Liczba wejść testowych
2
Wskaźnik stanu
Miganie czerwonej kontrolki LED: wyzwolone wejście testowe
Wyjście (obwód bezpieczeństwa)
Oznaczenie przyłącza (wyjście bezpieczeństwa)
F, 13, 14, 23, 24
Zakres częstotliwości napięcia wyjściowego
45…65 Hz
Konstrukcja zestyku
1 x położenie bezpieczne przy braku zasilania (zestyk NO), 1 x położenie bezpieczne przy zasilaniu (zestyk NO)
materiał podstawowy zestyku
AgNi 0,15 z cienką warstwą złota
maks. dopuszczalne napięcie załączalne
250 V AC
maks. dopuszczalny prąd załączalny
5 A
maks. prąd przełączający, bezpiecznik wewnętrzny
5 A (patrz redukcja)
maks. prąd przełączający, bezpiecznik zewnętrzny
5 A (patrz redukcja)
maks. moc załączalna
1250 VA
bezpiecznik wewnętrzny
5 A bezwładność
Zewnętrzne zabezpieczenie wstępne
5 A bezwładność
odporny na zwarcia
Nie
czas włączania
<5.5 ms (DTS), <5 ms (ETS)
czas wyłączania
<4 ms (DTS), <4 ms (ETS)
min. moc załączalna
10 mA @ 12 V
Podstawowe parametry bezpieczeństwa technicznego
typ urządzenia
A
tolerancja błędu sprzętu (HFT)
1
kategoria bezpieczeństwa
SIL 3
norma bezpieczeństwa
DIN EN 61508
Dane ogólne
Robocza wysokość nad poziomem morza
≤ 2000 m, nad poziomem morza
Szyna
TS 35
Barwny
czarny, żółty
Koordynacja izolacji
Napięcie znamionowe
300 V
Stopień zanieczyszczenia
2
Kategoria przepięciowa
III
odstęp izolacyjny powierzchniowy i powietrzny strona sterowania - strona obciążenia
SAFESERIES, przekaźnik bezpieczeństwa,24 V DC -15 / +20%, 35 mA , maks. prąd przełączający, bezpiecznik wewnętrzny : 5 A (patrz redukcja), SIL 3, DIN EN 61508
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.