SAFESERIES, Relé de seguridad,24 V DC -15 / +20%, 35 mA , Corriente de conmutación máx., fusible externo : 5 A (véase deriva térmica), SIL 3, DIN EN 61508
Código
1319270000
Tipo
SCS 24VDC P2SIL3DSES
GTIN (EAN)
4050118125115
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
114,1 mm
Profundidad (pulgadas)
4,492 inch
Altura
117,3 mm
Altura (pulgadas)
4,618 inch
Anchura
22,5 mm
Anchura (pulgadas)
0,886 inch
Peso neto
200 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-25 °C...50 °C
Humedad
40°C / 93% de humedad relativa, sin condensación
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
807f1906-ce90-4f93-8801-4b128b343e6b
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)
7a, 7cI
Entrada (circuito de seguridad)
Denominación de la conexión (circuito de seguridad)
A1, A2
Tensión de mando nominal
24 V DC -15 / +20%
Consumo de corriente
45 mA
Consumo de corriente garantizado a 24 V DC -10 %
35 mA
Intensidad de conexión
≤ 80 mA / 40 ms
Tensión de conexión/desconexión. bobina DC
17 V / 12,5 V (DTS)
Indicador de estado
LED amarillo
Circuito de protección
Rectificadores
Entradas de prueba (circuito de seguridad)
Denominación de la conexión (prueba de seguridad)
X1, X2, X3
Tensión de mando nominal
24 V DC
Número de entradas de prueba
2
Indicador de estado
LED rojo en parpadeo: activación entrada de prueba
Salida (circuito de seguridad)
Denominación de la conexión (salida de seguridad)
F, 13, 14, 23, 24
Gama de frecuencia tensión de salida
45…65 Hz
Tipo de contactos
1 x contacto de desconexión segura (contacto NA), 1 x contacto de conexión segura (contacto NA)
Material base de contacto
AgNi 0,15 dorado
Tensión de conexión máx. admisible
250 V AC
Intensidad de conexión máx. admisible
5 A
Corriente de conmutación máx., fusible externo
5 A (véase deriva térmica)
Corriente de conmutación máx., fusible externo
5 A (véase deriva térmica)
Potencia de conmutación máx.
1250 VA
fusible interno
5 A retardados
Fusible externo
5 A retardados
A prueba de cortocircuitos
No
Tiempo de conexión
<5.5 ms (DTS), <5 ms (ETS)
Tiempo de desconexión
<4 ms (DTS), <4 ms (ETS)
Potencia de conmutación mín.
10 mA @ 12 V
Características básicas de seguridad
Tipo de equipo
A
Tolerancia a fallos de hardware (HFT)
1
categoría de seguridad
SIL 3
Norma de seguridad
DIN EN 61508
Datos generales
Altitud de funcionamiento
≤ 2000 m, sobre el nivel del mar
Carril
TS 35
Color
negro, amarillo
Coordinación de aislamiento
Tensión nominal
300 V
Grado de polución
2
Categoría de sobretensión
III
Distancia de fuga y aire Entrada/Salida
≥ 5,5 mm
Resistencia a tensiones eléctricas, E/S
4 kVeff / 1 min
Resistencia a tensiones eléctricas de carril
4 kVeff / 1 Min.
Sobretensión de choque fijo
6 kV (1,2/50 µs)
Tipo de protección
IP20
Información adicional sobre homologaciones/normas
Normas
EN 61000, EN 61326-3-2
Datos de conexión
Técnica de conexión de conductores
Conexión brida-tornillo
Longitud de desaislado, conexión nominal
8 mm
Par de apriete, min.
0,4 Nm
Par de apriete, max.
0,6 Nm
Sección de embornado, conexión nominal
1,5 mm²
Sección de embornado, mín.
0,13 mm²
Sección de embornado, máx.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 12
Sección de conexión del conductor, rígido, min.
0,2 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, max.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,2 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
0,2 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), min.
0,2 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), max.
SAFESERIES, Relé de seguridad,24 V DC -15 / +20%, 35 mA , Corriente de conmutación máx., fusible externo : 5 A (véase deriva térmica), SIL 3, DIN EN 61508
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.