Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
WF 8/32
         

Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Morsetti a bullone, Morsetto passante, Sezione di dimensionamento: 50 mm², Collegamento a bullone
N. d’ordine 1319060000
Tipo WF 8/32
GTIN (EAN) 4050118320060
CPZ 25 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 70 mm
Profondità (pollici) 2,756 inch
Posizione verticale 67 mm
Altezza (pollici) 2,638 inch
Larghezza 21 mm
Larghezza (pollici) 0,827 inch
Peso netto 43,03 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min. -50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max. 120 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Aaltri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione No
Tipo di montaggio innestabile

Dati caratteristici del sistema

Versione Morsetti ad un bullone
Piastra terminale (necessaria) No
Numero di piani
Numero dei punti di serraggio per piano
Piani ponticellati internamente No
Collegamento PE No
Guida TS 32

Dati dei materiali

Materiale Wemid
Colori Beige scuro
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento 50 mm²
Tensione nominale 1.000 V
Tensione DC nominale 1.000 V
Tensione con TW in resina epossidica 2.300 V
Corrente nominale 150 A
Corrente con conduttore max. 150 A
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x 0,21 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento 8 kV
Tensione impulsiva con TW di resina epossidica 12 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x 4,8 W
Grado di lordura 3

Generale

Guida TS 32

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

2 x capicorda DIN 46 234 2,5...50 mm²
2 x capicorda DIN 46 235 6...35 mm²
Campo di sezioni, max. 50 mm²
Campo di sezioni, min. 2,5 mm²
Capocorda DIN 46 234 2,5...50 mm²
Capocorda DIN 46 235 6...35 mm²
Coppia di serraggio, max. 12 Nm
Coppia di serraggio, min. 6 Nm
Misura bulloni per collegamento piatto M 8
Numero di collegamenti
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. 50 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max. 50 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min. 2,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max. 50 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min. 2,5 mm²
Tipo di collegamento Collegamento a bullone

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Omologazioni

Omologazioni CE UKCA
ROHS Conforme

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 1780860000
Tipo: WF 8
Versione:
Morsetti a bullone, Morsetto passante, Sezione di dimensionamento: 50 mm², Collegamento a bullone
 
N. d’ordine: 1968960000
Tipo: WF 8 NFF
Versione:
Morsetti a bullone, Morsetto passante, Sezione di dimensionamento: 50 mm², Collegamento a bullone
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi