Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
WF 6/32
         

Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Šroubové svorníkové svorky, Průchozí svorka, Jmenovitý průřez: 35 mm², Připojení třmenem
Číslo objednávky 1319050000
Typ WF 6/32
GTIN (EAN) 4050118317237
Množství 25 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 61 mm
Hloubka (v palcích) 2,402 inch
Výška 67 mm
Výška (v palcích) 2,638 inch
Šířka 16 mm
Šířka (v palcích) 0,63 inch
Čistá hmotnost 28 g

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min. -50 °C
Trvalá provozní teplota, max. 120 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Specifikace systému

Verze Jednokolíkové svorky
Nutná koncová deska Ne
Počet úrovní
Počet svěrných bodů na úroveň
Úrovně propojené interně Ne
PE připojení Ne
Lišta TS 32

Údaje materiálu

Materiál Wemid
Barevný Tmavě béžová
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0

Další technická data

Typ montáže Příchytka
Verze testovaná ve výbušném prostředí Ne

Data hodnocení

Jmenovitý průřez 35 mm²
Jmenovité napětí 1 000 V
Jmenovité DC napětí 1 000 V
Napětí, přepážka z epoxidové pryskyřice 2 300 V
Jmenovitý proud 125 A
Proud při maximu vodičů 125 A
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x 0,26 mΩ
Jmenovité impulzní výdržné napětí 8 kV
Impulsní napětí, přepážka z epoxidové pryskyřice 12 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x 4 W
Závažnost znečištění 3

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

2 x kabelová oka DIN 46 234 2,5 - 35 mm²
2 x kabelová oka DIN 46 235 6...25 mm²
Kabelové oko DIN 46234 2.5...35 mm²
Kabelové oko DIN 46235 6...25 mm²
Počet připojení
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. 35 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. 2,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 35 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 2,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max. 35 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min. 2,5 mm²
Typ připojení Připojení třmenem
Upínací rozsah, max. 35 mm²
Upínací rozsah, min. 2,5 mm²
Utahovací moment, max. 6 Nm
Utahovací moment, min. 3 Nm
Velikost samčího konektoru, plochý konektor M 6

Všeobecně

Lišta TS 32

Soubory ke stažení

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Osvědčení

Schválení CE UKCA
ROHS Shoda

Související produkty

Číslo objednávky: 1780850000
Typ: WF 6
Verze:
Šroubové svorníkové svorky, Průchozí svorka, Jmenovitý průřez: 35 mm², Připojení třmenem
 
Číslo objednávky: 1969000000
Typ: WF 6 NFF
Verze:
Šroubové svorníkové svorky, Průchozí svorka, Jmenovitý průřez: 35 mm², Připojení třmenem
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly