Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
SFR 2/12 MC NE GE
         

Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande SlimFix R, Ledar- och kabelmärkning, 2.2 - 2.9 mm, 12 x 5.8 mm, gul
Art.nr. 1318670000
Typ SFR 2/12 MC NE GE
GTIN (EAN) 4050118124460
Förp. 400 pc(s).

Mått och vikter

Höjd 12 mm
Bygghöjd (tum) 0,472 inch
Bredd 5,8 mm
Byggbredd (tum) 0,228 inch
Nettovikt 0,173 g

Temperaturer

Temperaturområde för användning -40...100 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allmänna data

Antal märkningar per förpackningsenhet
Leveransform MultiCard
Antal märkningar per kombination 1 MultiCard = Ledar- och kabelmärkning
Bredd 5,8 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-2
Färgkod gul
Halogener Nej
Material Polyamid 66
Rekommenderade tillverkare Transportväsende, Maskinbyggnad
Skrivna tecken utan tryck
Teckenfältets storlek 12 x 3.2 mm
Temperaturområde för användning -40...100 °C
Temperaturområde för användning max. 100 °C
Temperaturområde för användning min. -40 °C
anpassad skrivare 2715590000
2438520000
2438510000

Ledar- och kabelmärkning

Halogener Nej
Ledararea 0.75 - 1.5 mm²
Ledardiameter, max. 1,5 mm²
Ledardiameter, min. 0,75 mm²
Ledarytterdiameter 2.2 - 2.9 mm
Ledarytterdiameter, max. 2,9 mm
Ledarytterdiameter, min. 2,2 mm

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Meddelande om produktändring
Kataloger Catalogues in PDF-format

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC001530
ETIM 7.0 EC001530
ETIM 8.0 EC001530
ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530
ECLASS 9.0 27-40-04-01
ECLASS 9.1 27-40-04-01
ECLASS 10.0 27-40-04-01
ECLASS 11.0 27-28-11-02
ECLASS 12.0 27-28-11-02
ECLASS 13.0 27-28-11-02
ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Besläktade produkter

Art.nr.: 1318650000
Typ: SFR 1/12 MC NE GE
Utförande:
SlimFix R, Ledar- och kabelmärkning, 1.7 - 2.1 mm, 12 x 5.8 mm, gul
 
Art.nr.: 1318690000
Typ: SFR 3/12 MC NE GE
Utförande:
SlimFix R, Ledar- och kabelmärkning, 3 - 3.7 mm, 12 x 5.8 mm, gul
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar