ACT20X-HUI-SAO-LP-S
Nie stosować wyrobu do opracowywania nowych rozwiązań
Ogólne dane zamówieniowe
Wersja
ACT20X, Przetwornik / separator sygnału EX, wersja 1-kanałowa, Zasilany z pętlą prądowej na wyjściu
Nr zam.
1318220000
Typ
ACT20X-HUI-SAO-LP-S
GTIN (EAN)
4050118323955
Ilość
1 Szt.
Status dostawy
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do
2021-12-15
Wymiary i masa
Głębokość
113,6 mm
Głębokość (cale)
4,472 inch
Wysokość
117,2 mm
Wysokość (cale)
4,614 inch
Szerokość
12,5 mm
Szerokość (cale)
0,492 inch
Masa netto
171 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-20 °C...70 °C
Temperatura eksploatacyjna
0 °C...60 °C
Wilgotność przy temperaturze pracy
0...95 % (bez obroszenia)
Wilgotność
10...90 % (bez obroszenia)
Prawdopodobieństwo usterki
SIL zgodnie z normą IEC 61508
2
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)
7a, 7cI
Assembling
Pozycja montażowa
poziome lub pionowe
Szyna
TS 35
rodzaj montażu
Szyna DIN
Wejście EX
Potencjometr
1,2…500 kΩ
Prąd wejściowy
konfigurowalne, ± 25 mA, 0...20 mA, 4…20mA
Rezystancja przewodu w obwodzie pomiarowym
≤ 50 Ω
Typ
obwód iskrobezpieczny
czujnik
2-/3-/4-przewodowy, RTD: PT10, PT20, PT50, PT100, PT250, PT300, PT400, PT500, PT1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, termoelementy: B, E, J, K, N, R, S, T ; zgodnie z IEC 60584-1 i L, U zgodnie z DIN43710, Potencjometr, Rezystor: 0 - 12 kΩ
napięcie wejściowe
konfigurowalny, ± 12 V DC (min. zakres pomiarowy 1 V), ± 28 V DC (min. zakres pomiarowy 2 V), ± 600 mV DC (min. zakres pomiarowy 50 mV), ± 150 mV DC (min. zakres pomiarowy 15 mV)
rezystancja wejścia napięcie
> 10 MΩ @ 600 mV, 2 MΩ @ 28 V
rezystancja wejściowa
0…12 kΩ
rezystancja wejściowa prąd
70 Ω
zakres wejściowy temperatury
Regulacja w zakresie -200...+800°C
zasilanie czujnika
28…16,5 V DC / 0…20 mA
wyjście
Prąd impedancji obciążenia
≤ 700 Ω
Prąd wyjściowy
4 - 20 mA (maks. 23 mA)
Typ
Zasilany z pętlą prądowej na wyjściu
częstotliwość graniczna (-3 dB)
100 Hz
ograniczenie sygnału wyjściowego
3,8…20,5 mA / 0…20,5 mA (zależy od odległości)
Informacje ogólne
Czas odpowiedzi skokowej
250 ms (10…90%)
Konfiguracja
z oprogramowaniem FDT/DTM, Wymaga adaptera konfiguracji 8978580000 CBX200 USB
Rodzaj przyłącza
złącze śrubowe
Stopień ochrony
IP20
Wilgotność
10...90 % (bez obroszenia)
Współczynnik temperaturowy
<0,02°C zakresu pomiarowego / °C
Zasilanie
poprzez pętlę prądową na wyjściu, 11…28 V DC (zasilanie z pętli)
dokładność
<0,1% wartości zakresowej
pobór mocy
≤ 3,5 W
koordynacja izolacji
Kategoria przepięciowa
III
Napięcie izolacji
3,51 kV między wejściem a wyjściem
Normy
DIN EN 61326-1, IEC 61010-1, IEC 61010-2-030, IEC 60079-0, IEC 60079-11, IEC 60079-15, IEC 60079-26
Stopień zanieczyszczenia
2
napięcie nominalne
300 Veff
udarowe napięcie wytrzymywane
4 kV (1,2/50 µs)
dane dla zastosowań w strefach zagrożenia wybuchem (ATEX)
Miejsce instalacji
Urządzenie instalowane w obszarze bezpiecznym, strefa 2
Oznakowanie
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc, I (M1) [Ex ia Ma] I, II (1) D [Ex ia Da] IIIC
Ex universal measurement isolating transformer for RTD-/ TC temperature and DC-current-/ voltage signals, output-loop powered 1-channel 4...20 mA output-loop powered measurement isolating transformer in 12.5 mm width for recording, isolating and transmitting RTD- / TC sensors, resistors, potentiometers and DC current signals and voltages from Ex zones 0,1,2 to the safe zone. The component can be configured using standard FDT/DTM software. Add-on housing for TS35 rail mounting Dimensions: L/W/H 119.2/ 12.5/ 113.6 Screw connection/ Nominal cross-section 2.5 mm2 Protection degree: IP 20
Input RTD: PT200, PT1000, Ni120, Cu100 Resistance 0...15 kOhm / Potentiometer 1.2...500 kOhm TC- Type: B, E, J, K, L, N, R, S, T,U +/- 25 mA configurable +/- 28 V configurable Output 4...20 mA current loop Load < 700 Ohm Accuracy < 0,1 % v.E Auxiliary power 11...28 VDC / current loop Power loss approx. 1.5 W Ambient temperature range 0 °C...+60 °C
Secure isolation EN 50178, 2-way isolation up to 4kV Working voltage 300 V AC/DC at overvoltage category II and pollution degree 2 Approvals cULus, ATEX IECEX, Class1, Div1
IECEx marking (Exia)I IIC / I T4 Ex characteristic data U0 = 5.88 V DC I0 = 82.3 mA DC P0 = 121 mW TypeACT20X-HUI-SAO-LP-S
Krótka specyfikacja
Uniwersalny rozłączny przetwornik pomiarowy Ex do sygnałów RTD/TC temperatury oraz prądowych i napięciowych DC, zasilany z pętli prądowej wyjściowej 1-kanałowy rozłączny przetwornik pomiarowy 4...20 mA, zasilany z pętli prądowej, szerokości 12,5 mm do rejestracji, separacji i transmisji czujników RTD / TC, rezystorów, potencjometrów oraz sygnałów prądowych DC i napięć ze strefy Ex 0,1,2 do obszaru bezpiecznego. Moduł można skonfigurować używając standardowego programu FDT/DTM.
Dopuszczenia
Dopuszczenia
Dopuszczenia
CULUS; EAC; IECEXKEM; ATEX
ROHS
Zgodny
Produkty pokrewne:
Rodzaj przyłącza:
złącze śrubowe
Nr zam.:
8965490000
Typ:
ACT20X-HUI-SAO-S
Wersja:
Przetwornik / separator sygnału EX, Wyjście Ex: U, I, R,ϑ, Wyjście bezpieczne: 4-20 mA / przekaźnik, 1-kanałowy
2-/3-/4-przewodowy, RTD: PT10, PT20, PT50, PT100, PT250, PT300, PT400, PT500, PT1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, termoelementy: B, E, J, K, N, R, S, T ; zgodnie z IEC 60584-1 i L, U zgodnie z DIN43710, Potencjometr, Rezystor: 0 - 12 kΩ
napięcie wejściowe
konfigurowalny, ± 12 V DC (min. zakres pomiarowy 1 V), ± 28 V DC (min. zakres pomiarowy 2 V), ± 600 mV DC (min. zakres pomiarowy 50 mV), ± 150 mV DC (min. zakres pomiarowy 15 mV)
Ex universal measurement isolating transformer for RTD-/ TC temperature and DC-current-/ voltage signals, output-loop powered 1-channel 4...20 mA output-loop powered measurement isolating transformer in 12.5 mm width for recording, isolating and transmitting RTD- / TC sensors, resistors, potentiometers and DC current signals and voltages from Ex zones 0,1,2 to the safe zone. The component can be configured using standard FDT/DTM software. Add-on housing for TS35 rail mounting Dimensions: L/W/H 119.2/ 12.5/ 113.6 Screw connection/ Nominal cross-section 2.5 mm2 Protection degree: IP 20
Input RTD: PT200, PT1000, Ni120, Cu100 Resistance 0...15 kOhm / Potentiometer 1.2...500 kOhm TC- Type: B, E, J, K, L, N, R, S, T,U +/- 25 mA configurable +/- 28 V configurable Output 4...20 mA current loop Load < 700 Ohm Accuracy < 0,1 % v.E Auxiliary power 11...28 VDC / current loop Power loss approx. 1.5 W Ambient temperature range 0 °C...+60 °C
Secure isolation EN 50178, 2-way isolation up to 4kV Working voltage 300 V AC/DC at overvoltage category II and pollution degree 2 Approvals cULus, ATEX IECEX, Class1, Div1
IECEx marking (Exia)I IIC / I T4 Ex characteristic data U0 = 5.88 V DC I0 = 82.3 mA DC P0 = 121 mW TypeACT20X-HUI-SAO-LP-S
Krótka specyfikacja
Uniwersalny rozłączny przetwornik pomiarowy Ex do sygnałów RTD/TC temperatury oraz prądowych i napięciowych DC, zasilany z pętli prądowej wyjściowej 1-kanałowy rozłączny przetwornik pomiarowy 4...20 mA, zasilany z pętli prądowej, szerokości 12,5 mm do rejestracji, separacji i transmisji czujników RTD / TC, rezystorów, potencjometrów oraz sygnałów prądowych DC i napięć ze strefy Ex 0,1,2 do obszaru bezpiecznego. Moduł można skonfigurować używając standardowego programu FDT/DTM.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.