ACT20X-HUI-SAO-LP-S
Non utilizzare questo prodotto per particolari di nuova progettazione
Dati generali per l’ordinazione
Versione
ACT20X, Convertitore/separatore di segnali EX, Versione a 1 canale, Alimentazione da loop di corrente d'uscita
N. d’ordine
1318220000
Tipo
ACT20X-HUI-SAO-LP-S
GTIN (EAN)
4050118323955
CPZ
1 Pezzo
Stato consegna
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a
2021-12-15
Dimensioni e pesi
Profondità
113,6 mm
Profondità (pollici)
4,472 inch
Posizione verticale
117,2 mm
Altezza (pollici)
4,614 inch
Larghezza
12,5 mm
Larghezza (pollici)
0,492 inch
Peso netto
171 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-20 °C...70 °C
Temperatura d'esercizio
0 °C...60 °C
Umidità con temperatura d'esercizio
da 0 a 95 % (senza formazione di condensa)
Umidità
10… – 90 %, senza rugiada
Probabilità di guasto
SIL secondo IEC 61508
2
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
7a, 7cI
Assembling
Guida
TS 35
Luogo di montaggio
orizzontale e verticale
Tipo di montaggio
Guida DIN
Ingresso EX
Alimentazione sensori
28…16,5 V DC / 0…20 mA
Campo d'ingresso temperatura
regolabile da -200...+800 °C
Corrente d'ingresso
Configurabile, ± 25 mA, 0...20 mA, 4…20mA
Potenziometro
1,2…500 kΩ
Resistenza d'ingresso
0…12 kΩ
Resistenza d'ingresso corrente
70 Ω
Resistenza del conduttore nel circuito di misura
≤ 50 Ω
Resistenza d’ingresso tensione
> 10 MΩ a 600 mV, 2 MΩ a 28 V
Sensore
2/3/4 conduttori, RTD: PT10, PT20, PT50, PT100, PT250, PT300, PT400, PT500, PT1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, Termocoppie: B, E, J, K, N, R, S, T; secondo IEC 60584-1 e L, U secondo DIN43710, Potenziometro, Resistenza: 0 - 12 kΩ
Tensione d'ingresso
Configurabile, ± 12 V DC (campo di misura min. 1 V), ± 28 V DC (campo di misura min. 2V), ± 600 mV DC (campo di misura min. 50 mV), ± 150 mV DC (campo di misura min. 15 mV)
Tipo
circuito elettrico a sicurezza intrinseca
Uscita
Corrente d'uscita
4…20 mA (max. 23 mA)
Corrente di impedenza di carico
≤ 700 Ω
Frequenza limite (-3 dB)
100 Hz
Limitazione segnale di uscita
3,8…20,5 mA / 0…20,5 mA (in funzione del campo)
Tipo
Alimentazione da loop di corrente d'uscita
Dati generali
Alimentazione di tensione
tramite loop di corrente d'uscita, 11…28 V DC (alimentato con loop di corrente)
Coefficiente di temperatura
< 0,02 °C del campo di misura / °C
Configurazione
con software FDT/DTM, Richiede adattatore di configurazione 8978580000 CBX200 USB
Grado di protezione
IP20
Potenza assorbita
≤ 3,5 W
Precisione
<0,1% del valore finale
Tempo di risposta di soglia
250 ms (10…90 %)
Tipo di collegamento
Collegamento a vite
Umidità
10… – 90 %, senza rugiada
Coordinazione di isolamento
Classe di sovratensione
III
Grado di lordura
2
Norme
DIN EN 61326-1, IEC 61010-1, IEC 61010-2-030, IEC 60079-0, IEC 60079-11, IEC 60079-15, IEC 60079-26
Tensione di dimensionamento
300 Veff
Tensione di isolamento
3,51 kV tra ingresso e uscita
Tensione impulsiva massima
4 kV (1,2/50 µs)
Dati per applicazioni Ex (ATEX)
Corrente I0
88.2 mA
Luogo di installazione
Dispositivo installato in area sicura, zona 2
Potenza P0
129 mW
Tensione U0
5,88 V DC
identificazione
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc, I (M1) [Ex ia Ma] I, II (1) D [Ex ia Da] IIIC
Parametri tecnici di sicurezza di base
Classe di sicurezza
SIL 2
Dati di collegamento
Tipo di collegamento
Collegamento a vite
Coppia di serraggio, min.
0,4 Nm
Coppia di serraggio, max.
0,6 Nm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento
Convertitore di misura EX universale per segnali di temperatura RTD/TC e di corrente/tensione DC, alimentazione tramite loop di corrente lato uscita Convertitore di misura a 1 canale alimentato tramite loop di corrente lato uscita 4...20 mA, larghezza 12,5 mm, per il rilevamento, la separazione e la trasmissione di sensori RTD/TC, resistenze, potenziometri e segnali di corrente e tensione DC alla zona Ex 0,1,2 nel campo sicuro. Il modulo può essere configurato tramite il software standard FDT/DTM. Custodia per montaggio su guida TS35 Dimensioni: Lun/Lar/Alt 119,2/ 12,5/ 113,6 Tecnica di collegamento a vite / Sezione nominale 2,5 mm2 Grado di protezione: IP 20
Ingresso RTD: PT200, PT1000, Ni120, Cu100 Resistenza 0...15 kOhm / Potenziometro 1,2...500 kOhm Tipo TC: B, E, J, K, L, N, R, S, T,U +/- 25 mA configurabile +/- 28 V configurabile Uscita Loop di corrente 4...20 mA Carico < 700 Ohm Precisione < 0,1 % v.E Energia ausiliaria 11...28 VDC / Loop di corrente Potenza dissipata ca. 1,5 W Campo temperatura ambiente 0 °C...+60 °C
Separazione sicura EN 50178, separazione a 2 vie fino a 4kV Tensione d'esercizio 300 V AC/DC con classe per l'installazione II e grado di lordura 2 Omologazioni cULus, ATEX IECEX, Class1, Div1
Marcatura IECEx (Exia)I IIC / I T4 Parametri Ex U0 = 5,88 V DC I0 = 82,3 mA DC P0 = 121 mW TipoACT20X-HUI-SAO-LP-S
Testo bando corto
Convertitore di misura EX universale per segnali di temperatura RTD/TC e di corrente/tensione DC, alimentazione tramite loop di corrente lato uscita Convertitore di misura a 1 canale con separazione, alimentato tramite loop di corrente 4...20 mA, larghezza 12,5 mm, per il rilevamento, la separazione e la trasmissione di sensori RTD/TC, resistenze, potenziometri e segnali di corrente DC e tensioni dalla zona Ex 0,1,2 nel campo sicuro. Il modulo può essere configurato tramite il software standard FDT/DTM.
Omologazioni
Omologazioni
Omologazioni
CULUS; EAC; IECEXKEM; ATEX
ROHS
Conforme
Prodotti impiegati:
Tipo di collegamento:
Collegamento a vite
N. d’ordine:
8965490000
Tipo:
ACT20X-HUI-SAO-S
Versione:
Convertitore/separatore di segnali EX, Uscita Ex: U, I, R,ϑ, Uscita Safe: 4 - 20 mA/ relè, 1 canale
2/3/4 conduttori, RTD: PT10, PT20, PT50, PT100, PT250, PT300, PT400, PT500, PT1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, Termocoppie: B, E, J, K, N, R, S, T; secondo IEC 60584-1 e L, U secondo DIN43710, Potenziometro, Resistenza: 0 - 12 kΩ
Tensione d'ingresso
Configurabile, ± 12 V DC (campo di misura min. 1 V), ± 28 V DC (campo di misura min. 2V), ± 600 mV DC (campo di misura min. 50 mV), ± 150 mV DC (campo di misura min. 15 mV)
Convertitore di misura EX universale per segnali di temperatura RTD/TC e di corrente/tensione DC, alimentazione tramite loop di corrente lato uscita Convertitore di misura a 1 canale alimentato tramite loop di corrente lato uscita 4...20 mA, larghezza 12,5 mm, per il rilevamento, la separazione e la trasmissione di sensori RTD/TC, resistenze, potenziometri e segnali di corrente e tensione DC alla zona Ex 0,1,2 nel campo sicuro. Il modulo può essere configurato tramite il software standard FDT/DTM. Custodia per montaggio su guida TS35 Dimensioni: Lun/Lar/Alt 119,2/ 12,5/ 113,6 Tecnica di collegamento a vite / Sezione nominale 2,5 mm2 Grado di protezione: IP 20
Ingresso RTD: PT200, PT1000, Ni120, Cu100 Resistenza 0...15 kOhm / Potenziometro 1,2...500 kOhm Tipo TC: B, E, J, K, L, N, R, S, T,U +/- 25 mA configurabile +/- 28 V configurabile Uscita Loop di corrente 4...20 mA Carico < 700 Ohm Precisione < 0,1 % v.E Energia ausiliaria 11...28 VDC / Loop di corrente Potenza dissipata ca. 1,5 W Campo temperatura ambiente 0 °C...+60 °C
Separazione sicura EN 50178, separazione a 2 vie fino a 4kV Tensione d'esercizio 300 V AC/DC con classe per l'installazione II e grado di lordura 2 Omologazioni cULus, ATEX IECEX, Class1, Div1
Marcatura IECEx (Exia)I IIC / I T4 Parametri Ex U0 = 5,88 V DC I0 = 82,3 mA DC P0 = 121 mW TipoACT20X-HUI-SAO-LP-S
Testo bando corto
Convertitore di misura EX universale per segnali di temperatura RTD/TC e di corrente/tensione DC, alimentazione tramite loop di corrente lato uscita Convertitore di misura a 1 canale con separazione, alimentato tramite loop di corrente 4...20 mA, larghezza 12,5 mm, per il rilevamento, la separazione e la trasmissione di sensori RTD/TC, resistenze, potenziometri e segnali di corrente DC e tensioni dalla zona Ex 0,1,2 nel campo sicuro. Il modulo può essere configurato tramite il software standard FDT/DTM.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.