Convertisseur isolateur de mesure universel Ex pour signaux de température RTD / TC et de tension / courant DC, alimentation par boucle de sortie Convertisseur isolateur à 1 voie alimenté par boucle de sortie 4 à 20 mA d'une largeur de 12,5 mm pour l'enregistrement, l'isolation et la transmission de capteurs RTD / TC, résistances, potentiomètres ainsi que signaux de courant et tension DC de la zone Ex 0,1,2 dans la plage de sécurité. Le module est configurable par un logiciel standard FDT/DTM. Boîtier juxtaposable pour montage sur rail profilé TS35 Dimensions: L/l/H 119,2/ 12,5/ 113,6 Raccordement vissé/ section nominale 2,5 mm2 Degré de protection: IP 20
Entrée RTD: PT200, PT1000, Ni120, Cu100 Résistance 0 à 15 kOhm / Potentiomètre 1,2 à 500 kOhm Type de TC: B, E, J, K, L, N, R, S, T,U +/- 25 mA configurable +/- 28 V configurable Sortie Boucle de courant 4 à 20 mA Charge < 700 Ohm Précision < 0,1 % v.E Alimentation auxiliaire 11 à 28 V DC / Boucle de courant Puissance dissipée env. 1,5 W Plage de température ambiante 0 °C à +60 °C
Isolation sûre EN 50178, double isolation jusqu'à 4kV Tension de travail 300 V AC/DC pour catégorie de surtension II et degré de pollution 2 Agréments cULus, ATEX IECEX, Classe1, Div1 Repérage IECEx (Exia)I IIC / I T4 Caractéristiques Ex U0 = 5,88 V DC I0 = 82,3 mA DC P0 = 121 mW TypeACT20X-HUI-SAO-LP-S
Spécification succincte .
Convertisseur isolateur de mesure Ex pour signaux de température RTD/ TC et signaux de tension / courant DC, alimentation par la boucle de sortie Convertisseur isolateur de mesure à 1 voie alimenté par courant de boucle 4 à 20 mA d'une largeur de 12,5 mm pour enregistrement, isolation et transmission de capteurs RTD / TC, résistances, potentiomètres ainsi que signaux de courant / tension DC de la zone Ex 0,1,2 dans la plage de sécurité. Le module est configurable par un logiciel standard FDT/DTM.
Assembling
Position de montage
horizontal ou vertical
Rail
TS 35
Type de montage
Rail DIN
Entrée EX
Alimentation capteur
28…16,5 V DC / 0…20 mA
Capteur
2 /3 /4 fils, RTD : PT10, PT20, PT50, PT100, PT250, PT300, PT400, PT500, PT1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, Thermocouples : B, E, J, K, N, R, S, T ; selon IEC 60584-1 et L, U selon DIN43710, Potentiomètre, Résistance : 0 - 12 kΩ
Courant d'entrée
configurable, ± 25 mA, 0...20 mA, 4…20mA
Plage d#92entrée de température
Réglable entre -200...+800 °C
Potentiomètre
1,2…500 kΩ
Résistance d'entrée
0…12 kΩ
Résistance d'entrée entrée courant
70 Ω
Résistance d'entrée entrée tension
> 10 MΩ à 600 mV, 2 MΩ à 28 V
Résistance des conducteurs dans le circuit de mesure
≤ 50 Ω
Tension d'entrée
configurable, ± 12 V DC (plage de mesure min. 1 V), ± 28 V DC (plage de mesure min. 2 V), ± 600 mV DC (plage de mesure min. 50 mV), ± 150 mV DC (plage de mesure min. 15 mV)
Type
circuit de courant à sécurité intrinsèque
Sortie
Courant de faible impédance
≤ 700 Ω
Courant de sortie
4…20 mA (max. 23 mA)
Fréquence de coupure (-3 dB)
100 Hz
Limitation du signal de sortie
3,8…20,5 mA / 0…20,5 mA (en fonction de la plage)
Type
Alimenté par la boucle de courant de sortie
Caractéristiques générales
Coefficient de température
< 0,02 °C de la plage de mesure / °C
Configuration
Avec logiciel FDT/DTM, Nécessite un adaptateur de configuration 8978580000 CBX200 USB
Consommation de puissance
≤ 3,5 W
Degré de protection
IP20
Humidité
10…90 % (sans condensation)
Précision
< 0,1 % de la valeur finale
Réponse à un échelon
250 ms (10…90 %)
Tension d'alimentation
via boucle de courant de sortie, 11…28 V DC (alimentation par la boucle de courant)
Type de raccordement
Raccordement vissé
Coordination de l'isolation
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
2
Normes
DIN EN 61326-1, IEC 61010-1, IEC 61010-2-030, IEC 60079-0, IEC 60079-11, IEC 60079-15, IEC 60079-26
Tension d'isolation
3,51 kV entre l'entrée et la sortie
Tension de tenue au choc
4 kV (1,2/50 µs)
Tension nominale (texte)
300 Veff
Données pour applications Ex (ATEX)
Courant I0
88.2 mA
Lieu d’installation
Appareil installé en zone sûre, zone 2
Puissance P0
129 mW
Repérage :
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc, I (M1) [Ex ia Ma] I, II (1) D [Ex ia Da] IIIC
Tension U0
5,88 V DC
Caractéristiques techniques de sécurité de base
Catégorie de sécurité
SIL 2
Caractéristiques de raccordement
Type de raccordement
Raccordement vissé
Couple de serrage, min.
0,4 Nm
Couple de serrage, max.
0,6 Nm
Sections de raccordement, raccordement nominal
2,5 mm²
Plage de serrage, min.
0,25 mm²
Plage de serrage, max.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
AWG 26
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
AWG 12
Garantie
Période
3 ans
Agréments
Agréments
Agréments
CULUS; EAC; IECEXKEM; ATEX
ROHS
Conforme
Autres produits de la même gamme:
Référence:
8965490000
Type de raccordement:
Raccordement vissé
Type:
ACT20X-HUI-SAO-S
Version:
Convertisseurs-isolateurs de signaux EX, Sortie EX : U, I, R,ϑ, Sortie sûre : 4 - 20 mA / relais, 1 voie
Convertisseur isolateur de mesure universel Ex pour signaux de température RTD / TC et de tension / courant DC, alimentation par boucle de sortie Convertisseur isolateur à 1 voie alimenté par boucle de sortie 4 à 20 mA d'une largeur de 12,5 mm pour l'enregistrement, l'isolation et la transmission de capteurs RTD / TC, résistances, potentiomètres ainsi que signaux de courant et tension DC de la zone Ex 0,1,2 dans la plage de sécurité. Le module est configurable par un logiciel standard FDT/DTM. Boîtier juxtaposable pour montage sur rail profilé TS35 Dimensions: L/l/H 119,2/ 12,5/ 113,6 Raccordement vissé/ section nominale 2,5 mm2 Degré de protection: IP 20
Entrée RTD: PT200, PT1000, Ni120, Cu100 Résistance 0 à 15 kOhm / Potentiomètre 1,2 à 500 kOhm Type de TC: B, E, J, K, L, N, R, S, T,U +/- 25 mA configurable +/- 28 V configurable Sortie Boucle de courant 4 à 20 mA Charge < 700 Ohm Précision < 0,1 % v.E Alimentation auxiliaire 11 à 28 V DC / Boucle de courant Puissance dissipée env. 1,5 W Plage de température ambiante 0 °C à +60 °C
Isolation sûre EN 50178, double isolation jusqu'à 4kV Tension de travail 300 V AC/DC pour catégorie de surtension II et degré de pollution 2 Agréments cULus, ATEX IECEX, Classe1, Div1 Repérage IECEx (Exia)I IIC / I T4 Caractéristiques Ex U0 = 5,88 V DC I0 = 82,3 mA DC P0 = 121 mW TypeACT20X-HUI-SAO-LP-S
Spécification succincte .
Convertisseur isolateur de mesure Ex pour signaux de température RTD/ TC et signaux de tension / courant DC, alimentation par la boucle de sortie Convertisseur isolateur de mesure à 1 voie alimenté par courant de boucle 4 à 20 mA d'une largeur de 12,5 mm pour enregistrement, isolation et transmission de capteurs RTD / TC, résistances, potentiomètres ainsi que signaux de courant / tension DC de la zone Ex 0,1,2 dans la plage de sécurité. Le module est configurable par un logiciel standard FDT/DTM.
2 /3 /4 fils, RTD : PT10, PT20, PT50, PT100, PT250, PT300, PT400, PT500, PT1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, Thermocouples : B, E, J, K, N, R, S, T ; selon IEC 60584-1 et L, U selon DIN43710, Potentiomètre, Résistance : 0 - 12 kΩ
Courant d'entrée
configurable, ± 25 mA, 0...20 mA, 4…20mA
Plage d#92entrée de température
Réglable entre -200...+800 °C
Potentiomètre
1,2…500 kΩ
Résistance d'entrée
0…12 kΩ
Résistance d'entrée entrée courant
70 Ω
Résistance d'entrée entrée tension
> 10 MΩ à 600 mV, 2 MΩ à 28 V
Résistance des conducteurs dans le circuit de mesure
≤ 50 Ω
Tension d'entrée
configurable, ± 12 V DC (plage de mesure min. 1 V), ± 28 V DC (plage de mesure min. 2 V), ± 600 mV DC (plage de mesure min. 50 mV), ± 150 mV DC (plage de mesure min. 15 mV)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.