ACT20X-HUI-SAO-LP-S
No utilizar el producto para nuevos desarrollos
Datos generales para pedido
Versión
ACT20X, Separador/convertidor de señal Ex, Versión de 1 canal, Alimentado por bucle de corriente de salida
Código
1318220000
Tipo
ACT20X-HUI-SAO-LP-S
GTIN (EAN)
4050118323955
Cantidad
1 Pieza
Estado de entrega
Este artículo no estará disponible en el futuro.
Disponible hasta
2021-12-15
Dimensiones y pesos
Profundidad
113,6 mm
Profundidad (pulgadas)
4,472 inch
Altura
117,2 mm
Altura (pulgadas)
4,614 inch
Anchura
12,5 mm
Anchura (pulgadas)
0,492 inch
Peso neto
171 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-20 °C...70 °C
Temperatura de servicio
0 °C...60 °C
Humedad a temperatura de servicio
0...95 % (sin condensación)
Humedad
10…90 % (sin condensación)
Probabilidad de avería
SIL según IEC 61508
2
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Ensamblado
Carril
TS 35
Posición de montaje
horizontal o vertical
Tipo de montaje
Carril DIN
Entrada EX
Alimentación del sensor
28…16,5 V DC / 0…20 mA
Corriente de entrada
configurable, ± 25 mA, 0...20 mA, 4…20mA
Potenciómetro
1,2…500 kΩ
Rango de temperatura
Ajustable de -200...+800 °C
Resistencia de conducción en el circuito de medición
≤ 50 Ω
Resistencia de entrada
0…12 kΩ
Resistencia de entrada corriente
70 Ω
Resistencia de entrada tensión
> 10 MΩ a 600 mV, 2 MΩ a 28 V
Sensor
De 2/3/4 conductores, RTD: PT10, PT20, PT50, PT100, PT250, PT300, PT400, PT500, PT1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, Termopares: B, E, J, K, N, R, S, T ; según IEC 60584-1 y L, U según DIN43710, Potenciómetro, Resistencia: 0 - 12 kΩ
Tensión de entrada
configurable, ± 12 V DC (rango de medida mín. 1 V), ± 28 V DC (rango de medida mín. 2 V), ± 600 mV DC (rango de medida mín. 50 mV), ± 150 mV DC (rango de medida mín. 15 mV)
Tipo
circuito con seguridad intrínseca
Salida
Corriente de resistencia de carga
≤ 700 Ω
Corriente de salida
4…20 mA (max. 23 mA)
Frecuencia límite (-3 dB)
100 Hz
Límite de la señal de salida
3,8…20,5 mA / 0…20,5 mA (en función del rango)
Tipo
Alimentado por bucle de corriente de salida
Datos generales
Coeficiente de temperatura
< 0,02 °C del rango de medición / °C
Configuración
Con software FDT/DTM, Requiere adaptador de configuración 8978580000 CBX200 USB
Humedad
10…90 % (sin condensación)
Potencia admitida
≤ 3,5 W
Precisión
< 0,1 % del valor final
Tensión de alimentación
mediante bucle de corriente de salida, 11…28 V DC (circuito reforzado)
Tiempo de respuesta
250 ms (10…90%)
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Tipo de protección
IP20
Coordenadas de aislamiento
Categoría de sobretensión
III
Grado de polución
2
Normas
DIN EN 61326, IEC 61010-1, IEC 61010-2-030, IEC 60079-0, IEC 60079-11, IEC 60079-15, IEC 60079-26
Sobretensión de choque fijo
4 kV (1,2/50 µs)
Tensión de aislamiento
3,51 kV entre entrada y salida
Tensión nominal
300 Veff
Datos para aplicaciones Ex (ATEX)
Corriente I0
88.2 mA
Lugar de instalación
Dispositivo instalado en área segura, zona 2
Potencia P0
129 mW
Tensión U0
5.88 V DC
identificar
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc, I (M1) [Ex ia Ma] I, II (1) D [Ex ia Da] IIIC
Convertidor de medición Ex universal para señales de temperatura RTD/TC y de corriente DC/tensión, alimentado por bucle de corriente de salida Convertidor de medición de 1 canal alimentado por bucle de corriente de salida de 4 - 20 mA de 12,5 mm de ancho, para la detección, separación y transmisión de señales de sensores RTD/TC, resistencias, potenciómetros y señales de corriente DC y tensiones de zonas Ex 0,1,2 en zonas seguras. El módulo se puede configurar mediante el software estándar FDT/DTM. Carcasas para montaje sobre carril TS35 Dimensiones: largo/ancho/alto 119,2/ 12,5/ 113,6 Conexión brida-tornillo/ sección nominal 2,5 mm2 Grado de protección: IP 20
Entrada RTD: PT200, PT1000, Ni120, Cu100 Resistencia 0 - 15 kOhm / Potenciómetro 1,2 - 500 kOhm Tipo TC: B, E, J, K, L, N, R, S, T,U +/- 25 mA configurable +/- 28 V configurable Salida Bucle de corriente 4 - 20 mA Carga < 700 Ohm Precisión <0,1 % v.E Energía auxiliar 11 - 28 VDC / Bucle de corriente Pérdida de potencia aprox. 1,5 W Rango de temperatura ambiente 0 °C - +60 °C
Separación segura EN 50178, separación de 2 vías de hasta 4kV Tensión de trabajo 300 V AC/DC en la categoría de sobretensión II y grado de polución 2 Homologaciones cULus, ATEX IECEX, Clase 1, Div. 1 Identificación IECEx (Exia)I IIC / I T4 Características Ex U0 = 5,88 V DC I0 = 82,3 mA DC P0 = 121 mWTipoACT20X-HUI-SAO-LP-S
Especificación corta
Convertidor de medición Ex universal para señales de temperatura RTD/TC y señales de corriente DC/tensión, alimentado por bucle de corriente de salida Convertidor de medición de 1 canal alimentado por bucle de 4 a 20 mA de 12,5 mm de ancho, para la detección, separación y transmisión de señales de sensores RTD/TC, resistencias, potenciómetros y señales de corriente y tensiones DC de zonas Ex 0,1,2 en zonas seguras. El módulo se puede configurar mediante el software estándar FDT/DTM.
Homologaciones
Homologaciones
Homologaciones
CULUS; EAC; IECEXKEM; ATEX
ROHS
Conformidad
Productos relacionados:
Código:
8965490000
Tipo de conexión:
Conexión brida-tornillo
Tipo:
ACT20X-HUI-SAO-S
Versión:
Separador/convertidor de señal Ex, Salida ex: U, I, R,ϑ, Salida segura: relé 4-20mA/, 1 canal
Resistencia de conducción en el circuito de medición
≤ 50 Ω
Resistencia de entrada
0…12 kΩ
Resistencia de entrada corriente
70 Ω
Resistencia de entrada tensión
> 10 MΩ a 600 mV, 2 MΩ a 28 V
Sensor
De 2/3/4 conductores, RTD: PT10, PT20, PT50, PT100, PT250, PT300, PT400, PT500, PT1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, Termopares: B, E, J, K, N, R, S, T ; según IEC 60584-1 y L, U según DIN43710, Potenciómetro, Resistencia: 0 - 12 kΩ
Tensión de entrada
configurable, ± 12 V DC (rango de medida mín. 1 V), ± 28 V DC (rango de medida mín. 2 V), ± 600 mV DC (rango de medida mín. 50 mV), ± 150 mV DC (rango de medida mín. 15 mV)
Convertidor de medición Ex universal para señales de temperatura RTD/TC y de corriente DC/tensión, alimentado por bucle de corriente de salida Convertidor de medición de 1 canal alimentado por bucle de corriente de salida de 4 - 20 mA de 12,5 mm de ancho, para la detección, separación y transmisión de señales de sensores RTD/TC, resistencias, potenciómetros y señales de corriente DC y tensiones de zonas Ex 0,1,2 en zonas seguras. El módulo se puede configurar mediante el software estándar FDT/DTM. Carcasas para montaje sobre carril TS35 Dimensiones: largo/ancho/alto 119,2/ 12,5/ 113,6 Conexión brida-tornillo/ sección nominal 2,5 mm2 Grado de protección: IP 20
Entrada RTD: PT200, PT1000, Ni120, Cu100 Resistencia 0 - 15 kOhm / Potenciómetro 1,2 - 500 kOhm Tipo TC: B, E, J, K, L, N, R, S, T,U +/- 25 mA configurable +/- 28 V configurable Salida Bucle de corriente 4 - 20 mA Carga < 700 Ohm Precisión <0,1 % v.E Energía auxiliar 11 - 28 VDC / Bucle de corriente Pérdida de potencia aprox. 1,5 W Rango de temperatura ambiente 0 °C - +60 °C
Separación segura EN 50178, separación de 2 vías de hasta 4kV Tensión de trabajo 300 V AC/DC en la categoría de sobretensión II y grado de polución 2 Homologaciones cULus, ATEX IECEX, Clase 1, Div. 1 Identificación IECEx (Exia)I IIC / I T4 Características Ex U0 = 5,88 V DC I0 = 82,3 mA DC P0 = 121 mWTipoACT20X-HUI-SAO-LP-S
Especificación corta
Convertidor de medición Ex universal para señales de temperatura RTD/TC y señales de corriente DC/tensión, alimentado por bucle de corriente de salida Convertidor de medición de 1 canal alimentado por bucle de 4 a 20 mA de 12,5 mm de ancho, para la detección, separación y transmisión de señales de sensores RTD/TC, resistencias, potenciómetros y señales de corriente y tensiones DC de zonas Ex 0,1,2 en zonas seguras. El módulo se puede configurar mediante el software estándar FDT/DTM.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.