ACT20X-HUI-SAO-LP-S
Produkt nepoužívejte k novému vývoji
Všeobecné objednací údaje
Verze
ACT20X, Převodník izolující EX signál, 1kanálová verze, napájení výstupní smyčkou
Objednací číslo
1318220000
Typ
ACT20X-HUI-SAO-LP-S
GTIN (EAN)
4050118323955
Množství
1 ks
Stav objednávky
Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
K dispozici do
2021-12-15
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
113,6 mm
Hloubka (v palcích)
4,472 inch
Výška
117,2 mm
Výška (v palcích)
4,614 inch
Šířka
12,5 mm
Šířka (v palcích)
0,492 inch
Čistá hmotnost
171 g
Teploty
Skladovací teplota
-20 °C...70 °C
Provozní teplota
0 °C...60 °C
Vlhkost při provozní teplotě
0...95 % (bez kondenzace)
Vlhkost
10...90 % (bez kondenzace)
Pravděpodobnost selhání
SIL v souladu s IEC 61508
2
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Assembling
Lišta
TS 35
Montážní pozice
vodorovně nebo svisle
Typ montáže
DIN lišta
Výstup EX
Line resistance in measuring circuit
≤ 50 Ω
Potenciometr
1,2…500 kΩ
Sensor supply
28 až 16,5 V DC/0…20 mA
Snímač
2-/3-/4drát, RTD: PT10, PT20, PT50, PT100, PT250, PT300, PT400, PT500, PT1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, Termoelektrické články: B, E, J, K, N, R, S, T; v souladu s normou IEC 60584-1 a L, U v souladu s DIN43710, Potenciometr, Odpor: 0 – 12 kΩ
Temperature input range
Nastavitelné od -200 do +800 °C
Typ
jiskrově bezpečný obvod
Vstupní napětí
s možností konfigurace, ± 12 V DC (min. měřicí rozsah 1 V), ± 28 V DC (min. měřicí rozsah 2 V), ± 600 mV DC (min. měřicí rozsah 50 mV), ± 150 mV DC (min. měřicí rozsah 15 mV)
Vstupní odpor
0…12 kΩ
Vstupní odpor, napětí
> 10 MΩ při 600 mV, 2 MΩ při 28 V
Vstupní odpor, proud
70 Ω
Vstupní proud
nastavitelné, ± 25 mA, 0...20 mA, 4…20mA
Výstup
Cut-off frequency (-3 dB)
100 Hz
Mezní výstupní signál
3,8…20,5 mA / 0…20,5 mA (v závislosti na řadě)
Proud impedance zátěže
≤ 700 Ω
Type
napájení výstupní smyčkou
Výstupní proud
4…20 mA (max. 23 mA)
Obecné údaje
Konfigurace
Se softwarem FDT/DTM, Vyžaduje konfigurační adaptér 8978580000 CBX200 USB
Napájecí napětí
přes výstupní smyčku, 11…28 V DC (napájená smyčka)
Power consumption
≤ 3.5 W
Přesnost
<0,1 % koncové hodnoty
Stupeň krytí
IP20
Teplotní součinitel
<0.02 °C měřicího rozsahu / °C
Typ připojení
Šroubové připojení
Vlhkost
10...90 % (bez kondenzace)
Čas odezvy
250 ms (10 až 90 %)
Koordinace izolace
Impulse withstand voltage
4 kV (1.2/50 µs)
Izolační napětí
3,51 kV mezi vstupem a výstupem
Jmenovité napětí
300 Veff
Kategorie rázového napětí
III
Standardy
DIN EN 61326-1, IEC 61010-1, IEC 61010-2-030, IEC 60079-0, IEC 60079-11, IEC 60079-15, IEC 60079-26
Závažnost znečištění
2
Údaje o Ex aplikacích (ATEX)
Místo instalace
Zařízení nainstalované v bezpečné oblasti, zóna 2
Napětí U0
5,88 V DC
Označování
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc, I (M1) [Ex ia Ma] I, II (1) D [Ex ia Da] IIIC
Ex univerzální měřicí oddělovací transformátor pro RTD-/ TC teplotní a DC proudové / napěťové signály, napájený výstupní smyčkou 1-kanálový 4 - 20 mA měřicí oddělovací transformátor napájený výstupní smyčkou o šířce 12,5 mm pro záznam, oddělení a přenos RTD- / TC snímačových, rezistorových, potenciometrových a DC proudových signálů a napětí z Ex zón 0, 1, 2 do bezpečné zóny. Komponent lze nakonfigurovat pomocí standardního softwaru FDT/DTM. Přídavný kryt pro montážní lištu TS35 Rozměry: D/Š/V 119,2/ 12,5/ 113,6 Šroubové připojení / Jmenovitý průřez 2,5 mm² Stupeň krytí: IP 20
Vstup RTD: PT200, PT1000, Ni120, Cu100 Odpor 0 - 15 kOhm/ Potenciometr 1,2 - 500 kOhm TC- Typ: B, E, J, K, L, N, R, S, T, U +/- 25 mA nastavitelé +/- 28 V nastavitelné Výstup 4 - 20 mA proudová smyčka Zatížení < 700 Ohm Přesnost < 0,1 % v.E. Pomocné napájení 11 - 28 VDC / proudová smyčka Ztráta výkonu cca 1,5 W Okolní teplota - rozsah: 0°C až +60°C
Bezpečné oddělení EN 50178, 2-cestné oddělení do 4 kV Pracovní napětí 300 V AC/DC při kategorii přepětí III a stupni znečištění 2 Certifikace cULus, ATEX IECEX, Třída 1, Div1
IECEx označení (Exia)I IIC / I T4 Ex hlavní údaje U0 = 5,88 V DC I0 = 82,3 mA DC P0 = 121 mW TypACT20X-HUI-SAO-LP-S
Krátká specifikace
Ex univerzální měřicí oddělovací transformátor pro RTD-/ TC teplotní a DC proudové / napěťové signály, napájený výstupní smyčkou 1-kanálový 4 - 20 mA měřicí oddělovací transformátor napájený ze smyčky o šířce 12,5 mm pro záznam, oddělení a přenos RTD- / TC snímačových, rezistorových, potenciometrových a DC proudových signálů a napětí z Ex zón 0, 1, 2 do bezpečné zóny. Komponent lze nakonfigurovat pomocí standardního softwaru FDT/DTM.
Osvědčení
Schválení
Certifikace
CULUS; EAC; IECEXKEM; ATEX
ROHS
Shoda
Související produkty:
Typ připojení:
Šroubové připojení
Objednací číslo:
8965490000
Typ:
ACT20X-HUI-SAO-S
Verze:
Převodník izolující EX signál, Ex-výstup: U, I, R,ϑ, Bezpečný výstup: 4–20 mA / relé, 1kanálový
2-/3-/4drát, RTD: PT10, PT20, PT50, PT100, PT250, PT300, PT400, PT500, PT1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, Termoelektrické články: B, E, J, K, N, R, S, T; v souladu s normou IEC 60584-1 a L, U v souladu s DIN43710, Potenciometr, Odpor: 0 – 12 kΩ
Temperature input range
Nastavitelné od -200 do +800 °C
Typ
jiskrově bezpečný obvod
Vstupní napětí
s možností konfigurace, ± 12 V DC (min. měřicí rozsah 1 V), ± 28 V DC (min. měřicí rozsah 2 V), ± 600 mV DC (min. měřicí rozsah 50 mV), ± 150 mV DC (min. měřicí rozsah 15 mV)
Ex univerzální měřicí oddělovací transformátor pro RTD-/ TC teplotní a DC proudové / napěťové signály, napájený výstupní smyčkou 1-kanálový 4 - 20 mA měřicí oddělovací transformátor napájený výstupní smyčkou o šířce 12,5 mm pro záznam, oddělení a přenos RTD- / TC snímačových, rezistorových, potenciometrových a DC proudových signálů a napětí z Ex zón 0, 1, 2 do bezpečné zóny. Komponent lze nakonfigurovat pomocí standardního softwaru FDT/DTM. Přídavný kryt pro montážní lištu TS35 Rozměry: D/Š/V 119,2/ 12,5/ 113,6 Šroubové připojení / Jmenovitý průřez 2,5 mm² Stupeň krytí: IP 20
Vstup RTD: PT200, PT1000, Ni120, Cu100 Odpor 0 - 15 kOhm/ Potenciometr 1,2 - 500 kOhm TC- Typ: B, E, J, K, L, N, R, S, T, U +/- 25 mA nastavitelé +/- 28 V nastavitelné Výstup 4 - 20 mA proudová smyčka Zatížení < 700 Ohm Přesnost < 0,1 % v.E. Pomocné napájení 11 - 28 VDC / proudová smyčka Ztráta výkonu cca 1,5 W Okolní teplota - rozsah: 0°C až +60°C
Bezpečné oddělení EN 50178, 2-cestné oddělení do 4 kV Pracovní napětí 300 V AC/DC při kategorii přepětí III a stupni znečištění 2 Certifikace cULus, ATEX IECEX, Třída 1, Div1
IECEx označení (Exia)I IIC / I T4 Ex hlavní údaje U0 = 5,88 V DC I0 = 82,3 mA DC P0 = 121 mW TypACT20X-HUI-SAO-LP-S
Krátká specifikace
Ex univerzální měřicí oddělovací transformátor pro RTD-/ TC teplotní a DC proudové / napěťové signály, napájený výstupní smyčkou 1-kanálový 4 - 20 mA měřicí oddělovací transformátor napájený ze smyčky o šířce 12,5 mm pro záznam, oddělení a přenos RTD- / TC snímačových, rezistorových, potenciometrových a DC proudových signálů a napětí z Ex zón 0, 1, 2 do bezpečné zóny. Komponent lze nakonfigurovat pomocí standardního softwaru FDT/DTM.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.