Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Rosyjski
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
ZSI 2.5 GR
         

Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Seria Z, Rzędowa listwa bezpiecznikowa, Przekrój pomiarowy: 2.5 mm², złącze sprężynowe, montaż bezpośredni
Nr zam. 1315840000
Typ ZSI 2.5 GR
GTIN (EAN) 4050118118735
Ilość 50 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 73 mm
Głębokość (cale) 2,874 inch
Głębokość wraz z szyną DIN 74 mm
Wysokość 79,5 mm
Wysokość (cale) 3,13 inch
Szerokość 7,9 mm
Szerokość (cale) 0,311 inch
Masa netto 19,54 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks. 120 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Element wskaźnika

Rodzaj napięcia dla wskaźnika AC/DC

Informacje ogólne

Normy IEC 60947-7-3
Szyna TS 35
Wskazówka montażowa montaż bezpośredni
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 26
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 12

Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)

Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze złącze sprężynowe
kierunek podłączenia dalszego przyłącza u góry
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowe z końcówką kablową DIN 46228/1, dalsze przyłącze, maks. 2,5 mm²

Złączki bezpiecznikowe

Moc tracona tylko w zabezpieczeniu przez zwarciem dla konfiguracji mieszanej 4,0 W przy 6,3 A w temp. 59°C
Moc tracona tylko w zabezpieczeniu przez zwarciem dla konfiguracji pojedynczej 4,0 W przy 6,3 A w temp. 59°C
Moc tracona w zabezpieczeniu przez przeciążeniem i zwarciem dla konfiguracji mieszanej 1,6 W przy 6,3 A w temp. 37°C
Moc tracona w zabezpieczeniu przez przeciążeniem i zwarciem dla konfiguracji pojedynczej 2,5 W przy 6,3 A w temp. 30°C
Napięcie robocze, max. 500 V
Rodzaj napięcia dla wskaźnika AC/DC
Uchwyt do bezpiecznika (uchwyt wkładki) obrotowy
wkładka bezpiecznikowa G-Si. 5 x 20

dalsze dane techniczne

Wskazówka montażowa montaż bezpośredni
liczba identycznych złączy
otwarte strony z prawej strony
rodzaj montażu wciskany
wersja przetestowana pod kątem eksplozji Nie

dane tworzywa

tworzywo Wemid
Barwny szary
Klasa palności wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy 2,5 mm²
Napięcie znamionowe 500 V
napięcie znamionowe do złącza sąsiedniego 500 V
Znamionowe napięcie stałe 500 V
Prąd znamionowy 6,3 A
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu 6,3 A
Normy IEC 60947-7-3
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Znamionowe napięcie udarowe 6 kV
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x 0,77 W
Stopień zanieczyszczenia 3

parametry systemu

Wykonanie Złącze sprężynowe, element bezpiecznikowy, bez LED, do poprzecznych złącz wtykowych, wolne z jednej strony
niezbędna płyta zamykająca Tak
Liczba potencjałów
liczba poziomów
liczba zacisków na poziom
Liczba potencjałów w rzędzie
poziomy wewnętrznie zmostkowane Nie
Przyłącze PE Nie
Szyna TS 35
Funkcja N Nie
Funkcja PE Nie
Funkcja PEN Nie

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Długość odizolowania 10 mm
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 4 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. 0,5 mm²
Rodzaj przyłącza złącze sprężynowe
Rodzaj przyłącza 2 złącze sprężynowe
Wielkość ostrza 0,6 x 3,5 mm
Zakres zaciskania, maks. 4 mm²
Zakres zaciskania, min. 0,13 mm²
kierunek podłączenia ukośnie
liczba przyłączeń
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 26
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 12
sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 A3

Ważna informacja

Informacje produktowe Napięcie zależy od wybranego elementu bezpiecznika lub wybranej lampki wskaźnika

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13
ECLASS 14.0 27-25-01-13

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE KEMAKEUR UKCA
ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1616400000
Typ: ZSI 2.5
Wersja:
Seria Z, Rzędowa listwa bezpiecznikowa, Przekrój pomiarowy: 2.5 mm², złącze sprężynowe, Ciemnobeżowy, montaż bezpośredni
 
Nr zam.: 1315800000
Typ: ZSI 2.5 BL
Wersja:
Seria Z, Rzędowa listwa bezpiecznikowa, Przekrój pomiarowy: 2.5 mm², złącze sprężynowe, montaż bezpośredni
 
Nr zam.: 1686470000
Typ: ZSI 2.5 OR
Wersja:
Seria Z, Rzędowa listwa bezpiecznikowa, Przekrój pomiarowy: 2.5 mm², złącze sprężynowe, montaż bezpośredni
 
Nr zam.: 1315780000
Typ: ZSI 2.5 RT
Wersja:
Seria Z, Rzędowa listwa bezpiecznikowa, Przekrój pomiarowy: 2.5 mm², złącze sprężynowe, montaż bezpośredni
 
Nr zam.: 1315820000
Typ: ZSI 2.5 SW
Wersja:
Seria Z, Rzędowa listwa bezpiecznikowa, Przekrój pomiarowy: 2.5 mm², złącze sprężynowe, montaż bezpośredni
 
Nr zam.: 1616420000
Typ: ZSI 2.5/LD 120AC
Wersja:
Seria Z, Rzędowa listwa bezpiecznikowa, Przekrój pomiarowy: 2.5 mm², złącze sprężynowe, Ciemnobeżowy, montaż bezpośredni
 
Nr zam.: 1315880000
Typ: ZSI 2.5/LD 120AC BL
Wersja:
Seria Z, Rzędowa listwa bezpiecznikowa, Przekrój pomiarowy: 2.5 mm², złącze sprężynowe, montaż bezpośredni
 
Nr zam.: 1315920000
Typ: ZSI 2.5/LD 120AC GR
Wersja:
Seria Z, Rzędowa listwa bezpiecznikowa, Przekrój pomiarowy: 2.5 mm², złącze sprężynowe
 
Nr zam.: 1315890000
Typ: ZSI 2.5/LD 120AC OR
Wersja:
Seria Z, Rzędowa listwa bezpiecznikowa, Przekrój pomiarowy: 2.5 mm², złącze sprężynowe, montaż bezpośredni
 
Nr zam.: 1315850000
Typ: ZSI 2.5/LD 120AC RT
Wersja:
Seria Z, Rzędowa listwa bezpiecznikowa, Przekrój pomiarowy: 2.5 mm², złącze sprężynowe, montaż bezpośredni
 
Nr zam.: 1315900000
Typ: ZSI 2.5/LD 120AC SW
Wersja:
Seria Z, Rzędowa listwa bezpiecznikowa, Przekrój pomiarowy: 2.5 mm², złącze sprężynowe, montaż bezpośredni
 
Nr zam.: 1616410000
Typ: ZSI 2.5/LD 250AC
Wersja:
Seria Z, Rzędowa listwa bezpiecznikowa, Przekrój pomiarowy: 2.5 mm², złącze sprężynowe, Ciemnobeżowy, montaż bezpośredni
 
Nr zam.: 1616440000
Typ: ZSI 2.5/LD 28AC
Wersja:
Seria Z, Rzędowa listwa bezpiecznikowa, Przekrój pomiarowy: 2.5 mm², złącze sprężynowe, Ciemnobeżowy, montaż bezpośredni
 
Nr zam.: 1334480000
Typ: ZSI 2.5/LD 28AC BL
Wersja:
Seria Z, Rzędowa listwa bezpiecznikowa, Przekrój pomiarowy: 2.5 mm², złącze sprężynowe
 
Nr zam.: 1616430000
Typ: ZSI 2.5/LD 60AC
Wersja:
Seria Z, Rzędowa listwa bezpiecznikowa, Przekrój pomiarowy: 2.5 mm², złącze sprężynowe, Ciemnobeżowy, montaż bezpośredni
 
Nr zam.: 1082370000
Typ: ZSI 2.5/LD 60AC OR
Wersja:
Seria Z, Rzędowa listwa bezpiecznikowa, Przekrój pomiarowy: 2.5 mm², złącze sprężynowe
 
Nr zam.: 1799470000
Typ: ZSI 2.5/QV
Wersja:
Seria Z, Rzędowa listwa bezpiecznikowa, Przekrój pomiarowy: 2.5 mm², złącze sprężynowe, Ciemnobeżowy, montaż bezpośredni
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Więcej informacji
Rozwiązania do zdecentralizowanej automatyki
Rozwiązania w dziedzinie zarządzania energią
Analityka przemysłowa
Przemysłowe rozwiązani IoT
Więcej informacji
Koncepcje mobilności
Fotowoltaika
Energetyka wiatrowa
Rozwiązania do miejsc pracy
Więcej informacji
Ethernet jednoparowy
Weidmüller Configurator
Pomoc & obsługa
Styk
Instrukcje utylizacji
Dane projektowe
Naprawy i części zamienne