Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
ZSI 2.5 RT
         

Icon
Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version Série Z, Bloc de jonction à fusible, Section nominale: 2.5 mm², Raccordement à ressort, Montage direct
Référence 1315780000
Type ZSI 2.5 RT
GTIN (EAN) 4050118118643
Qté. 50 pièce(s)

Dimensions et poids

Profondeur 73 mm
Profondeur (pouces) 2,874 inch
Profondeur, y compris rail DIN 74 mm
Hauteur 79,5 mm
Hauteur (pouces) 3,13 inch
Largeur 7,9 mm
Largeur (pouces) 0,311 inch
Poids net 19,54 g

Températures

Température de stockage -25 °C...55 °C
Température d'utilisation permanente, min. -50 °C
Température d'utilisation permanente, max. 120 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Téléchargements

Classifications

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13
ECLASS 14.0 27-25-01-13

Autres caractéristiques techniques

Côté ouvert droite
Instruction de montage Montage direct
Nombre de blocs de jonction identiques
Type de montage monté
Version à l#92épreuve de l#92explosion Non

Blocs de jonction à fusibles

Fusible G-Si. 5 x 20
Puissance dissipée pour la protection courts-circuits uniquement, en disposition combinée 4,0 W à 6,3 A à 59 °C
Puissance dissipée pour la protection courts-circuits uniquement, en disposition individuelle 4,0 W à 6,3 A à 59 °C
Puissance dissipée pour la protection surcharge et courts-circuits, en disposition combinée 1.6 W at 6.3 A @ 37°C
Puissance dissipée pour la protection surcharge et courts-circuits, en disposition individuelle 2,5 W à 6,3 A à 30 °C
Support fusible pivotant
Tension de fonctionnement max. 500 V
Type de tension pour l'affichage AC/DC

Caractéristiques des matériaux

Matériau Wemid
Couleur Rouge
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-0

Caractéristiques du système

Version Raccordement à ressort, Elément fusible, sans LED, pour connecteur transversal enfichable, libre d'un côté
Flasque de fermeture nécessaire Oui
Nombre de polarités
Nombre d'étages
Nombre de points de contact par étage
Nombre de potentiels par étage
Etages internes pontés Non
Raccordement PE Non
Rail TS 35
Fonction N Non
Fonction PE Non
Fonction PEN Non

Caractéristiques nominales

Section nominale 2,5 mm²
Tension nominale 500 V
Tension nominale par rapport bloc de jonction voisin 500 V
Tension nominale DC 500 V
Courant nominal 6,3 A
Courant avec conducteur max. 6,3 A
Normes IEC 60947-7-3
Résistance de passage selon CEI 60947-7-x 1,33 mΩ
Tension de choc nominale 6 kV
Puissance dissipée conformément à CEI 60947-7-x 0,77 W
Degré de pollution 3

Conducteur raccordable (autre raccordement)

Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, autre raccordement, max. 2,5 mm²
Sens de raccordement, raccordement supplémentaire en haut
Type de raccordement, autre raccordement Raccordement à ressort

Elément d'affichage

Type de tension pour l'affichage AC/DC

Généralités

Instruction de montage Montage direct
Normes IEC 60947-7-3
Rail TS 35
Section de raccordement du conducteur, AWG, max. AWG 12
Section de raccordement du conducteur, AWG, min. AWG 26

Raccordement (raccordement nominal)

Calibre selon 60 947-1 A3
Dimension de la lame 0,6 x 3,5 mm
Longueur de dénudage 10 mm
Nombre de raccordements
Plage de serrage, max. 4 mm²
Plage de serrage, min. 0,13 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, max. AWG 12
Section de raccordement du conducteur, AWG, min. AWG 26
Section de raccordement du conducteur, rigide, max. 4 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, max. 2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max. 4 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, min. 0,5 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, max. 4 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, min. 0,5 mm²
Sens de raccordement en biais
Type de raccordement Raccordement à ressort
Type de raccordement 2 Raccordement à ressort

Note importante

Informations sur le produit La tension dépend de l'élément de fusible ou du voyant indicateur sélectionné

Agréments

Agréments CE KEMAKEUR UKCA
ROHS Conforme

Autres produits de la même gamme

Référence: 1616400000
Type: ZSI 2.5
Version:
Série Z, Bloc de jonction à fusible, Section nominale: 2.5 mm², Raccordement à ressort, Beige foncé, Montage direct
 
Référence: 1315800000
Type: ZSI 2.5 BL
Version:
Série Z, Bloc de jonction à fusible, Section nominale: 2.5 mm², Raccordement à ressort, Montage direct
 
Référence: 1315840000
Type: ZSI 2.5 GR
Version:
Série Z, Bloc de jonction à fusible, Section nominale: 2.5 mm², Raccordement à ressort, Montage direct
 
Référence: 1686470000
Type: ZSI 2.5 OR
Version:
Série Z, Bloc de jonction à fusible, Section nominale: 2.5 mm², Raccordement à ressort, Montage direct
 
Référence: 1315820000
Type: ZSI 2.5 SW
Version:
Série Z, Bloc de jonction à fusible, Section nominale: 2.5 mm², Raccordement à ressort, Montage direct
 
Référence: 1616420000
Type: ZSI 2.5/LD 120AC
Version:
Série Z, Bloc de jonction à fusible, Section nominale: 2.5 mm², Raccordement à ressort, Beige foncé, Montage direct
 
Référence: 1315880000
Type: ZSI 2.5/LD 120AC BL
Version:
Série Z, Bloc de jonction à fusible, Section nominale: 2.5 mm², Raccordement à ressort, Montage direct
 
Référence: 1315920000
Type: ZSI 2.5/LD 120AC GR
Version:
Série Z, Bloc de jonction à fusible, Section nominale: 2.5 mm², Raccordement à ressort
 
Référence: 1315890000
Type: ZSI 2.5/LD 120AC OR
Version:
Série Z, Bloc de jonction à fusible, Section nominale: 2.5 mm², Raccordement à ressort, Montage direct
 
Référence: 1315850000
Type: ZSI 2.5/LD 120AC RT
Version:
Série Z, Bloc de jonction à fusible, Section nominale: 2.5 mm², Raccordement à ressort, Montage direct
 
Référence: 1315900000
Type: ZSI 2.5/LD 120AC SW
Version:
Série Z, Bloc de jonction à fusible, Section nominale: 2.5 mm², Raccordement à ressort, Montage direct
 
Référence: 1616410000
Type: ZSI 2.5/LD 250AC
Version:
Série Z, Bloc de jonction à fusible, Section nominale: 2.5 mm², Raccordement à ressort, Beige foncé, Montage direct
 
Référence: 1616440000
Type: ZSI 2.5/LD 28AC
Version:
Série Z, Bloc de jonction à fusible, Section nominale: 2.5 mm², Raccordement à ressort, Beige foncé, Montage direct
 
Référence: 1334480000
Type: ZSI 2.5/LD 28AC BL
Version:
Série Z, Bloc de jonction à fusible, Section nominale: 2.5 mm², Raccordement à ressort
 
Référence: 1616430000
Type: ZSI 2.5/LD 60AC
Version:
Série Z, Bloc de jonction à fusible, Section nominale: 2.5 mm², Raccordement à ressort, Beige foncé, Montage direct
 
Référence: 1082370000
Type: ZSI 2.5/LD 60AC OR
Version:
Série Z, Bloc de jonction à fusible, Section nominale: 2.5 mm², Raccordement à ressort
 
Référence: 1799470000
Type: ZSI 2.5/QV
Version:
Série Z, Bloc de jonction à fusible, Section nominale: 2.5 mm², Raccordement à ressort, Beige foncé, Montage direct
 
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange