Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
UR20-4AI-TC-DIAG
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Temperatur, TC
Best.-Nr. 1315710000
Art UR20-4AI-TC-DIAG
GTIN (EAN) 4050118118889
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 76 mm
Tiefe (inch) 2,992 inch
Höhe 120 mm
Höhe (inch) 4,724 inch
Breite 11,5 
Breite (inch) 0,453 inch
Befestigungsmaß Höhe 128 mm
Nettogewicht 86 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C ... +85 °C
Betriebstemperatur -20 °C ... +60 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8

Allgemeine Daten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Luftdruck (Betrieb) ≥ 795 hPa (Höhe ≤ 2000 m)  gem. DIN EN 61131-2
Luftdruck (Lagerung) 1013 hPa (Höhe 0 m) bis 700 hPa (Höhe 3000 m)  gem. DIN EN 61131-2
Luftdruck (Transport) 1013 hPa (Höhe 0 m) bis 700 hPa (Höhe 3000 m)  gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Betrieb) 10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Lagerung) 10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Transport) 10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Prüfspannung 500 V
Schock 15 g über 11 ms, halbe Sinuswelle, gem. IEC 60068-2-27
Tragschiene TS 35
Verschmutzungsgrad 2
Vibrationsfestigkeit 5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz: 3,5 mm Amplitude gem. IEC 60068-2-6, 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: 1 g Beschleunigung gem. IEC 60068-2-6
Überspannungskategorie II

Analoge Eingänge

Anzahl Analoge Eingänge
Auflösung 16 Bit
Einzelkanaldiagnose Ja
Genauigkeit 0,2 % FSR
Innenwiderstand U 1 MΩ
Kaltstellenkompensation intern und extern (int. Genauigkeit ≤ 3 K)
Moduldiagnose Ja
Sensor-Anschluss 2-Leiter
Temperaturkoeffizient ≤ 50 ppm/K
Temperaturmesswert, max. 2.315 °C
Temperaturmesswert, min. -200 °C
Typ J, K, T, B, N, E, R, S, L, U, C, mV
Verpolungsschutz Ja
Wandlungszeit einstellbar, 36…240 ms

Anschlussdaten

Anschlussart PUSH IN
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. (AWG) AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. (AWG) AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. (AWG) AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. (AWG) AWG 26

Systemdaten

Diagnosedaten 20 Byte
Feldbusprotokoll CANopen, DeviceNet, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus/TCP, PROFINET IRT, PROFIBUS DP-V1, POWERLINK
Galvanische Trennung DC 500 V zwischen Strompfaden
Modulart Temperaturmodul
Parameterdaten 32 Byte
Prozessdaten 8 Byte
Schnittstelle u-remote Systembus
Übertragungsrate Systembus, max. 48 Mbit

Versorgung

Stromaufnahme aus IIN (jeweiliges Power-Segment) < 20 mA
Stromaufnahme aus Isys, typ. 8 mA
Verpolungsschutz Ja
Versorgungsspannung 24 V DC +20 %/ -15 %, über den Systembus

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001596
ETIM 7.0 EC001596
ETIM 8.0 EC001596
ETIM 9.0 EC001596
ECLASS 9.0 27-24-26-01
ECLASS 9.1 27-24-26-01
ECLASS 10.0 27-24-26-01
ECLASS 11.0 27-24-26-01
ECLASS 12.0 27-24-26-01
ECLASS 13.0 27-24-26-01
ECLASS 14.0 27-24-26-01

Ausschreibungstexte

Ausschreibungstext lang 4AI-TC-DIAG 4- kanaliges analoges Eingangsmodul Automatische 50-60 Hz Unterdrückung Interne oder externe Kaltstellenkompensation möglich Für verschiedene TC-Sensoren Anschlusstechnik: PUSH-IN Maße (HxBxT): 120 mm (mit Hebel 128 mm), 11,5 mm, 76 mm Modulstatus: Anzeige über Sammelmeldung, LED an der Moduloberseite Kanalstatus: Signalisierung direkt am Kontaktpunkt Gewicht: 86 g Moduldiagnose: Ja Einzelkanaldiagnose: Ja Betriebstemperatur: –20 °C bis +60 °C Prozessdaten: 8 Byte Parameterdaten: 32 Byte Diagnosedaten: 20 Byte Galvanische Trennung: zwischen Feld- und Systembus Versorgungspannung: 24 V DC +25 %/15 % Interne Stromaufnahme: 8 mA Versorgungsstromaufnahme: 20 mA Genauigkeit: 0,2 % über den gesamten Spannungsbereich Wandlungszeit: 36 bis 240 ms Innenwiderstand I: > 1 MΩ Auflösung: 16 Bit Marke: Weidmüller Typ: UR20-4AI-RTD-DIAG

Zulassungen

Zulassungen ABS BURVER CCCEX CCS CE CLASSNK CULUS CULUSEX DEMKOATEX DETNORVER IECEXULD KOREANCERT KR LLOYDSREG RINA UKEX UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E141197
Zertifikat-Nr. (cULusEX) E223527

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1315700000
Art: UR20-4AI-RTD-DIAG
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Temperatur, RTD
 
Best.-Nr.: 2456540000
Art: UR20-4AI-RTD-HP-DIAG
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Temperatur, RTD
 
Best.-Nr.: 2555940000
Art: UR20-8AI-RTD-DIAG-2W
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Temperatur, RTD
 
Best.-Nr.: 2001670000
Art: UR20-4AI-R-HS-16-DIAG
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, 4 Kanal, Analogsignale, Eingang, 16 Bit
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile