Module de sortie analogique 4AO-UI-16
Module de sortie analogique 4 voies
Technique de raccordement : PUSH IN
Dimensions (HxLxP) : 120 mm (avec levier : 128 mm), 11,5 mm, 76 mm
État du module : affichage par message collectif, LED en haut du module
État des voies : indication directement au niveau du point de contact
Poids : 83 g
Diagnostic du module : oui
Diagnostic individuel des voies : non
Température de fonctionnement : -20°C - +60°C
Données de traitement : 8 octets
Données de paramétrage : 12 octets
Données de diagnostic : 1 bit
Isolation galvanique : entre le terrain et le bus système
Tension d’alimentation : 24 V DC +25% / –15%
Consommation de courant interne : 8 mA
Consommation de courant d'alimentation : 85 mA
Précision : 0,05 % FSR
Résolution : 16 bits
Temps de réponse : 1 ms pour 4 voies
Paramètres de sortie : tension ou courant
Résistance interne U : 100 kΩ
Résistance interne I : 41,2 Ω
Marque : Weidmüller
Type : UR20-4AI-UI-16
Alimentation électrique
Consommation de courant par ISORTIE (le segment d’alimentation correspondant)
85 mA
Consommation de courant par Isystèmetyp.
8 mA
Tension d'alimentation
24 V DC +20 %/ -15 %, via le système bus
Caractéristiques de raccordement
Section de raccordement du conducteur, max.
1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, min.
0,14 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide, max. (AWG)
AWG 16
Section de raccordement du conducteur, rigide, min. (AWG)
AWG 26
Section de raccordement du conducteur, souple, max.
1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max. (AWG)
AWG 16
Section de raccordement du conducteur, souple, min.
0,14 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, min. (AWG)
AWG 26
Type de raccordement
PUSH IN
Caractéristiques générales
Catégorie de surtension
II
Choc
15 g sur 11 ms, demi-onde sinusoïdale, selon CEI 60068-2-27
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V-0
Degré de pollution
2
Humidité de l'air (fonctionnement)
De 10% à 95%, sans condensation, selon DIN EN 61131-2
Humidité de l'air (stockage)
De 10% à 95%, sans condensation, selon DIN EN 61131-2
Humidité de l'air (transport)
De 10% à 95%, sans condensation, selon DIN EN 61131-2
Pression d'air (opération)
≥ 795 hPa (hauteur ≤ 2000 m) selon DIN EN 61131-2
Pression de l'air (stockage)
1013 hPa (hauteur 0 m) à 700 hPa (hauteur 3 000 m) selon DIN EN 61131-2
Pression de l'air (transport)
1013 hPa (hauteur 0 m) à 700 hPa (hauteur 3 000 m) selon DIN EN 61131-2
Rail
TS 35
Tension d'essai
500 V
Tenue aux vibrations
5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz : amplitude 3,5 mm selon CEI 60068-2-6, 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz : accélération 1 g selon CEI 60068-2-6
Module de sortie analogique 4AO-UI-16
Module de sortie analogique 4 voies
Technique de raccordement : PUSH IN
Dimensions (HxLxP) : 120 mm (avec levier : 128 mm), 11,5 mm, 76 mm
État du module : affichage par message collectif, LED en haut du module
État des voies : indication directement au niveau du point de contact
Poids : 83 g
Diagnostic du module : oui
Diagnostic individuel des voies : non
Température de fonctionnement : -20°C - +60°C
Données de traitement : 8 octets
Données de paramétrage : 12 octets
Données de diagnostic : 1 bit
Isolation galvanique : entre le terrain et le bus système
Tension d’alimentation : 24 V DC +25% / –15%
Consommation de courant interne : 8 mA
Consommation de courant d'alimentation : 85 mA
Précision : 0,05 % FSR
Résolution : 16 bits
Temps de réponse : 1 ms pour 4 voies
Paramètres de sortie : tension ou courant
Résistance interne U : 100 kΩ
Résistance interne I : 41,2 Ω
Marque : Weidmüller
Type : UR20-4AI-UI-16
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.