Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
UR20-4AI-UI-16
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version Module d'E/S déportées, IP20, 4 voies, Signaux analogiques, Entrée, Courant / tension, 16 bits
Référence 1315620000
Type UR20-4AI-UI-16
GTIN (EAN) 4050118118551
Qté. 1 pièce(s)

Dimensions et poids

Profondeur 76 mm
Profondeur (pouces) 2,992 inch
Hauteur 120 mm
Hauteur (pouces) 4,724 inch
Largeur 11,5 mm
Largeur (pouces) 0,453 inch
Cote de fixation hauteur 128 mm
Poids net 89 g

Températures

Température de stockage -40 °C ... +85 °C
Température de fonctionnement -20 °C ... +60 °C

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8
Statut de conformité RoHS Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue) 7a, 7cI

Téléchargements

Classifications

ETIM 6.0 EC001596
ETIM 7.0 EC001596
ETIM 8.0 EC001596
ETIM 9.0 EC001596
ECLASS 9.0 27-24-26-01
ECLASS 9.1 27-24-26-01
ECLASS 10.0 27-24-26-01
ECLASS 11.0 27-24-26-01
ECLASS 12.0 27-24-26-01
ECLASS 13.0 27-24-26-01

Textes de description

Spécification longue Module entrée analogique 4AI-UI-16 Module entrée analogique 4 voies, commutation positive Technique de raccordement : PUSH-IN Potentiels sur les prises : entrée analogique, 24 VDC et 0 V sur la ligne d'entrée, FE Dimensions (HxLxP) : 120 mm (avec levier : 128 mm), 11,5 mm, 76 mm État du module : affichage par message collectif, LED en haut du module État des voies : indication directement au niveau du point de contact Poids : 88,6 g Diagnostic du module : oui Diagnostic individuel des voies : non Protection contre les inversions de polarité : oui Température de fonctionnement : -20°C - +60°C Données de traitement : 4 bits Données de diagnostic : 1 bit Isolation galvanique : entre le terrain et le bus système Tension d’alimentation : 24 VDC +25% / –15% Consommation de courant interne : 8 mA Consommation de courant d'alimentation : 25 mA + alimentation du capteur Précision : 0,1 % FSR Résolution: 16 bits Temps de conversion : 1 ms Paramètres d'entrée : tension ou courant Résistance interne U : 100 kΩ Résistance interne I : 41,2 Ω Marque : Weidmüller Type : UR20-4AI-UI-16

Alimentation électrique

Consommation de courant par IENTRÉE (le segment d’alimentation correspondant) 25 mA + alimentation du capteur
Consommation de courant par Isystèmetyp. 8 mA
Protection contre inversions de polarité Oui
Tension d'alimentation 24 V DC +20 %/ -15 %, via le système bus

Caractéristiques de raccordement

Section de raccordement du conducteur, max. 1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, min. 0,14 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide, max. (AWG) AWG 16
Section de raccordement du conducteur, rigide, min. (AWG) AWG 26
Section de raccordement du conducteur, souple, max. 1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max. (AWG) AWG 16
Section de raccordement du conducteur, souple, min. 0,14 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, min. (AWG) AWG 26
Type de raccordement PUSH IN

Caractéristiques générales

Catégorie de surtension II
Choc 15 g sur 11 ms, demi-onde sinusoïdale, selon CEI 60068-2-27
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-0
Degré de pollution 2
Humidité de l'air (fonctionnement) De 10% à 95%, sans condensation, selon DIN EN 61131-2
Humidité de l'air (stockage) De 10% à 95%, sans condensation, selon DIN EN 61131-2
Humidité de l'air (transport) De 10% à 95%, sans condensation, selon DIN EN 61131-2
Pression d'air (opération) ≥ 795 hPa (hauteur ≤ 2000 m) selon DIN EN 61131-2
Pression de l'air (stockage) 1013 hPa (hauteur 0 m) à 700 hPa (hauteur 3 000 m) selon DIN EN 61131-2
Pression de l'air (transport) 1013 hPa (hauteur 0 m) à 700 hPa (hauteur 3 000 m) selon DIN EN 61131-2
Rail TS 35
Tension d'essai 500 V
Tenue aux vibrations 5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz : amplitude 3,5 mm selon CEI 60068-2-6, 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz : accélération 1 g selon CEI 60068-2-6

Données système

Données de diagnostic 1 Bit
Données process 8 Byte
Interface Bus système U-Remote
Isolation galvanique 500 V DC entre les chemins de courant
Paramètres 14 Byte
Protocole bus de terrain PROFINET IRT, PROFINET RT, PROFIBUS DP-V1, EtherCAT, Modbus/TCP, EtherNet/IP, CANopen, DeviceNet, POWERLINK, CC-Link, CC-Link IE TSN, IEC 61162-450
Type de module Module d'entrée analogique
Vitesse de transmission sur le bus système, max. 48 Mbit

entrées analogiques

Alimentation capteur Oui
Alimentation capteur
min. 0 mA
max. 750 mA
nominal 750 mA
Diagnostic pour canaux individuels Non
Diagnostic pour module Oui
Nombre d'entrées analogiques
Protection contre inversions de polarité Oui
Protégé contre les courts-circuits Oui
Précision 0,1% FSR
Raccordement du capteur Conducteur double, Conducteur triple, Conducteur triple + FE
Résistance interne I 41,2 Ω
Résistance interne U 100 kΩ
Résolution 16 Bit
Temps de conversion 1 ms
Temps de réaction < 50 ms
Type 1. U (0…5 V, 0…10 V, 1…5 V, 2…10 V, ±10 V), 2. I (0–20 mA ou 4–20 mA), Entrée courant ou tension (réglable)

Agréments

Agréments ABS BURVER CCCEX CE CLASSNK CULUS CULUSEX DEMKOATEX DETNORVER IECEXULD KOREANCERT KR LLOYDSREG POLSKIREJ RINA UKEX UKCA
ROHS Conforme
UL File Number Search Site Web UL
Nº de certificat (cULus) E141197
Numéro de certificat (cULusEX) E223527

Autres produits de la même gamme

Référence: 1315690000
Type: UR20-4AI-UI-16-DIAG
Version:
Module d'E/S déportées, IP20, 4 voies, Signaux analogiques, Entrée, Courant / tension, 16 bits
 
Référence: 1506920000
Type: UR20-4AI-UI-16-HD
Version:
Module d'E/S déportées, IP20, 4 voies, Signaux analogiques, Entrée, Courant / tension, 16 bits
 
Référence: 1506910000
Type: UR20-4AI-UI-16-DIAG-HD
Version:
Module d'E/S déportées, IP20, 4 voies, Signaux analogiques, Entrée, Courant / tension, 16 bits
 
Référence: 1394390000
Type: UR20-4AI-UI-12
Version:
Module d'E/S déportées, IP20, 4 voies, Signaux analogiques, Entrée, Courant / tension, 12 Bits
 
Référence: 2705620000
Type: UR20-2AI-UI-16
Version:
Module d'E/S déportées, IP20, 2 voies, Signaux analogiques, Entrée, Courant / tension, 16 bits
 
Référence: 2566090000
Type: UR20-2AI-UI-16-DIAG
Version:
Module d'E/S déportées, IP20, 2 voies, Signaux analogiques, Entrée, Courant / tension, 16 bits
 
Référence: 2617520000
Type: UR20-4AI-I-HART-16-DIAG
Version:
Module d'E/S déportées, IP20, Signaux analogiques, Entrée, 4 voies, HART®
 
Référence: 2828350000
Type: UR20-4AI-I-HART-ISO-16
Version:
Module d'E/S déportées, IP20, 4 voies, Signaux analogiques, Entrée, HART®
 
Référence: 1993880000
Type: UR20-4AI-UI-DIF-16-DIAG
Version:
Module d'E/S déportées, IP20, 4 voies, Signaux analogiques, Entrée, Courant / tension, 16 bits
 
Référence: 2544660000
Type: UR20-4AI-UI-DIF-32-DIAG
Version:
Module d'E/S déportées, IP20, 4 voies, Signaux analogiques, Entrée, Courant / tension, 16 bits
 
Référence: 2566960000
Type: UR20-4AI-UI-ISO-16-DIAG
Version:
Module d'E/S déportées, IP20, 4 voies, Signaux analogiques, Entrée, Courant / tension, 16 bits
 
Référence: 1315650000
Type: UR20-8AI-I-16-HD
Version:
Module d'E/S déportées, IP20, Signaux analogiques, Entrée, 8 voies
 
Référence: 1315720000
Type: UR20-8AI-I-16-DIAG-HD
Version:
Module d'E/S déportées, IP20, Signaux analogiques, Entrée, 8 voies
 
Référence: 1315670000
Type: UR20-8AI-I-PLC-INT
Version:
Module d'E/S déportées, IP20, Signaux analogiques, Entrée, API
 
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange