Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Steuerungen
I/O Systeme
Industrial Ethernet
Touch-Panels
Engineering- und Visualisierungstools
Mess- und Monitoringsysteme
I/O System IP20 - u-remote
I/O System IP67 - u-remote
Feldbuskoppler
Module
Zubehör
Digitale Eingangsmodule
Digitale Ausgangsmodule
Digitale Ein- und Ausgangsmodule
Pulsweitenmodulations- und Schrittmotor Module
Analoge Eingangsmodule
Temperaturmodule und Potentiometer-Eingangsmodul
Dehnungsmessstreifenmodul
Leistungsmessmodul
Analoge Ausgangsmodule
Digitale Zähler- und Kommunikationsmodule
Sichere I/O- und Einspeisemodule
Einspeisemodule
Potenzialverteilungsmodule
Ersatzteile
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Remote-IO-Modul, IP20, 4 Kanal, Analogsignale, Eingang, Strom/Spannung, 16 Bit
Best.-Nr.
1315620000
Art
UR20-4AI-UI-16
GTIN (EAN)
4050118118551
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
76 mm
Tiefe (inch)
2,992 inch
Höhe
120 mm
Höhe (inch)
4,724 inch
Breite
11,5 mm
Breite (inch)
0,453 inch
Befestigungsmaß Höhe
128 mm
Nettogewicht
89 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C ... +85 °C
Betriebstemperatur
-20 °C ... +60 °C
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8
RoHS-Konformitätsstatus
Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
7a, 7cI
Allgemeine Daten
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Luftdruck (Betrieb)
≥ 795 hPa (Höhe ≤ 2000 m) gem. DIN EN 61131-2
Luftdruck (Lagerung)
1013 hPa (Höhe 0 m) bis 700 hPa (Höhe 3000 m) gem. DIN EN 61131-2
Luftdruck (Transport)
1013 hPa (Höhe 0 m) bis 700 hPa (Höhe 3000 m) gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Transport)
10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Prüfspannung
500 V
Schock
15 g über 11 ms, halbe Sinuswelle, gem. IEC 60068-2-27
Tragschiene
TS 35
Verschmutzungsgrad
2
Vibrationsfestigkeit
5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz: 3,5 mm Amplitude gem. IEC 60068-2-6, 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: 1 g Beschleunigung gem. IEC 60068-2-6
Überspannungskategorie
II
Analoge Eingänge
Ansprechzeit / Rückfallzeit
< 50 ms
Anzahl Analoge Eingänge
4
Auflösung
16 Bit
Einzelkanaldiagnose
Nein
Genauigkeit
0,1 % FSR
Innenwiderstand I
41,2 Ω
Innenwiderstand U
100 kΩ
Kurzschlussfest
Ja
Moduldiagnose
Ja
Sensor-Anschluss
2-Leiter, 3-Leiter, 3-Leiter + FE
Sensor-Versorgung
Ja
Sensorversorgung
max.
750 mA
min.
0 mA
nominal
750 mA
Typ
1. U (0…5 V, 0…10 V, 1…5 V, 2…10 V, ±10 V), 2. I (0…20 mA oder 4…20 mA), Strom- oder Spannungseingang (einstellbar)
Verpolungsschutz
Ja
Wandlungszeit
1 ms
Anschlussdaten
Anschlussart
PUSH IN
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. (AWG)
AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. (AWG)
AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. (AWG)
AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. (AWG)
AWG 26
Systemdaten
Diagnosedaten
1 Bit
Feldbusprotokoll
PROFINET IRT, PROFINET RT, PROFIBUS DP-V1, EtherCAT, Modbus/TCP, EtherNet/IP, CANopen, DeviceNet, POWERLINK, CC-Link, CC-Link IE TSN, IEC 61162-450
Galvanische Trennung
DC 500 V zwischen Strompfaden
Modulart
Analoges Eingangsmodul
Parameterdaten
14 Byte
Prozessdaten
8 Byte
Schnittstelle
u-remote Systembus
Übertragungsrate Systembus, max.
48 Mbit
Versorgung
Stromaufnahme aus IIN (jeweiliges Power-Segment)
25 mA + Sensorspeisung
Stromaufnahme aus Isys , typ.
8 mA
Verpolungsschutz
Ja
Versorgungsspannung
24 V DC +20 %/ -15 %, über den Systembus
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC001596
ETIM 7.0
EC001596
ETIM 8.0
EC001596
ETIM 9.0
EC001596
ECLASS 9.0
27-24-26-01
ECLASS 9.1
27-24-26-01
ECLASS 10.0
27-24-26-01
ECLASS 11.0
27-24-26-01
ECLASS 12.0
27-24-26-01
ECLASS 13.0
27-24-26-01
Ausschreibungstexte
Ausschreibungstext lang
Analoges Eingangsmodul 4AI-UI-16
4-kanaliges analoges Eingangsmodul, positiv schaltend
Anschlusstechnik: PUSH-IN
Potentiale am Stecker: analoger Eingang, 24 V DC und 0 V des Eingangsstrompfads, FE
Maße (HxBxT): 120 mm (mit Rasthebel 128 mm), 11,5 mm, 76 mm
Modulstatus: Anzeige über Sammelmeldung, LED an der Moduloberseite
Kanalstatus: Signalisierung direkt am Kontaktpunkt
Gewicht: 88,6 g
Moduldiagnose: Ja
Einzelkanaldiagnose: Nein
Verpolungsschutz: Ja
Betriebstemperatur: –20 °C bis +60 °C
Prozessdaten: 4 Bit
Diagnosedaten: 1 Bit
Galvanische Trennung: zwischen Feld- und Systembus
Versorgungspannung: 24 V DC +25 %/–15 %
Interne Stromaufnahme: 8 mA
Versorgungsstromaufnahme: 25 mA + Sensorspeisung
Genauigkeit: 0,1 % FSR
Auflösung: 16 Bit
Wandlungszeit: 1 ms
Eingangsgröße: Spannung oder Strom
Innenwiderstand U: 100 kΩ
Innenwiderstand I: 41,2 Ω
Marke: Weidmüller
Typ: UR20-4AI-UI-16
Best.-Nr.:
1315690000
Art:
UR20-4AI-UI-16-DIAG
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, 4 Kanal, Analogsignale, Eingang, Strom/Spannung, 16 Bit
Best.-Nr.:
1506920000
Art:
UR20-4AI-UI-16-HD
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, 4 Kanal, Analogsignale, Eingang, Strom/Spannung, 16 Bit
Best.-Nr.:
1506910000
Art:
UR20-4AI-UI-16-DIAG-HD
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, 4 Kanal, Analogsignale, Eingang, Strom/Spannung, 16 Bit
Best.-Nr.:
1394390000
Art:
UR20-4AI-UI-12
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, 4 Kanal, Analogsignale, Eingang, Strom/Spannung, 12 Bit
Best.-Nr.:
2705620000
Art:
UR20-2AI-UI-16
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, 2 Kanal, Analogsignale, Eingang, Strom/Spannung, 16 Bit
Best.-Nr.:
2566090000
Art:
UR20-2AI-UI-16-DIAG
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, 2 Kanal, Analogsignale, Eingang, Strom/Spannung, 16 Bit
Best.-Nr.:
2617520000
Art:
UR20-4AI-I-HART-16-DIAG
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Eingang, 4 Kanal, HART®
Best.-Nr.:
2828350000
Art:
UR20-4AI-I-HART-ISO-16
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, 4 Kanal, Analogsignale, Eingang, HART®
Best.-Nr.:
1993880000
Art:
UR20-4AI-UI-DIF-16-DIAG
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, 4 Kanal, Analogsignale, Eingang, Strom/Spannung, 16 Bit
Best.-Nr.:
2544660000
Art:
UR20-4AI-UI-DIF-32-DIAG
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, 4 Kanal, Analogsignale, Eingang, Strom/Spannung, 16 Bit
Best.-Nr.:
2566960000
Art:
UR20-4AI-UI-ISO-16-DIAG
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, 4 Kanal, Analogsignale, Eingang, Strom/Spannung, 16 Bit
Best.-Nr.:
1315650000
Art:
UR20-8AI-I-16-HD
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Eingang, 8 Kanal
Best.-Nr.:
1315720000
Art:
UR20-8AI-I-16-DIAG-HD
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Eingang, 8 Kanal
Best.-Nr.:
1315670000
Art:
UR20-8AI-I-PLC-INT
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Eingang, PLC
Ausfuehrung
Remote-IO-Modul, IP20, 4 Kanal, Analogsignale, Eingang, Strom/Spannung, 16 Bit
Best.-Nr.
1315620000
Art
UR20-4AI-UI-16
GTIN (EAN)
4050118118551
VPE
1 Stück
Tiefe
76 mm
Tiefe (inch)
2,992 inch
Höhe
120 mm
Höhe (inch)
4,724 inch
Breite
11,5 mm
Breite (inch)
0,453 inch
Befestigungsmaß Höhe
128 mm
Nettogewicht
89 g
Lagertemperatur
-40 °C ... +85 °C
Betriebstemperatur
-20 °C ... +60 °C
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8
RoHS-Konformitätsstatus
Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
7a, 7cI
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Luftdruck (Betrieb)
≥ 795 hPa (Höhe ≤ 2000 m) gem. DIN EN 61131-2
Luftdruck (Lagerung)
1013 hPa (Höhe 0 m) bis 700 hPa (Höhe 3000 m) gem. DIN EN 61131-2
Luftdruck (Transport)
1013 hPa (Höhe 0 m) bis 700 hPa (Höhe 3000 m) gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Transport)
10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Prüfspannung
500 V
Schock
15 g über 11 ms, halbe Sinuswelle, gem. IEC 60068-2-27
Tragschiene
TS 35
Verschmutzungsgrad
2
Vibrationsfestigkeit
5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz: 3,5 mm Amplitude gem. IEC 60068-2-6, 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: 1 g Beschleunigung gem. IEC 60068-2-6
Überspannungskategorie
II
Ansprechzeit / Rückfallzeit
< 50 ms
Anzahl Analoge Eingänge
4
Auflösung
16 Bit
Einzelkanaldiagnose
Nein
Genauigkeit
0,1 % FSR
Innenwiderstand I
41,2 Ω
Innenwiderstand U
100 kΩ
Kurzschlussfest
Ja
Moduldiagnose
Ja
Sensor-Anschluss
2-Leiter, 3-Leiter, 3-Leiter + FE
Sensor-Versorgung
Ja
Sensorversorgung
max.
750 mA
min.
0 mA
nominal
750 mA
Typ
1. U (0…5 V, 0…10 V, 1…5 V, 2…10 V, ±10 V), 2. I (0…20 mA oder 4…20 mA), Strom- oder Spannungseingang (einstellbar)
Verpolungsschutz
Ja
Wandlungszeit
1 ms
Anschlussart
PUSH IN
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. (AWG)
AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. (AWG)
AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. (AWG)
AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. (AWG)
AWG 26
Diagnosedaten
1 Bit
Feldbusprotokoll
PROFINET IRT, PROFINET RT, PROFIBUS DP-V1, EtherCAT, Modbus/TCP, EtherNet/IP, CANopen, DeviceNet, POWERLINK, CC-Link, CC-Link IE TSN, IEC 61162-450
Galvanische Trennung
DC 500 V zwischen Strompfaden
Modulart
Analoges Eingangsmodul
Parameterdaten
14 Byte
Prozessdaten
8 Byte
Schnittstelle
u-remote Systembus
Übertragungsrate Systembus, max.
48 Mbit
Stromaufnahme aus IIN (jeweiliges Power-Segment)
25 mA + Sensorspeisung
Stromaufnahme aus Isys , typ.
8 mA
Verpolungsschutz
Ja
Versorgungsspannung
24 V DC +20 %/ -15 %, über den Systembus
ETIM 6.0
EC001596
ETIM 7.0
EC001596
ETIM 8.0
EC001596
ETIM 9.0
EC001596
ECLASS 9.0
27-24-26-01
ECLASS 9.1
27-24-26-01
ECLASS 10.0
27-24-26-01
ECLASS 11.0
27-24-26-01
ECLASS 12.0
27-24-26-01
ECLASS 13.0
27-24-26-01
Ausschreibungstext lang
Analoges Eingangsmodul 4AI-UI-16
4-kanaliges analoges Eingangsmodul, positiv schaltend
Anschlusstechnik: PUSH-IN
Potentiale am Stecker: analoger Eingang, 24 V DC und 0 V des Eingangsstrompfads, FE
Maße (HxBxT): 120 mm (mit Rasthebel 128 mm), 11,5 mm, 76 mm
Modulstatus: Anzeige über Sammelmeldung, LED an der Moduloberseite
Kanalstatus: Signalisierung direkt am Kontaktpunkt
Gewicht: 88,6 g
Moduldiagnose: Ja
Einzelkanaldiagnose: Nein
Verpolungsschutz: Ja
Betriebstemperatur: –20 °C bis +60 °C
Prozessdaten: 4 Bit
Diagnosedaten: 1 Bit
Galvanische Trennung: zwischen Feld- und Systembus
Versorgungspannung: 24 V DC +25 %/–15 %
Interne Stromaufnahme: 8 mA
Versorgungsstromaufnahme: 25 mA + Sensorspeisung
Genauigkeit: 0,1 % FSR
Auflösung: 16 Bit
Wandlungszeit: 1 ms
Eingangsgröße: Spannung oder Strom
Innenwiderstand U: 100 kΩ
Innenwiderstand I: 41,2 Ω
Marke: Weidmüller
Typ: UR20-4AI-UI-16
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E141197
Zertifikat-Nr. (cULusEX)
E223527
Best.-Nr.:
1315690000
Art:
UR20-4AI-UI-16-DIAG
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, 4 Kanal, Analogsignale, Eingang, Strom/Spannung, 16 Bit
Best.-Nr.:
1506920000
Art:
UR20-4AI-UI-16-HD
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, 4 Kanal, Analogsignale, Eingang, Strom/Spannung, 16 Bit
Best.-Nr.:
1506910000
Art:
UR20-4AI-UI-16-DIAG-HD
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, 4 Kanal, Analogsignale, Eingang, Strom/Spannung, 16 Bit
Best.-Nr.:
1394390000
Art:
UR20-4AI-UI-12
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, 4 Kanal, Analogsignale, Eingang, Strom/Spannung, 12 Bit
Best.-Nr.:
2705620000
Art:
UR20-2AI-UI-16
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, 2 Kanal, Analogsignale, Eingang, Strom/Spannung, 16 Bit
Best.-Nr.:
2566090000
Art:
UR20-2AI-UI-16-DIAG
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, 2 Kanal, Analogsignale, Eingang, Strom/Spannung, 16 Bit
Best.-Nr.:
2617520000
Art:
UR20-4AI-I-HART-16-DIAG
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Eingang, 4 Kanal, HART®
Best.-Nr.:
2828350000
Art:
UR20-4AI-I-HART-ISO-16
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, 4 Kanal, Analogsignale, Eingang, HART®
Best.-Nr.:
1993880000
Art:
UR20-4AI-UI-DIF-16-DIAG
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, 4 Kanal, Analogsignale, Eingang, Strom/Spannung, 16 Bit
Best.-Nr.:
2544660000
Art:
UR20-4AI-UI-DIF-32-DIAG
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, 4 Kanal, Analogsignale, Eingang, Strom/Spannung, 16 Bit
Best.-Nr.:
2566960000
Art:
UR20-4AI-UI-ISO-16-DIAG
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, 4 Kanal, Analogsignale, Eingang, Strom/Spannung, 16 Bit
Best.-Nr.:
1315650000
Art:
UR20-8AI-I-16-HD
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Eingang, 8 Kanal
Best.-Nr.:
1315720000
Art:
UR20-8AI-I-16-DIAG-HD
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Eingang, 8 Kanal
Best.-Nr.:
1315670000
Art:
UR20-8AI-I-PLC-INT
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Eingang, PLC
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.