Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
UR20-2PWM-PN-2A
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version Module d'E/S déportées, IP20, Signaux numériques, Module spécial, MLI (PWM), 2 A par voie
Référence 1315610000
Type UR20-2PWM-PN-2A
GTIN (EAN) 4050118118605
Qté. 1 pièce(s)

Dimensions et poids

Profondeur 76 mm
Profondeur (pouces) 2,992 inch
Hauteur 120 mm
Hauteur (pouces) 4,724 inch
Largeur 11,5 mm
Largeur (pouces) 0,453 inch
Cote de fixation hauteur 128 mm
Poids net 54 g

Températures

Température de stockage -40 °C ... +85 °C
Température de fonctionnement -20 °C ... +60 °C

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Diboron trioxide 1303-86-2, Lead monoxide (lead oxide) 1317-36-8
SCIP b5ed5bad-cbfe-4ad3-903c-fc3d1093a415
Statut de conformité RoHS Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue) 7a, 7cI

Téléchargements

Classifications

ETIM 6.0 EC001601
ETIM 7.0 EC001601
ETIM 8.0 EC001601
ETIM 9.0 EC001601
ECLASS 9.0 27-24-26-05
ECLASS 9.1 27-24-26-05
ECLASS 10.0 27-24-26-05
ECLASS 11.0 27-24-26-05
ECLASS 12.0 27-24-26-05
ECLASS 13.0 27-24-26-05
ECLASS 14.0 27-24-26-05

Alimentation électrique

Consommation de courant par ISORTIE (le segment d’alimentation correspondant) 40 mA
Consommation de courant par Isystèmetyp. 8 mA
Tension d'alimentation 24 V DC +20 %/ -15 %, via le système bus

Caractéristiques de raccordement

Section de raccordement du conducteur, max. 1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, min. 0,14 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide, max. (AWG) AWG 16
Section de raccordement du conducteur, rigide, min. (AWG) AWG 26
Section de raccordement du conducteur, souple, max. 1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max. (AWG) AWG 16
Section de raccordement du conducteur, souple, min. 0,14 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, min. (AWG) AWG 26
Type de raccordement PUSH IN

Caractéristiques générales

Catégorie de surtension II
Choc 15 g sur 11 ms, demi-onde sinusoïdale, selon CEI 60068-2-27
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-0
Degré de pollution 2
Humidité de l'air (fonctionnement) De 10% à 95%, sans condensation, selon DIN EN 61131-2
Humidité de l'air (stockage) De 10% à 95%, sans condensation, selon DIN EN 61131-2
Humidité de l'air (transport) De 10% à 95%, sans condensation, selon DIN EN 61131-2
Pression d'air (opération) ≥ 795 hPa (hauteur ≤ 2000 m) selon DIN EN 61131-2
Pression de l'air (stockage) 1013 hPa (hauteur 0 m) à 700 hPa (hauteur 3 000 m) selon DIN EN 61131-2
Pression de l'air (transport) 1013 hPa (hauteur 0 m) à 700 hPa (hauteur 3 000 m) selon DIN EN 61131-2
Rail TS 35
Tension d'essai 500 V
Tenue aux vibrations 5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz : amplitude 3,5 mm selon CEI 60068-2-6, 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz : accélération 1 g selon CEI 60068-2-6

Données système

Interface Bus système U-Remote
Isolation galvanique 500 V DC entre les chemins de courant
Protocole bus de terrain PROFINET IRT, PROFINET RT, PROFIBUS DP-V1, EtherCAT, Modbus/TCP, EtherNet/IP, CANopen, DeviceNet, POWERLINK, CC-Link, CC-Link IE TSN
Type de module Module fonctionnel
Vitesse de transmission sur le bus de fond de panier, max. 48 Mbit
Vitesse de transmission sur le bus système, max. 48 Mbit

sorties digitales

Alimentation de l'actionneur
nominal 750 mA
min. 0 mA
max. 750 mA
Courant de sortie par canal, max. 2 000 mA
Courant de sortie par module, max. 4 000 mA
Courant de sortie selon l'application
min. 0 mA
max. 4 000 mA
nominal 4 000 mA
Diagnostic pour canaux individuels Non
Diagnostic pour module Oui
Facteur de simultanéité 
nominal 100 %
max. 100 %
min. 0 %
Fréquence de commutation charge des lampes Statique, 6 Hz ... 40 kHz ... 40 kHz
Fréquence de commutation charge inductive Statique, 6 Hz ... 40 kHz ... 40 kHz
Fréquence de commutation charge ohmique Statique, 6 Hz ... 40 kHz ... 40 kHz
Largeur du bus de données Entrée 2 octets, Sortie12 octets
Protégé contre les courts-circuits Oui
Précision 1 Bit
Raccordement de l'actionneur Conducteur double, Conducteur triple, Conducteur triple + FE
Rapport cyclique 0–-100 % push/pull ou push, réglable
Résolution 32 Bit
Sans retour Oui
Sorties digitales
Temps de réaction max, haut 100 ns
Temps de réaction max., bas 100 ns
Type DO PWM (MLI) push / pull

Note importante

Informations sur le produit This article will no longer be available in the future. Successor: 3036950000 (UR20-2PWM-PN-2A-V2)

Agréments

Agréments ABS BURVER CCCEX CCS CE CLASSNK CULUS CULUSEX DEMKOATEX DETNORVER IECEXULD KOREANCERT KR LLOYDSREG RINA UKEX UKCA
ROHS Conforme
UL File Number Search Site Web UL
Nº de certificat (cULus) E141197
Numéro de certificat (cULusEX) E223527

Autres produits de la même gamme

Référence: 3036960000
Type: UR20-2PWM-PN-0.5A-V2
Version:
Module d'E/S déportées, IP20, Signaux numériques, MLI (PWM), 0,5 A par voie
 
Référence: 3036950000
Type: UR20-2PWM-PN-2A-V2
Version:
Module d'E/S déportées, IP20, Signaux numériques, MLI (PWM), 2 A par voie
 
Référence: 2697910000
Type: UR20-2PWM-I-2.5A-2DI-P
Version:
Module d'E/S déportées, IP20, Signaux numériques, 2 voies, MLI (PWM), Commande régulée par le courant
 
Référence: 2489830000
Type: UR20-1SM-50W-6DI2DO-P
Version:
Module d'E/S déportées, IP20, Signaux numériques, Module spécial
 
Référence: 1315600000
Type: UR20-2PWM-PN-0.5A
Version:
Module d'E/S déportées, IP20, Signaux numériques, MLI (PWM), 0,5 A par voie
 
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange