Technika łączeniowa
Elektronika
Automatyzacja i oprogramowanie
Miejsce pracy i akcesoria
Montaż
Sterowniki
Systemy I/O
Przemysłowa sieć Ethernet
Panele dotykowe
Narzędzia inżynieryjskie i wizualizacyjne
Systemy pomiarowe i monitorujące
Automatyczne uczenie maszynowe
easyConnect
I/O System IP20 - u-remote
I/O System IP67 - u-remote
Sprzęgacz magistrali
Moduły
Akcesoria
Moduły wejściowe cyfrowe
Moduły wyjściowe cyfrowe
Moduły cyfrowych wejść i cyfrowych wyjść
Moduły modulacji szerokości impulsów oraz silnika krokowego
Moduły wejściowe analogowe
Moduły temperatury i moduł wejściowy potencjometru
Moduły wejściowe analogowe - z wejściami cyfrowymi
Moduł pomiaru mocy
Moduły wyjściowe analogowe
Moduły komunikacyjne i cyfrowego licznika
Bezpieczne moduły I/O i bezpieczne moduły zasilania
Moduły zasilacza
Moduły rozdziału potencjału
Części zamienne
Ogólne dane zamówieniowe
Wersja
Zdalny moduł wej./wyj., IP20, sygnały cyfrowe, Wyjście, Przekaźniki
Nr zam.
1315540000
Typ
UR20-4RO-SSR-255
GTIN (EAN)
4050118118445
Ilość
1 Szt.
Wymiary i masa
Głębokość
76 mm
Głębokość (cale)
2,992 inch
Wysokość
120 mm
Wysokość (cale)
4,724 inch
Szerokość
11,5 mm
Szerokość (cale)
0,453 inch
Wymiar mocowania wysokość
128 mm
Masa netto
47 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-40 °C ... +85 °C
Temperatura eksploatacyjna
-20 °C ... +60 °C
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)
7a, 7cI
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8
wyjścia cyfrowe
Bez sprzężenia zwrotnego
Tak
Częstotliwość łączeniowa, max.
20 Hz
Diagnostyka modułu
Tak
Diagnostyka poszczególnych kanałów
Nie
Liczba
4
Maks. czas reakcji, niski
10 ms
Maks. czas reakcji, wysoki
10 ms
Prąd wyjściowy na kanał, maks.
1 A
Prąd wyjściowy na kanał, min.
50 mA
Prąd wyjściowy na moduł, maks.
4 A
Typ
SSR / triak
Współczynnik jednoczesności
znamionowy
0 %
min.
0 %
maks.
0 %
napięcie łączeniowe, maks.
255 V AC,
UL: 277 V AC
odporny na zwarcia
Nie
Dane ogólne
Ciśnienie powietrza (praca)
≥ 795 hPa (wysokość ≤ 2000 m) zgodnie z DIN EN 61131-2
Ciśnienie powietrza (składowanie)
1013 hPa (wysokość 0 m) do 700 hPa (wysokość 3000 m) zgodnie z DIN EN 61131-2
Ciśnienie powietrza (transport)
1013 hPa (wysokość 0 m) do 700 hPa (wysokość 3000 m) zgodnie z DIN EN 61131-2
Kategoria przepięciowa
II
Klasa palności wg UL 94
V-0
Odporność na drgania
5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz: amplituda 3,5 mm zgodnie z IEC 60068-2-6, 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: przyspieszenie 1 g zgodnie z IEC 60068-2-6
Stopień zanieczyszczenia
2
Szyna
TS 35
Wilgotność powietrza (praca)
10% do 95%, bez kondensacji wg DIN EN 61131-2
Wilgotność powietrza (składowanie)
10% do 95%, bez kondensacji wg DIN EN 61131-2
Wilgotność powietrza (transport)
10% do 95%, bez kondensacji wg DIN EN 61131-2
Wstrząs
15 g przez 11 ms, półsinusoidalne, wg IEC 60068-2-27
napięcie probiercze
500 V
Dane przyłącza
Liczba
4
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min.
0,14 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowego, maks. (AWG)
AWG 16
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowego, min. (AWG)
AWG 26
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max.
1,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min.
0,14 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.
1,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. (AWG)
AWG 16
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, min. (AWG)
AWG 26
Rodzaj przyłącza
PUSH IN
Dane systemowe
Dane diagnostyczne
1 Bit
Dane przetwarzania
4 Bit
Interfejs
magistra systemowa u-remote
Możliwe połączenia:
1 przewodnik, 2-przewodowe
Protokół magistrali obiektowej
PROFINET IRT, PROFINET RT, PROFIBUS DP-V1, EtherCAT, Modbus/TCP, EtherNet/IP, CANopen, DeviceNet, POWERLINK, CC-Link, CC-Link IE TSN, IEC 61162-450
Przyłącze
PUSH IN
Prędkość transmisji magistrali systemowej, maks.
48 Mbit
Separacja galwaniczna
500 V DC między ścieżkami prądowymi
rodzaj modułu
Moduł wyjściowy cyfrowy
Zasilacz
Pobór prądu od IWY (odpowiedni segment mocy)
<15 mA
Pobór prądu od Isys , typ.
8 mA
Zasilanie
24 V DC +20 %/ -15 %, z magistrali systemowej
Klasyfikacje
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-04
ECLASS 10.0
27-24-26-04
ECLASS 11.0
27-24-26-04
ECLASS 12.0
27-24-26-04
ECLASS 13.0
27-24-26-04
ECLASS 14.0
27-24-26-04
Nr zam.:
1315220000
Typ:
UR20-4DO-P
Wersja:
Zdalny moduł wej./wyj., IP20, sygnały cyfrowe, Wyjście, 4-kanałowa
Nr zam.:
1315230000
Typ:
UR20-4DO-P-2A
Wersja:
Zdalny moduł wej./wyj., IP20, sygnały cyfrowe, Wyjście, 4-kanałowa, 2 A na każdy kanał
Nr zam.:
2457250000
Typ:
UR20-4DO-ISO-4A
Wersja:
Zdalny moduł wej./wyj., IP20, sygnały cyfrowe, Wyjście, 4-kanałowa
Nr zam.:
1315240000
Typ:
UR20-8DO-P
Wersja:
Zdalny moduł wej./wyj., IP20, sygnały cyfrowe, Wyjście, 8-kanałowa
Nr zam.:
1315250000
Typ:
UR20-16DO-P
Wersja:
Zdalny moduł wej./wyj., IP20, sygnały cyfrowe, Wyjście, 16-kanałowa
Nr zam.:
1315270000
Typ:
UR20-16DO-P-PLC-INT
Wersja:
Zdalny moduł wej./wyj., IP20, sygnały cyfrowe, Wyjście, PLC
Nr zam.:
1509830000
Typ:
UR20-8DO-P-2W-HD
Wersja:
Zdalny moduł wej./wyj., IP20, sygnały cyfrowe, Wyjście, 8-kanałowa
Nr zam.:
1394420000
Typ:
UR20-4DO-PN-2A
Wersja:
Zdalny moduł wej./wyj., IP20, 4-kanałowa, sygnały cyfrowe, Wyjście
Nr zam.:
1315410000
Typ:
UR20-4DO-N
Wersja:
Zdalny moduł wej./wyj., IP20, sygnały cyfrowe, Wyjście, 4-kanałowa
Nr zam.:
1315420000
Typ:
UR20-4DO-N-2A
Wersja:
Zdalny moduł wej./wyj., IP20, sygnały cyfrowe, Wyjście, 4-kanałowa, 2 A na każdy kanał
Nr zam.:
1315430000
Typ:
UR20-8DO-N
Wersja:
Zdalny moduł wej./wyj., IP20, sygnały cyfrowe, Wyjście, 8-kanałowa
Nr zam.:
1315440000
Typ:
UR20-16DO-N
Wersja:
Zdalny moduł wej./wyj., IP20, sygnały cyfrowe, Wyjście, 16-kanałowa
Nr zam.:
1315450000
Typ:
UR20-16DO-N-PLC-INT
Wersja:
Zdalny moduł wej./wyj., IP20, sygnały cyfrowe, Wyjście, PLC
Nr zam.:
1315550000
Typ:
UR20-4RO-CO-255
Wersja:
Zdalny moduł wej./wyj., IP20, sygnały cyfrowe, Wyjście, Przekaźniki
Wersja
Zdalny moduł wej./wyj., IP20, sygnały cyfrowe, Wyjście, Przekaźniki
Nr zam.
1315540000
Typ
UR20-4RO-SSR-255
GTIN (EAN)
4050118118445
Ilość
1 Szt.
Głębokość
76 mm
Głębokość (cale)
2,992 inch
Wysokość
120 mm
Wysokość (cale)
4,724 inch
Szerokość
11,5 mm
Szerokość (cale)
0,453 inch
Wymiar mocowania wysokość
128 mm
Masa netto
47 g
Temperatura magazynowania
-40 °C ... +85 °C
Temperatura eksploatacyjna
-20 °C ... +60 °C
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)
7a, 7cI
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8
Bez sprzężenia zwrotnego
Tak
Częstotliwość łączeniowa, max.
20 Hz
Diagnostyka modułu
Tak
Diagnostyka poszczególnych kanałów
Nie
Liczba
4
Maks. czas reakcji, niski
10 ms
Maks. czas reakcji, wysoki
10 ms
Prąd wyjściowy na kanał, maks.
1 A
Prąd wyjściowy na kanał, min.
50 mA
Prąd wyjściowy na moduł, maks.
4 A
Typ
SSR / triak
Współczynnik jednoczesności
znamionowy
0 %
min.
0 %
maks.
0 %
napięcie łączeniowe, maks.
255 V AC,
UL: 277 V AC
odporny na zwarcia
Nie
Ciśnienie powietrza (praca)
≥ 795 hPa (wysokość ≤ 2000 m) zgodnie z DIN EN 61131-2
Ciśnienie powietrza (składowanie)
1013 hPa (wysokość 0 m) do 700 hPa (wysokość 3000 m) zgodnie z DIN EN 61131-2
Ciśnienie powietrza (transport)
1013 hPa (wysokość 0 m) do 700 hPa (wysokość 3000 m) zgodnie z DIN EN 61131-2
Kategoria przepięciowa
II
Klasa palności wg UL 94
V-0
Odporność na drgania
5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz: amplituda 3,5 mm zgodnie z IEC 60068-2-6, 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: przyspieszenie 1 g zgodnie z IEC 60068-2-6
Stopień zanieczyszczenia
2
Szyna
TS 35
Wilgotność powietrza (praca)
10% do 95%, bez kondensacji wg DIN EN 61131-2
Wilgotność powietrza (składowanie)
10% do 95%, bez kondensacji wg DIN EN 61131-2
Wilgotność powietrza (transport)
10% do 95%, bez kondensacji wg DIN EN 61131-2
Wstrząs
15 g przez 11 ms, półsinusoidalne, wg IEC 60068-2-27
napięcie probiercze
500 V
Liczba
4
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min.
0,14 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowego, maks. (AWG)
AWG 16
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowego, min. (AWG)
AWG 26
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max.
1,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min.
0,14 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.
1,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. (AWG)
AWG 16
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, min. (AWG)
AWG 26
Rodzaj przyłącza
PUSH IN
Dane diagnostyczne
1 Bit
Dane przetwarzania
4 Bit
Interfejs
magistra systemowa u-remote
Możliwe połączenia:
1 przewodnik, 2-przewodowe
Protokół magistrali obiektowej
PROFINET IRT, PROFINET RT, PROFIBUS DP-V1, EtherCAT, Modbus/TCP, EtherNet/IP, CANopen, DeviceNet, POWERLINK, CC-Link, CC-Link IE TSN, IEC 61162-450
Przyłącze
PUSH IN
Prędkość transmisji magistrali systemowej, maks.
48 Mbit
Separacja galwaniczna
500 V DC między ścieżkami prądowymi
rodzaj modułu
Moduł wyjściowy cyfrowy
Pobór prądu od IWY (odpowiedni segment mocy)
<15 mA
Pobór prądu od Isys , typ.
8 mA
Zasilanie
24 V DC +20 %/ -15 %, z magistrali systemowej
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-04
ECLASS 10.0
27-24-26-04
ECLASS 11.0
27-24-26-04
ECLASS 12.0
27-24-26-04
ECLASS 13.0
27-24-26-04
ECLASS 14.0
27-24-26-04
Dopuszczenia
ROHS
Zgodny
UL File Number Search
Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus)
E141197
Nr certyfikatu (cULusEX)
E223527
Nr zam.:
1315220000
Typ:
UR20-4DO-P
Wersja:
Zdalny moduł wej./wyj., IP20, sygnały cyfrowe, Wyjście, 4-kanałowa
Nr zam.:
1315230000
Typ:
UR20-4DO-P-2A
Wersja:
Zdalny moduł wej./wyj., IP20, sygnały cyfrowe, Wyjście, 4-kanałowa, 2 A na każdy kanał
Nr zam.:
2457250000
Typ:
UR20-4DO-ISO-4A
Wersja:
Zdalny moduł wej./wyj., IP20, sygnały cyfrowe, Wyjście, 4-kanałowa
Nr zam.:
1315240000
Typ:
UR20-8DO-P
Wersja:
Zdalny moduł wej./wyj., IP20, sygnały cyfrowe, Wyjście, 8-kanałowa
Nr zam.:
1315250000
Typ:
UR20-16DO-P
Wersja:
Zdalny moduł wej./wyj., IP20, sygnały cyfrowe, Wyjście, 16-kanałowa
Nr zam.:
1315270000
Typ:
UR20-16DO-P-PLC-INT
Wersja:
Zdalny moduł wej./wyj., IP20, sygnały cyfrowe, Wyjście, PLC
Nr zam.:
1509830000
Typ:
UR20-8DO-P-2W-HD
Wersja:
Zdalny moduł wej./wyj., IP20, sygnały cyfrowe, Wyjście, 8-kanałowa
Nr zam.:
1394420000
Typ:
UR20-4DO-PN-2A
Wersja:
Zdalny moduł wej./wyj., IP20, 4-kanałowa, sygnały cyfrowe, Wyjście
Nr zam.:
1315410000
Typ:
UR20-4DO-N
Wersja:
Zdalny moduł wej./wyj., IP20, sygnały cyfrowe, Wyjście, 4-kanałowa
Nr zam.:
1315420000
Typ:
UR20-4DO-N-2A
Wersja:
Zdalny moduł wej./wyj., IP20, sygnały cyfrowe, Wyjście, 4-kanałowa, 2 A na każdy kanał
Nr zam.:
1315430000
Typ:
UR20-8DO-N
Wersja:
Zdalny moduł wej./wyj., IP20, sygnały cyfrowe, Wyjście, 8-kanałowa
Nr zam.:
1315440000
Typ:
UR20-16DO-N
Wersja:
Zdalny moduł wej./wyj., IP20, sygnały cyfrowe, Wyjście, 16-kanałowa
Nr zam.:
1315450000
Typ:
UR20-16DO-N-PLC-INT
Wersja:
Zdalny moduł wej./wyj., IP20, sygnały cyfrowe, Wyjście, PLC
Nr zam.:
1315550000
Typ:
UR20-4RO-CO-255
Wersja:
Zdalny moduł wej./wyj., IP20, sygnały cyfrowe, Wyjście, Przekaźniki
Funkcja ta jest świadczona za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług: https://supplyframe.com. Kliknij przycisk „Kontynuuj”. System przekieruje Cię do tej strony. Prowadzi to do transferu plików danych osobowych do państw pozaeuropejskich. Należy sprawdzić politykę ochrony danych witryny zewnętrznej, za którą firma Weidmüller nie ponosi odpowiedzialności.