Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
UR20-16DI-N-PLC-INT
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Eingang, PLC
Best.-Nr. 1315400000
Art UR20-16DI-N-PLC-INT
GTIN (EAN) 4050118118568
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 76 mm
Tiefe (inch) 2,992 inch
Höhe 120 mm
Höhe (inch) 4,724 inch
Breite 11,5 mm
Breite (inch) 0,453 inch
Befestigungsmaß Höhe 128 mm
Nettogewicht 82 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C ... +85 °C
Betriebstemperatur -20 °C ... +60 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 7a, 7cI

Allgemeine Daten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Luftdruck (Betrieb) ≥ 795 hPa (Höhe ≤ 2000 m)  gem. DIN EN 61131-2
Luftdruck (Lagerung) 1013 hPa (Höhe 0 m) bis 700 hPa (Höhe 3000 m)  gem. DIN EN 61131-2
Luftdruck (Transport) 1013 hPa (Höhe 0 m) bis 700 hPa (Höhe 3000 m)  gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Betrieb) 10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Lagerung) 10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Transport) 10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Prüfspannung 500 V
Schock 15 g über 11 ms, halbe Sinuswelle, gem. IEC 60068-2-27
Tragschiene TS 35
Verschmutzungsgrad 2
Vibrationsfestigkeit 5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz: 3,5 mm Amplitude gem. IEC 60068-2-6, 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: 1 g Beschleunigung gem. IEC 60068-2-6
Überspannungskategorie II

Anschlussdaten

Anschlussart PUSH IN
E/A Steckverbinder 20 poliger Flachbandkabelanschluss
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. (AWG) AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. (AWG) AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. (AWG) AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. (AWG) AWG 26

Digitale Eingänge

Anzahl Digitale Eingänge 16 
Eingangsfilter 3 ms
Eingangsspannung High < -11 V bezogen auf +24 V der Eingangsspannung UIN
Eingangsspannung Low > - 5 V bezogen auf +24 V der Eingangsspannung UIN
Einzelkanaldiagnose Nein
Moduldiagnose Ja
Sensor-Anschluss PLC-Interface
Sensor-Versorgung extern
Typ Typ 1 und 3, EN 61131-2
Verpolungsschutz Ja

Systemdaten

Diagnosedaten 1 Byte
Feldbusprotokoll PROFINET IRT, PROFINET RT, PROFIBUS DP-V1, EtherCAT, Modbus/TCP, EtherNet/IP, CANopen, DeviceNet, POWERLINK, CC-Link, CC-Link IE TSN, IEC 61162-450
Galvanische Trennung DC 500 V zwischen Strompfaden
Modulart Sondermodul
Schnittstelle u-remote Systembus
Übertragungsrate Systembus, max. 48 Mbit

Versorgung

Stromaufnahme aus IIN (jeweiliges Power-Segment) <15 mA
Stromaufnahme aus Isys, typ. 8 mA
Verpolungsschutz Ja
Versorgungsspannung 24 V DC +20 %/ -15 %, über den Systembus

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001599
ETIM 7.0 EC001599
ETIM 8.0 EC001599
ETIM 9.0 EC001599
ECLASS 9.0 27-24-26-04
ECLASS 9.1 27-24-26-04
ECLASS 10.0 27-24-26-04
ECLASS 11.0 27-24-26-04
ECLASS 12.0 27-24-26-04
ECLASS 13.0 27-24-26-04
ECLASS 14.0 27-24-26-04

Zulassungen

Zulassungen ABS BURVER CCCEX CCS CE CLASSNK CULUS CULUSEX DEMKOATEX DETNORVER IECEXULD KOREANCERT KR LLOYDSREG POLSKIREJ RINA UKEX UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E141197
Zertifikat-Nr. (cULusEX) E223527

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1315170000
Art: UR20-4DI-P
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Eingang, 4 Kanal
 
Best.-Nr.: 2009360000
Art: UR20-4DI-P-3W
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Eingang, 4 Kanal
 
Best.-Nr.: 1315180000
Art: UR20-8DI-P-2W
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Eingang, 8 Kanal, 2-Leiter Anschlusstechnik
 
Best.-Nr.: 1394400000
Art: UR20-8DI-P-3W
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Eingang, 8 Kanal
 
Best.-Nr.: 1315200000
Art: UR20-16DI-P
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Eingang, 16 Kanal
 
Best.-Nr.: 1315210000
Art: UR20-16DI-P-PLC-INT
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Eingang, PLC
 
Best.-Nr.: 1315190000
Art: UR20-8DI-P-3W-HD
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, 8 Kanal, Digitalsignale, Eingang
 
Best.-Nr.: 2457240000
Art: UR20-8DI-ISO-2W
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Eingang, 8 Kanal
 
Best.-Nr.: 1460140000
Art: UR20-2DI-P-TS
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, Eingang, Digitalsignale, zweikanalig
 
Best.-Nr.: 1460150000
Art: UR20-4DI-P-TS
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, 4 Kanal, Digitalsignale, Eingang
 
Best.-Nr.: 1315350000
Art: UR20-4DI-N
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Eingang, 4 Kanal
 
Best.-Nr.: 1315370000
Art: UR20-8DI-N-3W
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Eingang, 8 Kanal
 
Best.-Nr.: 1315390000
Art: UR20-16DI-N
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Eingang, 16 Kanal
 
Best.-Nr.: 1550070000
Art: UR20-4DI-2W-230V-AC
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Eingang, 4 Kanal
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile