Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Controles
Sistemas de E/S
Ethernet industrial
Paneles táctiles
Herramientas de visualización e ingeniería
Sistemas de medición y monitorización
I/O System IP20 - u-remote
I/O System IP67 - u-remote
Cabecera de bus de campo
Módulos
Accesorios
Módulos de entrada digital
Módulos de salida digital
Módulos de entrada y salida digital
Módulos de motor por pasos y modulación de ancho de impulso
Módulos de entrada analógica
Módulos de temperatura y módulo de entrada de potenciómetro
Módulos de entrada analógica con entradas analógicas
Módulo amperímetro
Módulos de salida analógica
Módulos de contador digital y comunicación
Módulos de E/S seguros y módulos de alimentación de corriente seguros
Módulos de alimentación de corriente
Módulos de distribución de potencial
Piezas de repuesto
Datos generales para pedido
Versión
Módulo de E/S remoto, IP20, Señales digitales, Salida, 16 canales
Código
1315250000
Tipo
UR20-16DO-P
GTIN (EAN)
4050118118537
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
76 mm
Profundidad (pulgadas)
2,992 inch
Altura
120 mm
Altura (pulgadas)
4,724 inch
Anchura
11,5 mm
Anchura (pulgadas)
0,453 inch
Medida de fijación, altura
128 mm
Peso neto
83 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C ... +85 °C
Temperatura de servicio
-20 °C ... +60 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1, Diboron trioxide 1303-86-2, Lead monoxide (lead oxide) 1317-36-8
SCIP
b5ed5bad-cbfe-4ad3-903c-fc3d1093a415
salidas digitales
Carga inductiva (DC13)
0,2 Hz
Carga óhmica (mín. 47 Ω)
1 kHz
Conexión de actuadores
1 conductor
Corriente de salida por canal, máx.
500 mA
Corriente de salida por módulo, máx.
8.000 mA
Corriente de salida según la aplicación
máx.
8.000 mA
mín.
0 mA
nominal
8.000 mA
Diagnóstico de canales individuales
No
Diagnóstico de módulo
Sí
Energía de desconexión (inductiva)
<150 mJ / canal
Factor de simultaneidad
máx.
100 %
mín.
0 %
nominal
100 %
Potencia de lámpara (12 W)
1 kHz
Resistente a cortocircuitos
Sí (descon. térmica)
Salidas digitales
16
Sin realimentación
Sí
Tiempo de respuesta del circuito de protección (limitación de corriente)
<100μs
Tiempo máx. de respuesta, alto
100 µs
Tiempo máx. de respuesta, bajo
250 µs
Tipo
Carga de lámpara, Carga óhmica, Inductiva
Alimentación
Consumo de corriente desde ISALIDA (el correspondiente segmento de alimentación)
20 mA + carga
Consumo de corriente desde Isys , typ.
8 mA
Tensión de alimentación
24 V DC +20 %/ -15 %, vía bus del sistema
Datos de conexión
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, máx. (AWG)
AWG 16
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,14 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. (AWG)
AWG 26
Sección de conexión del conductor, rígido, max.
1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, min.
0,14 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, máx. (AWG)
AWG 16
Sección de conexión del conductor, rígido, mín. (AWG)
AWG 26
Tipo de conexión
PUSH IN
Datos del sistema
Conexión
PUSH IN
Conexión posible
1 conductor
Datos de diagnóstico
1 Bit
Datos de procesos
2 Byte
Interfaz
Bus de sistema u-remote
Protocolo bus de campo
PROFINET IRT, PROFINET RT, PROFIBUS DP-V1, EtherCAT, Modbus/TCP, EtherNet/IP, CANopen, DeviceNet, POWERLINK, CC-Link, CC-Link IE TSN, IEC 61162-450
Separación galvánica
500 V DC entre los circuitos de corriente
Tipo de módulo
Módulo de salida digital
Velocidad de transmisión bus de sistema, máx.
48 Mbit
Datos generales
Carril
TS 35
Categoría de sobretensión
II
Grado de polución
2
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Humedad del aire (almacenamiento)
10% a 95%, sin condensación conforme a DIN EN 61131-2
Humedad del aire (funcionamiento)
10% a 95%, sin condensación conforme a DIN EN 61131-2
Humedad del aire (transporte)
10% a 95%, sin condensación conforme a DIN EN 61131-2
Presión del aire (almacenamiento)
1013 hPa (altura 0 m) a 700 hPa (altura 3000 m) conforme a DIN EN 61131-2
Presión del aire (funcionamiento)
≥ 795 hPa (altura ≤ 2000 m) conforme a DIN EN 61131-2
Presión del aire (transporte)
1013 hPa (altura 0 m) a 700 hPa (altura 3000 m) conforme a DIN EN 61131-2
Resistencia a vibraciones
5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz: 3,5 mm de amplitud conforme a IEC 60068-2-6, 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: 1 g de aceleración conforme a IEC 60068-2-6
Shock
15 g en 11 ms, onda semisinusoidal, según IEC 60068-2-27
Tensión de prueba
500 V
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-04
ECLASS 10.0
27-24-26-04
ECLASS 11.0
27-24-26-04
ECLASS 12.0
27-24-26-04
ECLASS 13.0
27-24-26-04
Código:
1315220000
Tipo:
UR20-4DO-P
Versión:
Módulo de E/S remoto, IP20, Señales digitales, Salida, 4 canales
Código:
1315230000
Tipo:
UR20-4DO-P-2A
Versión:
Módulo de E/S remoto, IP20, Señales digitales, Salida, 4 canales, 2 A por canal
Código:
2457250000
Tipo:
UR20-4DO-ISO-4A
Versión:
Módulo de E/S remoto, IP20, Señales digitales, Salida, 4 canales
Código:
1315240000
Tipo:
UR20-8DO-P
Versión:
Módulo de E/S remoto, IP20, Señales digitales, Salida, 8 canales
Código:
1315270000
Tipo:
UR20-16DO-P-PLC-INT
Versión:
Módulo de E/S remoto, IP20, Señales digitales, Salida, PLC
Código:
1509830000
Tipo:
UR20-8DO-P-2W-HD
Versión:
Módulo de E/S remoto, IP20, Señales digitales, Salida, 8 canales
Código:
1394420000
Tipo:
UR20-4DO-PN-2A
Versión:
Módulo de E/S remoto, IP20, 4 canales, Señales digitales, Salida
Código:
1315410000
Tipo:
UR20-4DO-N
Versión:
Módulo de E/S remoto, IP20, Señales digitales, Salida, 4 canales
Código:
1315420000
Tipo:
UR20-4DO-N-2A
Versión:
Módulo de E/S remoto, IP20, Señales digitales, Salida, 4 canales, 2 A por canal
Código:
1315430000
Tipo:
UR20-8DO-N
Versión:
Módulo de E/S remoto, IP20, Señales digitales, Salida, 8 canales
Código:
1315440000
Tipo:
UR20-16DO-N
Versión:
Módulo de E/S remoto, IP20, Señales digitales, Salida, 16 canales
Código:
1315450000
Tipo:
UR20-16DO-N-PLC-INT
Versión:
Módulo de E/S remoto, IP20, Señales digitales, Salida, PLC
Código:
1315550000
Tipo:
UR20-4RO-CO-255
Versión:
Módulo de E/S remoto, IP20, Señales digitales, Salida, Relé
Código:
1315540000
Tipo:
UR20-4RO-SSR-255
Versión:
Módulo de E/S remoto, IP20, Señales digitales, Salida, Relé
Versión
Módulo de E/S remoto, IP20, Señales digitales, Salida, 16 canales
Código
1315250000
Tipo
UR20-16DO-P
GTIN (EAN)
4050118118537
Cantidad
1 Pieza
Profundidad
76 mm
Profundidad (pulgadas)
2,992 inch
Altura
120 mm
Altura (pulgadas)
4,724 inch
Anchura
11,5 mm
Anchura (pulgadas)
0,453 inch
Medida de fijación, altura
128 mm
Peso neto
83 g
Temperatura de almacenamiento
-40 °C ... +85 °C
Temperatura de servicio
-20 °C ... +60 °C
REACH SVHC
Lead 7439-92-1, Diboron trioxide 1303-86-2, Lead monoxide (lead oxide) 1317-36-8
SCIP
b5ed5bad-cbfe-4ad3-903c-fc3d1093a415
Carga inductiva (DC13)
0,2 Hz
Carga óhmica (mín. 47 Ω)
1 kHz
Conexión de actuadores
1 conductor
Corriente de salida por canal, máx.
500 mA
Corriente de salida por módulo, máx.
8.000 mA
Corriente de salida según la aplicación
máx.
8.000 mA
mín.
0 mA
nominal
8.000 mA
Diagnóstico de canales individuales
No
Diagnóstico de módulo
Sí
Energía de desconexión (inductiva)
<150 mJ / canal
Factor de simultaneidad
máx.
100 %
mín.
0 %
nominal
100 %
Potencia de lámpara (12 W)
1 kHz
Resistente a cortocircuitos
Sí (descon. térmica)
Salidas digitales
16
Sin realimentación
Sí
Tiempo de respuesta del circuito de protección (limitación de corriente)
<100μs
Tiempo máx. de respuesta, alto
100 µs
Tiempo máx. de respuesta, bajo
250 µs
Tipo
Carga de lámpara, Carga óhmica, Inductiva
Consumo de corriente desde ISALIDA (el correspondiente segmento de alimentación)
20 mA + carga
Consumo de corriente desde Isys , typ.
8 mA
Tensión de alimentación
24 V DC +20 %/ -15 %, vía bus del sistema
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, máx. (AWG)
AWG 16
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,14 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. (AWG)
AWG 26
Sección de conexión del conductor, rígido, max.
1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, min.
0,14 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, máx. (AWG)
AWG 16
Sección de conexión del conductor, rígido, mín. (AWG)
AWG 26
Tipo de conexión
PUSH IN
Conexión
PUSH IN
Conexión posible
1 conductor
Datos de diagnóstico
1 Bit
Datos de procesos
2 Byte
Interfaz
Bus de sistema u-remote
Protocolo bus de campo
PROFINET IRT, PROFINET RT, PROFIBUS DP-V1, EtherCAT, Modbus/TCP, EtherNet/IP, CANopen, DeviceNet, POWERLINK, CC-Link, CC-Link IE TSN, IEC 61162-450
Separación galvánica
500 V DC entre los circuitos de corriente
Tipo de módulo
Módulo de salida digital
Velocidad de transmisión bus de sistema, máx.
48 Mbit
Carril
TS 35
Categoría de sobretensión
II
Grado de polución
2
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Humedad del aire (almacenamiento)
10% a 95%, sin condensación conforme a DIN EN 61131-2
Humedad del aire (funcionamiento)
10% a 95%, sin condensación conforme a DIN EN 61131-2
Humedad del aire (transporte)
10% a 95%, sin condensación conforme a DIN EN 61131-2
Presión del aire (almacenamiento)
1013 hPa (altura 0 m) a 700 hPa (altura 3000 m) conforme a DIN EN 61131-2
Presión del aire (funcionamiento)
≥ 795 hPa (altura ≤ 2000 m) conforme a DIN EN 61131-2
Presión del aire (transporte)
1013 hPa (altura 0 m) a 700 hPa (altura 3000 m) conforme a DIN EN 61131-2
Resistencia a vibraciones
5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz: 3,5 mm de amplitud conforme a IEC 60068-2-6, 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: 1 g de aceleración conforme a IEC 60068-2-6
Shock
15 g en 11 ms, onda semisinusoidal, según IEC 60068-2-27
Tensión de prueba
500 V
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-04
ECLASS 10.0
27-24-26-04
ECLASS 11.0
27-24-26-04
ECLASS 12.0
27-24-26-04
ECLASS 13.0
27-24-26-04
Homologaciones
ROHS
Conformidad
UL File Number Search
Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)
E141197
N.º de certificado (cULusEX)
E223527
Código:
1315220000
Tipo:
UR20-4DO-P
Versión:
Módulo de E/S remoto, IP20, Señales digitales, Salida, 4 canales
Código:
1315230000
Tipo:
UR20-4DO-P-2A
Versión:
Módulo de E/S remoto, IP20, Señales digitales, Salida, 4 canales, 2 A por canal
Código:
2457250000
Tipo:
UR20-4DO-ISO-4A
Versión:
Módulo de E/S remoto, IP20, Señales digitales, Salida, 4 canales
Código:
1315240000
Tipo:
UR20-8DO-P
Versión:
Módulo de E/S remoto, IP20, Señales digitales, Salida, 8 canales
Código:
1315270000
Tipo:
UR20-16DO-P-PLC-INT
Versión:
Módulo de E/S remoto, IP20, Señales digitales, Salida, PLC
Código:
1509830000
Tipo:
UR20-8DO-P-2W-HD
Versión:
Módulo de E/S remoto, IP20, Señales digitales, Salida, 8 canales
Código:
1394420000
Tipo:
UR20-4DO-PN-2A
Versión:
Módulo de E/S remoto, IP20, 4 canales, Señales digitales, Salida
Código:
1315410000
Tipo:
UR20-4DO-N
Versión:
Módulo de E/S remoto, IP20, Señales digitales, Salida, 4 canales
Código:
1315420000
Tipo:
UR20-4DO-N-2A
Versión:
Módulo de E/S remoto, IP20, Señales digitales, Salida, 4 canales, 2 A por canal
Código:
1315430000
Tipo:
UR20-8DO-N
Versión:
Módulo de E/S remoto, IP20, Señales digitales, Salida, 8 canales
Código:
1315440000
Tipo:
UR20-16DO-N
Versión:
Módulo de E/S remoto, IP20, Señales digitales, Salida, 16 canales
Código:
1315450000
Tipo:
UR20-16DO-N-PLC-INT
Versión:
Módulo de E/S remoto, IP20, Señales digitales, Salida, PLC
Código:
1315550000
Tipo:
UR20-4RO-CO-255
Versión:
Módulo de E/S remoto, IP20, Señales digitales, Salida, Relé
Código:
1315540000
Tipo:
UR20-4RO-SSR-255
Versión:
Módulo de E/S remoto, IP20, Señales digitales, Salida, Relé
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.