Klippon POK (caja de poliéster vacía), Carcasa vacía, Altura: 160 mm, Anchura: 260 mm, Profundidad: 90 mm, Material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio, no probado, brillante, negro
Código
1306090000
Tipo
KLIPPON POK 162609 EX
GTIN (EAN)
4050118108255
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
90 mm
Profundidad (pulgadas)
3,543 inch
Altura
160 mm
Altura (pulgadas)
6,299 inch
Altura construcción baja
90 mm
Anchura
260 mm
Anchura (pulgadas)
10,236 inch
Medida de fijación, altura
110 mm
Medida de fijación, anchura
240 mm
Peso neto
1.767 g
Temperaturas
Temperatura de servicio
-55 °C...100 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
afb385d0-c52b-4449-8502-203596817ab0
Datos generales
Abertura de acceso - altura
148,02 mm
Abertura de acceso - ancho
248,02 mm
Campos de aplicación:
Entornos potencialmente explosivos, Instalaciones portuarias, Construcción de máquinas, Industria de procesos, Ingeniería de transportes
Espesor de la carcasa
5,99 mm
Espesor de la tapa
5 mm
Fijación de caja
Montaje por la pared posterior de la caja, Lengüetas de sujeción
Fijación de la tapa
Tornillos de ranura / estrella
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Material
Poliéster reforzado con fibra de vidrio
Material de la junta
Silicona
Normas
DIN EN 62208 - Carcasa vacía estándar, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Klippon POK (caja de poliéster vacía), Carcasa vacía, Altura: 160 mm, Anchura: 260 mm, Profundidad: 90 mm, Material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio, no probado, brillante, gris plata
Klippon POK (caja de poliéster vacía), Carcasa vacía, Altura: 160 mm, Anchura: 260 mm, Profundidad: 90 mm, Material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio, no probado, brillante, negro
Klippon POK (caja de poliéster vacía), Carcasa vacía, Altura: 160 mm, Anchura: 260 mm, Profundidad: 90 mm, Material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio, no probado, brillante, gris plata
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.