Klippon POK (caja de poliéster vacía), Carcasa vacía, Altura: 75 mm, Anchura: 190 mm, Profundidad: 55 mm, Material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio, no probado, brillante, negro
Código
1306030000
Tipo
KLIPPON POK 081906 EX
GTIN (EAN)
4050118108460
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
55 mm
Profundidad (pulgadas)
2,165 inch
Altura
75 mm
Altura (pulgadas)
2,953 inch
Altura construcción baja
55 mm
Anchura
190 mm
Anchura (pulgadas)
7,48 inch
Medida de fijación, altura
45 mm
Medida de fijación, anchura
178 mm
Peso neto
494 g
Temperaturas
Temperatura de servicio
-55 °C...100 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
afb385d0-c52b-4449-8502-203596817ab0
Datos generales
Abertura de acceso - altura
66,12 mm
Abertura de acceso - ancho
181,12 mm
Campos de aplicación:
Entornos potencialmente explosivos, Instalaciones portuarias, Construcción de máquinas, Industria de procesos, Ingeniería de transportes
Espesor de la carcasa
4,44 mm
Espesor de la tapa
3,7 mm
Fijación de caja
Montaje por la pared posterior de la caja, Lengüetas de sujeción
Fijación de la tapa
Tornillos de ranura / estrella
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Material
Poliéster reforzado con fibra de vidrio
Material de la junta
Silicona
Normas
DIN EN 62208 - Carcasa vacía estándar, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Klippon POK (caja de poliéster vacía), Carcasa vacía, Altura: 75 mm, Anchura: 190 mm, Profundidad: 55 mm, Material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio, no probado, brillante, gris plata
Klippon POK (caja de poliéster vacía), Carcasa vacía, Altura: 75 mm, Anchura: 190 mm, Profundidad: 55 mm, Material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio, no probado, brillante, negro
Klippon POK (caja de poliéster vacía), Carcasa vacía, Altura: 75 mm, Anchura: 190 mm, Profundidad: 55 mm, Material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio, no probado, brillante, gris plata
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.